PMP10725

采用 LM3481 的多端口隔离式输出反激解决方案参考设计

PMP10725

设计文件

概述

PMP10725 是隔离型反激式解决方案,接受15 至 36VIN 的输入电压并提供到负载的多端口输出。该参考设计比较初级控制和次级控制解决方案。利用初级控制,它能够以更低的 BOM 成本实现更高的效率,但调节性能不太理想。利用次级控制,它能够通过控制 24V 电压轨的电压来实现极佳的负载调节性能。该 LM3481 反激式参考设计可用于在工业 PLC 应用中提供数字输出模块。

特性
  • 多端口隔离式输出
  • 具有低 BOM 成本的初级控制
  • 具有极佳调节性能的次级控制
  • 峰值电流模式控制
  • 具有适用于其他隔离应用的灵活性
输出电压选项 PMP10725.1 PMP10725.2 PMP10725.3
Vin (Min) (V) 9 9 9
Vin (Max) (V) 16 16 16
Vout (Nom) (V) 24 6 6
Iout (Max) (A) .5 .1 .1
Output Power (W) 12 .6 .6
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated Isolated
Input Type DC DC DC
Topology Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBO5.PDF (1396 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRL92A.PDF (335 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRL93A.PDF (334 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRL94A.PDF (48 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRL95.PDF (43 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCC21.ZIP (175 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD19532Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单通道、4.9mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM34812.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM431精度为 2%、1% 或 0.5% 的可调精密齐纳并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10725 Test Results 2016年 4月 8日
技术文章 Eliminating noise from the factory floor PDF | HTML 2016年 9月 29日

相关设计资源

参考设计

参考设计
PMP10516 面向工业应用的三路输出隔离式 Fly-Buck 电源参考设计 PMP10532 面向工业 PLC 应用的隔离式三路输出 Fly-Buck 电源 - 参考设计 PMP10723 采用 LM3481 的隔离式 53V/400mA 输出反激解决方案参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频