PMP10723
采用 LM3481 的隔离式 53V/400mA 输出反激解决方案参考设计
PMP10723
概述
PMP10723 是隔离型输出反激式解决方案,接受 9V 至 16V 的输入电压并提供 53V/400mA 输出。利用次级控制,它可以实现极佳的负载调节性能。它还可以进行扇出以涵盖其他隔离式高电压应用(只需更改变压器参数即可)。
特性
- 隔离式输出
- 极佳的负载调节
- 峰值电流模式控制
- 具有适用于其他隔离应用的灵活性
输出电压选项 | PMP10723.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 9 |
Vin (Max) (V) | 16 |
Vout (Nom) (V) | 53 |
Iout (Max) (A) | .4 |
Output Power (W) | 21.2 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Flyback- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP10723 Test Results | 2016年 3月 15日 | |||
技术文章 | Eliminating noise from the factory floor | PDF | HTML | 2016年 9月 29日 |