MSP-EXP430FR5969

MSP430FR5969 LaunchPad™ development kit

MSP-EXP430FR5969

立即订购

概述

下载设计文件

超低功耗 FRAM 技术现已加入 LaunchPad 系列。

MSP-EXP430FR5969 LaunchPad 开发套件是适用于 MSP430FR5969 MCU 的易用型微控制器开发板。它包含在 MSP430FRxx FRAM 平台上快速开发所需要的全部资源,包括用于编程、调试和电能计量的板载仿真。该电路板具有可集成简单用户界面的板载按钮和 LED,以及支持不需要外部电源即可进行独立应用的超级电容器。MSP430FR5969 微控制器采用嵌入式 FRAM(铁电随机存取存储器),这是一种以超低功耗、高擦写次数和高速写入功能而闻名的非易失性存储器。由于有 20 引脚的接头和多种 BoosterPack 插入式模块实现无线连接、图形显示、环境传感等技术,因此可以轻而易举地进行快速原型设计。

FR5969 LaunchPad 还支持使用 EnergyTrace++™ 技术 测量 MCU 电流,同时跟踪 CPU 和外设状态。该技术将超低功耗应用的优化提升至一个全新的层次。此外,还提供 MSP-FRAM-UTILITIES 等软件库以实现更低功耗以及在 FRAM 微控制器上出现供电故障后进行智能的系统状态恢复。

MSP-EXP430FR5969 LaunchPad 提供的开箱即用体验具有一个图形用户界面,该界面可支持 2 种模式。第 1 个模式即为现场温度模式,它使用 MSP430FR5969 的片上温度传感器测量数据,并将数据通过反向通道 UART 流式传给 GUI。第 2 个模式通过以下方式展示了 FRAM 的数据记录功能:断开与计算机的连接并使用板载超级电容器供电。在此模式中,微控制器将转入睡眠状态且每隔 5 秒唤醒一次,以便记录温度和电容器电压数据。重新连接至计算机后,这些值可上传并以图表表示。

此外,还可从 TI 商店购买与 430BOOST-SHARP96 点阵存储器 LCD BoosterPack 捆绑在一起的 MSP-EXP430FR5969 LaunchPad。MSP-BNDL-FR5969LCD 可提供独一无二的开箱即用体验,它充分利用了 MSP430FR5969 器件的卓越功能。

您可以使用 TI Resource Explorer 在线浏览所有文档以及使用在线的 CCS Cloud IDE 进行开发。此外还提供其他专业软件开发环境,例如 TI 提供的基于 Eclipse 的 Code Composer StudioIAR Embedded Workbench

有关 LaunchPad 以及支持的 BoosterPack 的更多信息,请访问 TI LaunchPad 网站

下载设计文件

特性
  • 基于 MSP430 ULP FRAM 技术的 MSP430FR5969 16 位 MCU
    • 64KB FRAM/2KB SRAM
    • 16 位 RISC 架构,支持高达 8-MHz 的 FRAM 访问速度/16MHz 的系统时钟速度
    • 5 倍计时器块
    • 模拟:16 通道 12 位差动 ADC,16 通道比较器
    • 数字:AES256、CRC、DMA、HW MPY32
  • 可用于超低功耗调试的 EnergyTrace+[CPU 状态]+[外设状态]
  • 利用 BoosterPack 生态系统的 20 引脚 LaunchPad 标准
  • 用于独立电源的 0.1F 超级电容器
  • 板载 eZ-FET 仿真
  • 2 个按钮和 2 个 LED,便于用户交互
  • 反向通道 UART 通过 USB 连接到 PC

  • 1 x MSP-EXP430FR5969 LaunchPad Development Kit
  • 1 x Micro USB cable
  • 1 x Quick Start Guide

MSP430 微控制器
MSP430FR5847 具有 32KB FRAM、1KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5849 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5857 具有 32KB FRAM、1KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5859 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5867 具有 32KB FRAM、1KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR58671 具有 32KB FRAM、1KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5869 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5947 具有 32KB FRAM、1KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR59471 具有 32KB FRAM、1KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5948 具有 48KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5949 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5957 具有 32KB FRAM、1KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5958 具有 48KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5959 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5967 具有 32KB FRAM、1KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5968 具有 48KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5969 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5969-SP 耐辐射混合信号微控制器 MSP430FR59691 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

 

Precision ADCs
ADS1282-SP 高分辨率模数转换器 (ADC)

 

Wi-Fi 产品
CC3100MOD 适用于物联网且具有 2 个 TLS/SSL 插槽的 SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ 网络处理器模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Start prototyping your design with the MSP430FR2433 LaunchPad™ development kit

了解详情

仅订购此硬件

开发套件

MSP-EXP430FR5969

MSP430FR5969 LaunchPad™ development kit

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 13
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 MSP430FR5969 LaunchPad Development Kit (MSP-EXP430FR5969) User's Guide (Rev. B) 2015年 7月 20日
用户指南 MSP430™ 硬件工具 (Rev. AH) PDF | HTML 英语版 (Rev.AH) PDF | HTML 2022年 8月 12日
用户指南 MSP Debuggers User's Guide (Rev. O) PDF | HTML 2020年 4月 24日
用户指南 MSP430FR58xx, MSP430FR59xx, and MSP430FR6xx Family User's Guide (Rev. P) PDF | HTML 2020年 4月 21日
证书 MSP-EXP430FR5969 EU Declaration of Conformity (DoC) 2018年 12月 20日
数据表 MSP430FR596x、MSP430FR594x 混合信号微控制器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2018年 9月 21日
技术文章 Updating those hard-to-reach industrial machines PDF | HTML 2016年 11月 4日
技术文章 The exclusive MSP back-to-school sale is here! PDF | HTML 2015年 8月 26日
更多文献资料 Browse MSP-EXP430FR5969 Documentation on TI Resource Explorer 2015年 7月 30日
更多文献资料 MSP-EXP430FR5969 Software Examples and Design Files 2015年 7月 10日
设计指南 Low-Power Micro Stepper Motor Driver Using FRAM MCU Design Guide 2015年 6月 19日
应用手册 Getting Started With EEMBC ULPBench on MSP-EXP430FR5969 (Rev. A) 2015年 1月 29日
用户指南 MSP-EXP430FR5969 Quick Start Guide (Rev. A) 2014年 6月 20日

相关设计资源

硬件开发

评估板
ADS1282EVM-CVAL ADS1282-SP 抗辐射评估模块

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE) IAR-KICKSTART IAR Embedded Workbench MSP430-GCC-OPENSOURCE GCC - 用于 MSP430 微控制器的开源编译器
支持软件
TEC-3P-IOLINK IO-Link 协议栈

参考设计

参考设计
TIDA-00217 场供电的 NFC 和微控制器参考设计 TIDA-00220 用于系统唤醒和中断的基于电容的人体接近检测参考设计 TIDA-00230 NFC 配置和记录接口(双端口 FRAM:NFC <-> FRAM <-> 串行) TIDA-00245 面向回路供电应用的数据隔离 TIDA-00373 基于环境光传感器和接近传感器的背光和智能照明控制参考设计 TIDA-00376 压电式扬声器频闪灯通知参考设计 TIDA-00459 面向隔离式低功耗应用的高效率功率和数据传输参考设计 TIDA-00466 抗扰电容式接近传感器系统参考设计 TIDA-00483 采用单电流回路和 FSK 调制的双路传感器测量参考设计 TIDA-00498 面向断路器应用的信号处理子系统和基于电流输入的自供电 (ACB/MCCB) TIDA-00524 具有 NFC 接口的超低功耗多传感器数据记录器参考设计 TIDA-00661 用于空气断路器的高分辨率、快速启动模拟前端参考设计 TIDM-3DGRAPHICS-QVGA 基于超低功耗微控制器的 QVGA 3D 图形 TIDM-SMBUS 采用低功耗微控制器的 SMBus 设计 TIDM-WLMOTORMONITOR 无线电机监控参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频