TIDA-00661
用于空气断路器的高分辨率、快速启动模拟前端参考设计
TIDA-00661
概述
TIDA-00661 参考设计采用在空气断路器 (ACB) 或塑壳断路器 (MCCB) 中使用的电子跳闸单元 (ETU) 的信号处理前端子系统。此子系统包含具有 24 位分辨率和快速设置 (< 3ms) 的 Delta-Sigma ADC、±2.5V 稳压器、用于连接 ADC 并处理输入的 FRAM 微控制器 (MCU)。此子系统用于启动、计算全周期 RMS 电流、制定决策并在 30ms 内向电磁阀提供跳闸信号。
特性
- 测量 10V 到 750V 和 50mA 到 25A 范围的交流输入,精度在 ±1% 内,并具有固定增益
- 电压和电流输入接入到具有快速设置 (< 3ms) 的 24 位 Delta-Sigma ADC
- 通过采用 Fly-Buck 配置的直流/直流转换器生成电源输出 (2W/8W)
- 允许测量 3 种接地故障电流输入,并将单个增益运算放大器接入到 MCU 的 12 位内部 ADC
- 提供了板载分压器来测量交流输入电压,并提供负载电阻来连接外部 CT 次级输入以进行电流测量
- 稳压器生成 3.3V 和 5V(MCU 和 ADC 板)、±2.5V 和 3V(ADC 模拟电源)
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
MSP430 微控制器
MSP430FR5969 — 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU
数据表: PDF | HTML技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
技术文章 | What’s the big deal about circuit breakers? | PDF | HTML | 2017年 8月 1日 | |||
设计指南 | 适用于空气断路器(ACB) 的基于Δ-Σ ADC 的高分辨率、快速 启动AFE 参考设计 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | 2017年 5月 11日 |