UCC28951

正在供货

具有 SR 控制功能的绿色环保相移全桥控制器,适用于宽输入电压范围

alarm通知 立即订购

产品详情

Vin (max) (V) 17 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Current, Peak current mode, Voltage Topology Phase-shifted full bridge Rating Catalog Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Enable/Shutdown, Error amplifier, Green mode, Light-load efficiency, Programmable slope compensation, Soft start, Soft switching, Synchronization pin, Thermal shutdown Duty cycle (max) (%) 97
Vin (max) (V) 17 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Current, Peak current mode, Voltage Topology Phase-shifted full bridge Rating Catalog Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Enable/Shutdown, Error amplifier, Green mode, Light-load efficiency, Programmable slope compensation, Soft start, Soft switching, Synchronization pin, Thermal shutdown Duty cycle (max) (%) 97
TSSOP (PW) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4
  • 增强型零电压开关 (ZVS) 范围
  • 直接同步整流器 (SR) 控制
  • 轻负载效率管理包括:
    • 突发模式运行
    • 不连续导通模式 (DCM),动态 SR 开/关控制
  • 支持可编程斜坡补偿和电压模式控制的平均或者峰值电流模式控制
  • 闭环路软启动和使能功能
  • 支持双向同步的高达 1MHz 的可编程开关频率
  • (±3%) 支持断续模式的逐周期电流限制保护
  • 150µA 启动电流
  • VDD 欠压锁定
  • 宽温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 增强型零电压开关 (ZVS) 范围
  • 直接同步整流器 (SR) 控制
  • 轻负载效率管理包括:
    • 突发模式运行
    • 不连续导通模式 (DCM),动态 SR 开/关控制
  • 支持可编程斜坡补偿和电压模式控制的平均或者峰值电流模式控制
  • 闭环路软启动和使能功能
  • 支持双向同步的高达 1MHz 的可编程开关频率
  • (±3%) 支持断续模式的逐周期电流限制保护
  • 150µA 启动电流
  • VDD 欠压锁定
  • 宽温度范围:-40°C 至 +125°C

UCC28951 控制器是 UCC28950 的增强版本。它是 UCC28950 完全兼容的快插替代器件。UCC2895x 器件采用全桥高级控制,并对同步整流器 (SR) 输出级进行主动控制。

ZVS 运行在各种工作条件下均可实现,而负载电流可自动调节次级侧同步整流器 (SR) 的开关延迟。此功能可更大程度地提高系统整体效率。

借助 UCC2895x 600W 相移全桥设计评审/应用手册 (),可轻松开始使用该器件。

24 引脚 TSSOP 封装符合 RoHS 要求。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC2895x 适用于宽输入电压范围应用的 相移全桥控制器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 10月 24日
应用手册 UCC28950/UCC28951 600W 相移全桥应用手册 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 8月 1日
应用手册 Making the Correct Choice: UCC28950-Q1 or UCC28951-Q1 2017年 11月 13日
EVM 用户指南 Using the UCC27714EVM-551 for Evaluating the UCC28951-Q1 2016年 10月 6日
更多文献资料 Design review of a 2-kW parallelable power supply module 2016年 8月 17日
更多文献资料 Design review of a 2-kW parallelable power supply module (PPT) 2016年 8月 17日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC27714EVM-551 — UCC27714 600W 相移全桥转换器评估模块

此 600W EVM 旨在展示如何在相移全桥转换器中使用 UCC28950 控制 IC、UCC27524A 和 UCC27714 栅极驱动器实现 50% 至 100% 负载的 ZVS。 

用户指南: PDF
仿真模型

UCC28950 and UCC28951 PSpice Transient Model (Rev. C)

SLUM169C.ZIP (168 KB) - PSpice Model
仿真模型

UCC28950 and UCC28951 TINA-TI Startup Reference Design (Rev. A)

SLUM276A.TSC (738 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

UCC28950 and UCC28951 TINA-TI Steady State Reference Design (Rev. A)

SLUM277A.TSC (739 KB) - TINA-TI Reference Design
计算工具

SLUC222 UCC2895x Excel Design Tool

Excel based calculator to design a PSFB power supply
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCC28950 具有同步整流功能的绿色环保相移全桥控制器 UCC28950-Q1 具有同步整流功能的汽车类 8V 至 20V 全桥相移 PWM 控制器 UCC28951 具有 SR 控制功能的绿色环保相移全桥控制器,适用于宽输入电压范围 UCC28951-Q1 具有 SR 控制功能、适用于宽输入电压范围的汽车类绿色环保相移全桥控制器
硬件开发
评估板
UCC28950EVM-442 UCC28950 600W 相移全桥转换器评估模块
参考设计

PMP8740 — 满载效率为 92% 的 2kW 工业交流/直流电池充电器参考设计

该参考设计是一个可以设置为标准电源或电池充电器的模块。输出电压范围为 0V 至 32V,最大电流为 62.5A。它由四块板、一个升压 PFC、一个相移全桥、一个小子板(托管微控制器)以及具有三个 LED 和四个按钮的显示板组成。输入电压范围是通用的:90VAC 至 264VAC,输入电流限制为 10Arms,这可将输入功率限制在 200VAC 以下。微控制器将电源连接到操作员并控制所有功能,包括启用和关闭 PFC 和直流/直流功率级,设置不同的输出电压电平和充电电流限制。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频