主页 电源管理 栅极驱动器 低侧驱动器

UCC27531

正在供货

具有 8V UVLO、35V VDD 和分离输出的 2.5A/5A 单通道栅极驱动器

产品详情

Number of channels 1 Power switch IGBT, MOSFET, SiCFET Peak output current (A) 5 Input supply voltage (min) (V) 10 Input supply voltage (max) (V) 32 Features Split Output Operating temperature range (°C) -40 to 140 Rise time (ns) 15 Fall time (ns) 7 Propagation delay time (µs) 0.017 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Non-Inverting, Single Input negative voltage (V) -5 Rating Catalog Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Driver configuration Non-Inverting, Single
Number of channels 1 Power switch IGBT, MOSFET, SiCFET Peak output current (A) 5 Input supply voltage (min) (V) 10 Input supply voltage (max) (V) 32 Features Split Output Operating temperature range (°C) -40 to 140 Rise time (ns) 15 Fall time (ns) 7 Propagation delay time (µs) 0.017 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Non-Inverting, Single Input negative voltage (V) -5 Rating Catalog Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Driver configuration Non-Inverting, Single
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 低成本栅极驱动器(提供用于驱动 FET 和 IGBT 的最佳解决方案)
  • 分立式晶体管对驱动器的出色替代产品(提供与控制器的简便对接)
  • TTL 和 CMOS 兼容型输入逻辑阈值(不依赖于电源电压)
  • 分离输出选项可实现导通和关断电流调节
  • 反相和同相输入配置
  • 通过固定 TTL 兼容型阈值启用
  • 在 18V VDD 下具有高达 2.5A 的峰值驱动拉电流和 2.5A 或 5A 的峰值驱动灌电流
  • 宽 VDD 范围为 10V 至 35V
  • 输入和使能引脚可承受低于接地电压且高达 –5V 的直流电压
  • 当输入悬空时或在 VDD UVLO 期间,输出保持低电平
  • 快速传播延迟(典型值为 17ns)
  • 快速上升和下降时间
    (1800pF 负载时的典型值分别为 15ns 和 7ns)
  • 欠压锁定 (UVLO)
  • 用作高侧或低侧驱动器(如果采用适当的偏置和信号隔离设计)
  • 低成本、节省空间的 5 引脚或 6 引脚 DBV (SOT-23) 封装选项
  • UCC27536 和 UCC27537 与 TPS2828 和 TPS2829 之间引脚对引脚兼容
  • 工作温度范围为 –40°C 至 140°C
  • 低成本栅极驱动器(提供用于驱动 FET 和 IGBT 的最佳解决方案)
  • 分立式晶体管对驱动器的出色替代产品(提供与控制器的简便对接)
  • TTL 和 CMOS 兼容型输入逻辑阈值(不依赖于电源电压)
  • 分离输出选项可实现导通和关断电流调节
  • 反相和同相输入配置
  • 通过固定 TTL 兼容型阈值启用
  • 在 18V VDD 下具有高达 2.5A 的峰值驱动拉电流和 2.5A 或 5A 的峰值驱动灌电流
  • 宽 VDD 范围为 10V 至 35V
  • 输入和使能引脚可承受低于接地电压且高达 –5V 的直流电压
  • 当输入悬空时或在 VDD UVLO 期间,输出保持低电平
  • 快速传播延迟(典型值为 17ns)
  • 快速上升和下降时间
    (1800pF 负载时的典型值分别为 15ns 和 7ns)
  • 欠压锁定 (UVLO)
  • 用作高侧或低侧驱动器(如果采用适当的偏置和信号隔离设计)
  • 低成本、节省空间的 5 引脚或 6 引脚 DBV (SOT-23) 封装选项
  • UCC27536 和 UCC27537 与 TPS2828 和 TPS2829 之间引脚对引脚兼容
  • 工作温度范围为 –40°C 至 140°C

UCC2753x 单通道高速栅极驱动器可有效地驱动 MOSFET 和 IGBT 电源开关。UCC2753x 器件采用一种通过不对称驱动(分离输出)提供高达 2.5A 和 5A 灌电流的设计,同时结合了支持负关断偏置电压、轨至轨驱动功能、极小传播延迟(通常为 17ns)的功能,是 MOSFET 和 IGBT 电源开关的理想解决方案。UCC2753x 系列器件也可支持使能、双输入以及反相和同相输入功能。隔离输出与强大的不对称驱动提高了器件对寄生米勒效应的抗扰性,并有助于减少地的抖动。

输入引脚保持断开状态将使驱动器输出保持低电平。驱动器的逻辑行为显示在应用图、时序图和输入与输出逻辑真值表中。

VDD 引脚上的内部电路提供一个欠压锁定功能,此功能在 VDD 电源电压处于工作范围内之前使输出保持低电平。

UCC2753x 单通道高速栅极驱动器可有效地驱动 MOSFET 和 IGBT 电源开关。UCC2753x 器件采用一种通过不对称驱动(分离输出)提供高达 2.5A 和 5A 灌电流的设计,同时结合了支持负关断偏置电压、轨至轨驱动功能、极小传播延迟(通常为 17ns)的功能,是 MOSFET 和 IGBT 电源开关的理想解决方案。UCC2753x 系列器件也可支持使能、双输入以及反相和同相输入功能。隔离输出与强大的不对称驱动提高了器件对寄生米勒效应的抗扰性,并有助于减少地的抖动。

输入引脚保持断开状态将使驱动器输出保持低电平。驱动器的逻辑行为显示在应用图、时序图和输入与输出逻辑真值表中。

VDD 引脚上的内部电路提供一个欠压锁定功能,此功能在 VDD 电源电压处于工作范围内之前使输出保持低电平。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC2753x 2.5A 和 5A、35VMAX VDD FET 及 IGBT 单栅极驱动器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2019年 8月 28日
应用手册 如何为直流电机驱动器选择栅极驱动器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 10月 6日
应用手册 使用单输出栅极驱动器实现高侧或低侧驱动 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 9月 13日
应用手册 紧凑、强大且稳健的低侧栅极驱动器的优势 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 9月 23日
应用简报 了解峰值源电流和灌电流 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 4月 29日
应用简报 适用于栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 4月 29日
应用简报 Implementing a Bipolar Gate Drive for Low-Side IGBTs and SiC FETs in Motor Drive 2019年 10月 10日
白皮书 Power Electronics in Motor Drives: Where is it? (Rev. A) 2019年 10月 1日
应用简报 How to overcome negative voltage transients on low-side gate drivers' inputs 2019年 1月 18日
更多文献资料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018年 10月 29日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 UCC27531 35-V Gate Driver for SiC MOSFET Applications (Rev. A) 2018年 5月 8日
更多文献资料 MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器电路的基本原理 最新英语版本 (Rev.A) 2018年 4月 17日
应用简报 Low-Side Gate Drivers With UVLO Versus BJT Totem-Pole 2018年 3月 16日
模拟设计期刊 针对IGBT和MOSFET可再生能源应用的35V、单通道栅极驱动器 英语版 2013年 3月 18日
模拟设计期刊 2013 年第 1 季度刊模拟应用学报 2013年 1月 22日
EVM 用户指南 Using the UCC27531EVM-184 2012年 12月 4日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC27531EVM-184 — UCC27531 评估模块

The UCC27531EVM-184 is a fully isolated Gate Driver Daughter Card that provides a test platform for a quick and easy evaluation of the UCC27531DBV driver. Powered by a single +12V external supply, and featuring a comprehensive set of test points and jumpers, this EVM can be used for the evaluation (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

UCC27531 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)

SLUM396A.TSC (766 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

UCC27531 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)

SLUM397A.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

UCC27531 Unencrypted PSPICE TRANSIENT MODEL (Rev. A)

SLUM481A.ZIP (40 KB) - PSpice Model
计算工具

SLURB21 UCC2753X Schematic Review Template

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
低侧驱动器
UCC27531 具有 8V UVLO、35V VDD 和分离输出的 2.5A/5A 单通道栅极驱动器 UCC27531-Q1 具有 8V UVLO、35V VDD 和分离输出的汽车类 2.5A/5A 单通道栅极驱动器 UCC27532 具有 8V UVLO、35V VDD、CMOS 输入和分离输出的 2.5A/5A 单通道栅极驱动器 UCC27532-Q1 具有 8V UVLO、35V VDD 和 CMOS 输入的汽车类 2.5A/5A 单通道栅极驱动器 UCC27533 具有 8V UVLO、35V VDD 和反相/同相输入的 2.5A/5A 单通道栅极驱动器 UCC27536 具有 8V UVLO、35V VDD 和反相输入的 2.5A/5A 单通道栅极驱动器 UCC27537 具有 8V UVLO、35V VDD 和 EN 引脚的 2.5A/5A 单通道栅极驱动器 UCC27538 具有 8V UVLO、35V VDD 和双输入的 2.5A/5A 单通道栅极驱动器
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-00779 — 效率高于 98% 并对 BOM 和尺寸进行了优化的 230V、3.5kW PFC 参考设计

TIDA-00779 是一种专为室内空调和其他大型家电设计的 3.5kw 实惠型功率因数稳压器转换器。此参考设计是一种连续导电模式 (CCM) 升压转换器,并通过使用 TI UCC28180 PFC 控制器和随附的所有必要内置保护机制来实现。硬件设计经测试已通过 IEC61000 针对家用电器的浪涌和 EFT 测试要求。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP22339 — 适用于服务器电池备用充电的高电压 800W SEPIC 转换器参考设计

此断续导通模式 (DCM) 非隔离式 800W SEPIC 转换器电池充电器参考设计提供可调的输出电压和电流。通过设置 0V 到 3V 之间的外部直流电压,可在 282V 到 400V 之间调整输出电压。通过调整 PWM 输入占空比,可在 0A 到 2A 之间调整输出充电电流。它在 340Vdc 到 420Vdc 的输入电压范围内运行。使用独立的电压和电流反馈环路维持稳定。
用户指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01456 — 适用于 200-480VAC 工业驱动器的紧凑型非隔离式三相逆变器参考设计

该参考设计实现了一个用于变频交流逆变器驱动器和伺服驱动器的三相逆变器子系统。该设计尤其适用于其中的微控制器和逆变器接地为非隔离式接地的驱动器架构。基本隔离式栅极驱动器 UCC5320S 用于驱动高侧逆变器开关,而紧凑型六引脚 UCC27531 低侧栅极驱动器用于驱动底部开关。结果用于增强型隔离移至 UART 通信通道。逆变器半桥桥臂电流感应使用分流电阻器和双路运算放大器 TLV9062 分两个阶段完成。该驱动架构可减少增强型隔离式通道的数量并实现成本优化的紧凑型解决方案。该设计由 C2000 微控制器进行控制。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-SOLARUINV — 具有 MPPT 功能的并网光伏微型逆变器

此设计是一种具有最大功率点跟踪 (MPPT) 功能的数字控制并网光伏微型逆变器。光伏微型逆变器是光伏行业的新兴领域。与将某个安装中的每个太阳能电池板连接到中央逆变器不同,基于光伏微型逆变器的安装将各个更小的(或“微型”)逆变器分别链接到每个太阳能电池板。该配置本身具有很多优势,包括消除了部分遮光条件、提高了系统效率、提高了可靠性以及增强了模块化。对于此设计,C2000™ Piccolo™ TMS320F28035 微控制器 (MCU) 是整个逆变器的数字控制器,包括控制功率级、MPPT 和并网同步。功率转换级包括 1) 具有次级倍压器的有源钳位反激式直流/直流转换器,以及 2) (...)
用户指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10035 — 离线 AC/DC 75W 双开关准谐振反激转换器参考设计

此设计将 LM5023 反激式控制器用于双开关准谐振反激式拓扑。它从通用输入 (85VAC - 265VAC) 产生隔离式输出 (19.5V@3.84A)。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频