TIDA-00779

效率高于 98% 并对 BOM 和尺寸进行了优化的 230V、3.5kW PFC 参考设计

TIDA-00779

设计文件

概述

TIDA-00779 是一种专为室内空调和其他大型家电设计的 3.5kw 实惠型功率因数稳压器转换器。此参考设计是一种连续导电模式 (CCM) 升压转换器,并通过使用 TI UCC28180 PFC 控制器和随附的所有必要内置保护机制来实现。硬件设计经测试已通过 IEC61000 针对家用电器的浪涌和 EFT 测试要求。

特性
  • 在整个工作电压范围内可实现大于 98% 的高效率,因此减小了散热器
  • 广泛的满载工作输入电压范围:190 VAC 至 270 VAC
  • 从中等负载到满载 (50-100%) 条件下,具有大于 0.99 的高功率因数以及低于 5% 的 THD
  • 高达 3.5kw 的大功率输出,覆盖大部分单相输入 PFC 应用
  • 8 引脚 PFC 解决方案(无需交流线路感应)让设计十分简单
  • 电流感应阈值减小可最大限度降低功率耗散
  • 高功率密度有助于减小尺寸
输出电压选项 TIDA-00779.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 270
Vout (Nom) (V) 390
Iout (Max) (A) 9
Output Power (W) 3510
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type AC
Topology Boost- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU144C.PDF (2605 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRKA5.PDF (250 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRKA6.PDF (221 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRKA7.PDF (102 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRKA9.ZIP (460 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBR8.ZIP (119 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRKA8.PDF (566 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28180具有增强启动和瞬态响应功能的 18kHz 至 250kHz CCM PFC 控制器

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27531具有 8V UVLO、35V VDD 和分离输出的 2.5A/5A 单通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
数字温度传感器

LMT01精度为 0.5°C 且具有脉冲序列接口的双引脚温度传感器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 效率高于98% 并针对BOM 和尺寸进行优化的230V、3.5kW PFC 参考设计 (Rev. C) 英语版 (Rev.C) 2017年 12月 12日
技术文章 How to design an efficient and cost-competitive choke in PFC applications PDF | HTML 2017年 7月 17日
技术文章 Is PFC possible without input voltage sensing? PDF | HTML 2016年 9月 14日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频