TPS770

正在供货

50mA、10V、低 IQ、低压降稳压器

alarm通知 立即订购

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TPS769 正在供货 具有使能功能的 100mA、10V、低 IQ、低压降稳压器 Higher Iout
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TLV767 正在供货 具有可调节输出和固定输出的 1A、16V 正电压低压降 (LDO) 线性稳压器 Alternative product offering better accuracy, better PSRR, lower Iq and wider input voltage
TPS7A24 正在供货 具有使能功能的 200mA、18V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器 SOT-23-5 package option offering wider VIN (18 V) and ultra-low-IQ (2 µA)

产品详情

Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 0.05 Vin (max) (V) 10 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.7, 2.8, 3, 3.3, 5 Rating Catalog Noise (µVrms) 190 PSRR at 100 KHz (dB) 27 Iq (typ) (mA) 0.017 Thermal resistance θJA (°C/W) 180 Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 48 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 0.05 Vin (max) (V) 10 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.7, 2.8, 3, 3.3, 5 Rating Catalog Noise (µVrms) 190 PSRR at 100 KHz (dB) 27 Iq (typ) (mA) 0.017 Thermal resistance θJA (°C/W) 180 Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 48 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 输入电压范围:
    • 旧芯片:2.7V 至 10V(绝对最大值 13.5V)
    • 新芯片:2.5V 至 16V(绝对最大值 18V)
  • 输出电压范围(可调节):
    • 旧芯片:1.25V 至 5.5V
    • 新芯片:1.2V 至 5.5V
  • 输出电压范围(固定):
    • 旧芯片:1.5V 至 5V
    • 新芯片:1.2V 至 5V
  • 最大输出电流:高达 100mA
  • 高 PSRR(新芯片):1MHz 时为 46dB
  • 输出精度:
    • 旧芯片:3%(整个负载和温度范围)
    • 新芯片:1.2%(整个负载和温度范围)
  • 压降电压:
    • 旧芯片:100mA 时为 71mV(典型值)(TPS76950)
    • 新芯片:100mA 时为 215mV(典型值)(TPS76950)
  • 集成故障保护:
    • 热关断
    • 过流保护
  • 内部软启动时间(新芯片):750µs(典型值)
  • 用于实现稳定运行的输出电容器:
    • 旧芯片:≥ 4.7µF
    • 新芯片:≥ 2.2µF
  • 封装:
    • 5 引脚 SOT-23,RθJA = 178.6°C/W(新芯片)
  • 输入电压范围:
    • 旧芯片:2.7V 至 10V(绝对最大值 13.5V)
    • 新芯片:2.5V 至 16V(绝对最大值 18V)
  • 输出电压范围(可调节):
    • 旧芯片:1.25V 至 5.5V
    • 新芯片:1.2V 至 5.5V
  • 输出电压范围(固定):
    • 旧芯片:1.5V 至 5V
    • 新芯片:1.2V 至 5V
  • 最大输出电流:高达 100mA
  • 高 PSRR(新芯片):1MHz 时为 46dB
  • 输出精度:
    • 旧芯片:3%(整个负载和温度范围)
    • 新芯片:1.2%(整个负载和温度范围)
  • 压降电压:
    • 旧芯片:100mA 时为 71mV(典型值)(TPS76950)
    • 新芯片:100mA 时为 215mV(典型值)(TPS76950)
  • 集成故障保护:
    • 热关断
    • 过流保护
  • 内部软启动时间(新芯片):750µs(典型值)
  • 用于实现稳定运行的输出电容器:
    • 旧芯片:≥ 4.7µF
    • 新芯片:≥ 2.2µF
  • 封装:
    • 5 引脚 SOT-23,RθJA = 178.6°C/W(新芯片)

TPS770 是低压降 (LDO) 线性稳压器,支持 2.5V 至 16V 的输入电压范围(新芯片)和高达 100mA 的负载电流。对于新芯片,支持的输出范围为 1.2V 至 5.0V(固定版本)或 1.2V 至 5.5V(可调版本)。

该器件具有宽输入电压范围,非常适合在稳压电源轨(例如 10V 或 12V)下运行。新芯片的电压范围高达 16V。该范围允许 LDO 为各种应用产生偏置电压。这些应用包括电源微控制器 (MCU) 和处理器。

高带宽 PSRR 性能在 1kHz 时大于 70dB,在 1MHz 时大于 46dB(新芯片)。此性能有助于衰减上游直流/直流转换器的开关频率,并更大限度减少后置稳压器滤波。新芯片支持内部软启动电路机制,该机制可减小启动期间的浪涌电流,从而降低输入电容。

TPS770 是低压降 (LDO) 线性稳压器,支持 2.5V 至 16V 的输入电压范围(新芯片)和高达 100mA 的负载电流。对于新芯片,支持的输出范围为 1.2V 至 5.0V(固定版本)或 1.2V 至 5.5V(可调版本)。

该器件具有宽输入电压范围,非常适合在稳压电源轨(例如 10V 或 12V)下运行。新芯片的电压范围高达 16V。该范围允许 LDO 为各种应用产生偏置电压。这些应用包括电源微控制器 (MCU) 和处理器。

高带宽 PSRR 性能在 1kHz 时大于 70dB,在 1MHz 时大于 46dB(新芯片)。此性能有助于衰减上游直流/直流转换器的开关频率,并更大限度减少后置稳压器滤波。新芯片支持内部软启动电路机制,该机制可减小启动期间的浪涌电流,从而降低输入电容。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS770 超低功耗 50mA 低压降线性稳压器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2025年 2月 14日
应用手册 LDO 噪声揭秘 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 9月 16日
应用手册 LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 9日
应用手册 简化的 LDO PSRR 测量 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2010年 7月 28日
用户指南 DEM-SOT23LDO Demonstration Fixture User's Guide (Rev. A) 2005年 6月 2日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DEM-SOT23LDO — 采用 5 条或 6 条引线 SOT23 (DBV) 封装与大多数正输出 LDO 稳压器兼容的 DEM-SOT23LDO

用户指南: PDF
从分销商处购买
仿真模型

TPS77012 PSpice Transient Model

SLVM803.ZIP (21 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS77018 PSpice Transient Model

SLVM805.ZIP (22 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS77025 PSpice Transient Model

SLVM806.ZIP (22 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS77028 PSpice Transient Model

SLVM808.ZIP (21 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS77030 PSpice Transient Model

SLVM809.ZIP (21 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS77033 PSpice Transient Model

SLVM810.ZIP (22 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS77050 PSpice Transient Model

SLVM795.ZIP (22 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDEP0076 — 基于 AM572x 处理器并采用 DLP® 结构光的 3D 机器视觉参考设计

TIDEP0076 3D 机器视觉设计介绍了基于结构光原理的嵌入式 3D 扫描仪。将数码相机与 Sitara™ AM57xx 处理器片上系统 (SoC) 搭配使用,采集来自基于 DLP4500 的投影仪的反射光图形。可在 AM57xx 处理器 SoC 内执行已采集图形的后续处理,并计算物体的 3D 点云及其 3D 可视化。此设计提供了一款嵌入式解决方案,在基于主机 PC 的实施中具有功率、简洁性、成本和尺寸方面的优势。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-METROLOGY-HOST — 具有隔离式电能测量功能的单相电表

电子式电表开发人员通常倾向于将能量测量功能与 ANSI/IEC 数据表、DLMS/COSEM、价格管理和通信等主机处理器功能分开。该设计演示了一种方法,即通过利用独立的计量处理器和主机处理器来分离上述仪表功能。该设计附带的固件可管理所有必备功能和处理器之间的同步。该设计还展示了如何保持两个处理器之间的通信独立,以便满足必要的安全需求。最后,此设计还展示了一个利用 MSP430 MCU 上的 USB 接口实现仪表校准的方法。通过重复利用此参考设计,工程师将能够借助独立的计量功能更加快速地开发智能仪表。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0046 — 关于 AM57x 使用 OpenCL 实现 DSP 加速的蒙特卡罗模拟参考设计

TI 基于 ARM® Cortex®-A15 的高性能 AM57x 处理器还集成了 C66x DSP。这些 DSP 旨在处理工业、汽车和金融应用中通常需要的高信号和数据处理任务。AM57x OpenCL 实施方案便于用户利用 DSP 加速来执行高度计算任务,同时使用标准编程模型和语言,从而无需深度了解 DSP 架构。TIDEP0046 TI 参考设计举例说明了如何使用 DSP 加速来利用标准 C/C++ 代码生成极长的普通随机数序列。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0047 — 采用 TI AM57x 处理器时的电源和散热设计注意事项参考设计

这是一个基于 AM57x 处理器和配套的 TPS659037 电源管理集成电路 (PMIC) 的参考设计。此设计特别强调了使用 AM57x 和 TPS659037 设计的系统的重要电源和热设计注意事项和技术。它包括有关电源管理设计、配电网络 (PDN) 设计注意事项、热设计注意事项、估计功耗和功耗摘要的参考资料和文档。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDC-BLE-METER-READING — 用于能量监控的蓝牙低功耗参考设计

TIDC-BLE-METER-READING 参考设计侧重于使用 SimpleLink™ CC2650 多标准无线 MCU 和相应的 SensorTag 模块,通过低功耗 Bluetooth® (BLE) 链路读取能量监控器件数据的应用。然后通过 TIDM-3OUTMSTSTRP 设计将该模块作为计量数据源连接到硬件(稍作修改)。该参考设计还包含一个用作远程读取器和控制终端的 Android 应用。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-AUX-MODULE — 适用于电表的电池管理和辅助电源选项

电网出现故障后,需要智能电表来维持短时间的正常运行。此参考设计详述了一些方法,通过这些方法,设计人员可在使用高级智能电表 MCU 时满足上述需求。设计人员可利用该设计轻松快速地评估电池管理和辅助电源选项。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-3OUTSMTSTRP — 三输出智能电源板参考设计

此设计采用 MSP430 MCU 实现高精度单相嵌入式计量智能电源板应用。它旨在利用 3 个独立运作的插座来测量以下参数:交流电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、频率和功率因数。该设计添加了继电器和有线/无线通信等其他硬件,以便支持进一步开发。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-THREEPHASEMETER-F449 — 低成本三相电子式电表参考设计

此设计采用 MSP430F449 智能仪表 SoC、LMV324 精密运算放大器和 TPS76333 LDO 稳压器实现基本三相电表系统,满足 ANSI C12.20 和 IEC-62053 0.5 类仪表的所有要求。MSP430F449 SoC 是一种低成本选件,为公用事业仪表和工业应用开发多相电能计量系统的工程师适合采用此器件。LMV324 运算放大器用于调节来自电流互感器的电压和电流信号。此设计使用基于 TPS76333 的电容液滴电源来提供一种低成本的电源解决方案。其中提供了硬件和软件设计文件,以便计算三相电能计量的各种参数,例如 RMS (...)
原理图: PDF
参考设计

TIDM-ENERGY-WATCHDOG — 适用于智能楼宇的单相电力分电表

能源监视器设计作为一套完善工具,用于测量和显示智慧建筑内各负载(如主要家电)的能耗。借助这一工具,工程师可快速评估 TI 为低成本电能计量应用提供的解决方案。该参考设计配备硬件和软件设计文件,可加快工程师的开发进程。能源监视器设计还可进行扩展与 TI 的 ZigBee 和 Wifi 参考设计结合,将无线通信功能添加到终端产品中。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频