TPS74701

正在供货

具有电源正常指示和使能功能的 500mA、低输入电压 (0.8V)、可调节超低压降稳压器

产品详情

Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.8 Rating Catalog Noise (µVrms) 20 PSRR at 100 KHz (dB) 27 Iq (typ) (mA) 1 Thermal resistance θJA (°C/W) 42 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Power good, Soft start Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 50 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.8 Rating Catalog Noise (µVrms) 20 PSRR at 100 KHz (dB) 27 Iq (typ) (mA) 1 Thermal resistance θJA (°C/W) 42 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Power good, Soft start Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 50 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • V OUT 范围:0.8V 至 3.6V
  • 超低 V IN 范围:0.8V 至 5.5V
  • V BIAS 范围:2.7V 至 5.5V
  • 低压降:
    • 500mA、V BIAS = 5V 时的典型值为 50mV
  • 电源正常 (PG) 输出可实现电源监视或为其他电源提供时序信号
  • 整个线路、负载和温度范围内的精度:2%
  • 可编程软启动可提供线性电压启动
  • V BIAS 支持低 V IN 运行,具有良好的瞬态响应
  • 与 ≥ 2.2µF 的任何输出电容器一起工作时可保持稳定
  • 采用小型 3mm × 3mm × 1mm 10 引脚封装
  • V OUT 范围:0.8V 至 3.6V
  • 超低 V IN 范围:0.8V 至 5.5V
  • V BIAS 范围:2.7V 至 5.5V
  • 低压降:
    • 500mA、V BIAS = 5V 时的典型值为 50mV
  • 电源正常 (PG) 输出可实现电源监视或为其他电源提供时序信号
  • 整个线路、负载和温度范围内的精度:2%
  • 可编程软启动可提供线性电压启动
  • V BIAS 支持低 V IN 运行,具有良好的瞬态响应
  • 与 ≥ 2.2µF 的任何输出电容器一起工作时可保持稳定
  • 采用小型 3mm × 3mm × 1mm 10 引脚封装

TPS74701 低压降 (LDO) 线性稳压器可面向多种应用提供易于使用的稳健型电源管理解决方案。用户可编程软启动通过减少启动时的电容涌入电流,最大限度地减少了输入电源上的应力。软启动具有单调性,旨在为各类处理器和专用集成电路 (ASIC) 供电。借助使能输入和电源正常输出,可通过外部稳压器轻松实现上电排序。凭借全方位的灵活性,该器件可为现场可编程门阵列 (FPGA)、数字信号处理器 (DSP) 等具有特殊启动要求的应用配置可满足其时序要求的解决方案。

该器件还具有高精度的参考电压电路和误差放大器,可在整个负载、线路、温度和过程范围内提供 2% 精度。该器件在使用大于或等于 2.2µF 的任何类型的电容器时都能保持稳定运行,并具有 –40°C 至 +125°C 的额定温度范围。TPS74701 采用小型 3mm × 3mm VSON-10 封装,可与 TPS74801 兼容。

TPS74701 低压降 (LDO) 线性稳压器可面向多种应用提供易于使用的稳健型电源管理解决方案。用户可编程软启动通过减少启动时的电容涌入电流,最大限度地减少了输入电源上的应力。软启动具有单调性,旨在为各类处理器和专用集成电路 (ASIC) 供电。借助使能输入和电源正常输出,可通过外部稳压器轻松实现上电排序。凭借全方位的灵活性,该器件可为现场可编程门阵列 (FPGA)、数字信号处理器 (DSP) 等具有特殊启动要求的应用配置可满足其时序要求的解决方案。

该器件还具有高精度的参考电压电路和误差放大器,可在整个负载、线路、温度和过程范围内提供 2% 精度。该器件在使用大于或等于 2.2µF 的任何类型的电容器时都能保持稳定运行,并具有 –40°C 至 +125°C 的额定温度范围。TPS74701 采用小型 3mm × 3mm VSON-10 封装,可与 TPS74801 兼容。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS745 正在供货 具有电源正常指示功能的 500mA、低 IQ、高精度、可调节超低压降稳压器 500-mA LDO regulator with lower IQ in a 2-mm by 2-mm package

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS74701 具有可编程软启动功能的 500mA 低压降线性稳压器 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2023年 5月 8日
EVM 用户指南 TPS74701EVM-177、TPS74801EVM-177 评估模块 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 5月 18日
应用手册 LDO 噪声揭秘 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 9月 16日
应用手册 Using Thermal Calculation Tools for Analog Components (Rev. A) 2019年 8月 30日
应用手册 A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
选择指南 Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
应用手册 LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 9日
选择指南 低压降稳压器快速参考指南 (Rev. M) 最新英语版本 (Rev.P) 2017年 1月 5日
白皮书 Minimum Power Specifications for High-Performance ADC Power-Supply Designs 2016年 3月 31日
技术文章 Designing a power supply solution for pipeline ADCs – Part 2 PDF | HTML 2015年 9月 4日
应用手册 简化的 LDO PSRR 测量 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2010年 7月 28日
应用手册 Simple Power Solution Using LDOs for the DM365 (Rev. A) 2009年 9月 11日
应用手册 Simple Power Solution Using LDOs for the DM365 2009年 8月 4日
应用手册 Simple Power Solution Using LDOs For TMS320C2834x MCU 2009年 7月 24日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TMDXEVM368 — TMS320DM36x 评估模块

TMS320DM36x 数字视频评估模块 (DVEVM) 使开发人员可以立即开始 DaVinci™ 处理器的评估,并开始构建数字视频应用,例如 IP 监控摄像机、数码相框、数字标牌、可视门铃和其它尚未发明的便携式数字视频产品。

数字视频评估模块 (DVEVM) 允许开发人员为 ARM 编写可立即投产的应用程序代码和访问使用达芬奇 API 的 HMJCP 协处理器内核,从而立即开始针对 TMS320DM365 和 TMS320DM368 数字媒体处理器的应用开发。

TMS320DM36x 数字视频评估模块 (DM36x EVM) 包含以下组件:
  • 基于 TMS320DM368 DaVinci™ (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS74701EVM-177 — TPS74701 评估模块

The TPS74701EVM-177 facilitates evaluation of the TPS74701 low-dropout linear regulator IC.

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS74701 PSpice Transient Model (Rev. B)

SLIM033B.ZIP (58 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS74701 TINA-TI Transient Reference Design

SLIM253.TSC (94 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS74701 TINA-TI Transient Spice Model

SLIM252.ZIP (35 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS74701 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM632.ZIP (3 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-00306 — 适用于电网应用的铜缆转光纤 100BASE-FX 或 1000BASE-X 介质转换器

此参考设计详细说明了使用 DP83849 评估板实现 10/100BASE-TX 转 10/100BASE-FX 介质转换器的方法,该方法可将铜制旧设备轻松连接到光纤网络。铜制以太网(10/100BASE-TX)已广泛用于局域电网,但通信距离有限。光纤网络已相当成熟,且成本持续下降。电力公司采用光纤网络来管理广域设备已变得可行并具有成本效益,光纤网络可带来更高的速度、更长的覆盖距离、更可靠的通信。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10630 — Xilinx Kintex UltraScale XCKU040 FPGA 电源解决方案,6W 参考设计

PMP10630 参考设计是 Xilinx® Kintex® UltraScale™ XCKU040 FPGA 的完整高密度电源解决方案。此设计采用 SIMPLE SWITCHER® 模块与 LDO 的最佳组合,以 36 x 43 mm(1.4 x 1.7 英寸)的较小解决方案尺寸提供所有必要的电压轨。此设计包含为内核电压轨供电的 LMZ31704 LMZ3 系列模块以及三个 LMZ21700/1 Nano 系列模块。此设计使用 LM3880 序列发生器来管理正确的电源定序,此外还包含带 LP2998 DDR 终端稳压器的 DDR3 (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00069 — FPGA 固件示例,说明如何将 Altera FPGA 连接到高速 LVDS 接口数据转换器

该参考设计和相关的示例 Verilog 代码可用作将 Altera FPGA 连接到德州仪器 (TI) 高速 LVDS 接口模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC) 的起点。其中说明了固件实施并介绍了所需的计时限制。
用户指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频