TPS650861
- 两组用于为默认电压和序列进行编程的一次性可编程内存
- 5.6V 至 21V 的宽输入电压范围
- 三个采用 D-CAP2™ 拓扑的可变输出电压同步降压控制器
- 使用外部 FET 的可扩展输出电流,支持可选电流限制
- 在 0.41V 至 1.67V 之间以
10mV 为步长、在 1V 至 3.575V 之间以 25mV 为步长或固定 5V 输出的 I2C DVS 控制
- 三个采用 DCS-Control 拓扑的可变输出电压同步降压转换器
- 输入电压范围为 3V 至 5.5 V
- 输出电流高达 3A
- 在 0.425V 至 3.575V在 25mV 为步长的 I2C 控制
- 三个具有可调节输出电压的 LDO 稳压器
- LDOA1:I2C 可选输出电压为 1.35V 至 3.3V,输出电流最高 200mA
- LDOA2 和 LDOA3:I2C 可选输出为 0.7V 至 1.5V,各输出电流均为最高 600mA
- 用于 DDR 存储器终端的 VTT LDO
- 三个具有压摆率控制功能的负载开关
- 输出电流高达 300mA,压降小于标称输入电压的 1.5%
- 输入电压为 1.8V 时,RDSON < 96mΩ
- 5V 固定输出电压 LDO (LDO5)
- 用于 SMPS 的栅极驱动器和 LDOA1 的电源
- 可自动切换至外部 5V 降压以实现更高效率
- 内置可通过 OTP 编程功能实现的灵活性和可配置性
- 六个 GPI 引脚均可配置为启用(CTL1 至 CTL6)任意所选电压轨或使其进入睡眠模式(CTL3 和 CTL6)
- 四个 GPO 引脚均可配置为指示任意所选轨道的电源正常
- 漏极开路中断输出引脚
- I2C 接口支持标准模式 (100kHz)、快速模式 (400kHz) 和超快速模式 (1MHz)
TPS650861 器件系列是一款单芯片电源管理 IC (PMIC),按照设计,其经编程可实现最佳的输出电压和电源定序。TPS650861 具有三个控制器,可提供最高 30A 电流的灵活供电能力,采用可满足大功率设计需求的大型外部 FET,但该 FET 的使用可降低尺寸和成本,获得更小巧的设计。通过将三个 3A 转换器、三个通用 LDO、一个适用于 DDR 的终端 LDO 以及三个负载开关相结合,TPS650861 可为多种 应用提供系统电源。该 D-CAP2™和DCS-Control 高频稳压器采用小型无源器件,以减小解决方案尺寸。D-CAP2 和 DCS-Control 拓扑具有出色的瞬态响应性能,非常适用于具有快速负载开关的处理器内核和系统内存电压轨。该器件具有两组一次性可编程 (OTP) 内存。如需大量采购,请联系当地的 TI 销售代表,以确定是否能够使用 TI 制造的产品进行 OTP 定制。第三方经销商也支持为 TPS650861 编程。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 的 TPS650864 可配置多轨 PMU适用于多核处理器、FPGA 和系统的 TPS650861 可配置多轨 PMU 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2018年 7月 26日 |
应用手册 | Using TPS65086x PMIC to Power Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoCs | PDF | HTML | 2021年 10月 28日 | |||
应用手册 | TPS65086100 OTP Generator (Rev. D) | 2019年 4月 8日 | ||||
用户指南 | TPS65086100 User's Guide for NXP LS1043 (Rev. B) | 2019年 2月 12日 | ||||
用户指南 | BOOSTXL-TPS650861 EVM User’s Guide | 2018年 8月 15日 | ||||
技术文章 | How PMICs can help streamline FPGA power design challenges | PDF | HTML | 2018年 6月 23日 | |||
用户指南 | TPS65086100 Non-Volatile Memory Programming Guide | 2017年 8月 15日 | ||||
应用手册 | TPS65086x Schematic and Layout Checklist (Rev. A) | 2015年 12月 2日 | ||||
用户指南 | TPS65086x Design Guide | 2015年 11月 19日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS65086x Evaluation Module User's Guide | 2015年 11月 19日 | ||||
白皮书 | Power management integrated buck controllers for distant point-of-load apps | 2015年 8月 14日 |
设计和开发
电源解决方案
了解包含 TPS650861 的解决方案。TI 提供适用于 TI 和非 TI 片上系统 (SoC)、处理器、微控制器、传感器和现场可编程门阵列 (FPGA) 的电源解决方案。
BOOSTXL-TPS650861 — TPS650861 客户编程 BoosterPack
TPS650861 客户编程 BoosterPack 使用 MSP430F5529 Launchpad 来支持客户对 TPS65086100 电源管理 IC (PMIC) 的非易失性存储器进行编程。BOOSTXL-TPS650861 具有一个插座,用于将装置焊接到 TPS650860EVM-116 或客户电路板之前对其进行编程。它还包含一根扁平线,可支持直接在用户电路板上对部件进行编程。
TPS650860EVM-116 — TPS650860 评估模块
TPS65086x 系列的评估模块 (EVM)。此 EVM 能为工程师提供一个在实际应用用例中评估、测试和探究 TPS650860 的平台。处理器和系统所需的全部定序和功能都展示在了此板上。此 EVM 还具备更改预设配置和测试独特应用的功能。
TPS65086SW-LINUX — 适用于 TPS65086 的 Linux 驱动程序
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A
Supported Devices:
- tps65086
Linux Source Files
(...)
IPG-UI — IPG-UI EVM GUI (Windows Installer)
The IPG-UI GUI can be used to configure multiple PMIC devices to evaluate the features and performance of those devices. This GUI is built using web-based technologies and supports interacting with the EVM hardware using a USB2ANY adapter board. The USB2ANY Explorer is provided to allow (...)
支持的产品和硬件
产品
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
软件
评估模块 (EVM) 用 GUI
IPG-UI-LINUX — IPG-UI EVM GUI (Linux Installer)
The IPG-UI GUI can be used to configure multiple PMIC devices to evaluate the features and performance of those devices. This GUI is built using web-based technologies and supports interacting with the EVM hardware using a USB2ANY adapter board. The USB2ANY Explorer is provided to allow (...)
支持的产品和硬件
产品
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
软件
评估模块 (EVM) 用 GUI
IPG-UI-OSX — IPG-UI EVM GUI (OSX Installer)
The IPG-UI GUI can be used to configure multiple PMIC devices to evaluate the features and performance of those devices. This GUI is built using web-based technologies and supports interacting with the EVM hardware using a USB2ANY adapter board. The USB2ANY Explorer is provided to allow (...)
支持的产品和硬件
产品
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
软件
评估模块 (EVM) 用 GUI
SWCC019 — BOOSTXL-TPS650861 IPG-UI Device Support File
支持的产品和硬件
产品
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
软件
评估模块 (EVM) 用 GUI
SWCC022 — TPS65086100 OTP Generator for LS1043A
支持的产品和硬件
产品
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
SWCC023 — TPS65086100 OTP Generator (TPS650860 settings)
支持的产品和硬件
产品
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
SWCC024 — TPS65086100 OTP Generator for Artix 7 (TPS65086470 settings)
支持的产品和硬件
产品
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
SWCC025 — TPS65086100 OTP Generator for Xilinx Zynq Ultrascale+ (TPS6508641 settings)
支持的产品和硬件
产品
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
SWCC026 — TPS65086100 OTP Generator for Xilinx Zynq Ultrascale+ (TPS65086401 settings)
支持的产品和硬件
产品
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
SWCC027 — TPS65086100 OTP Generator for Xilinx Zynq Ultrascale+ (TPS6508640 settings)
支持的产品和硬件
产品
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
TIDA-010241 — 高性能 Xilinx® 和 Intel® FPGA 平台的灵活电源参考设计
TIDA-01393 — 适用于 Xilinx® Zynq® UltraScale+™ MPSoC 应用的电源参考设计
TPS65086x PMIC 拥有各种版本,因而此设计能够为从具有双核 Arm® Cortex®-A53 应用处理器和双核 Arm Cortex-R5 实时处理器的基本 ZU2CG 器件到更高端的 ZU7EV、ZU19EG 和 ZU21DR 器件供电,这些器件可向 MPSoC 添加其他组件,例如图形处理单元、视频编解码器单元以及多达 16 个 16.3Gbps 收发器。
此设计包括众多其他可与 TPS65086x (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN (RSK) | 64 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。