TPS650861

正在供货

具有 3 个转换器、3 个控制器、4 个 LDO 和 3 个负载开关的用户可编程电源管理 IC (PMIC)

产品详情

Processor supplier Generic Processor name Generic Regulated outputs (#) 13 Step-down DC/DC converter 3 Step-up DC/DC converter 0 LDO 4 Vin (min) (V) 5.6 Vin (max) (V) 21 Vout (min) (V) -0.3 Vout (max) (V) 5 Iout (max) (A) 25 Configurability Software configurable, User programmable Features Comm control, Dynamic voltage scaling, Enable, Enable pin, I2C control, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, Synchronous rectification, Thermal shutdown, UVLO fixed Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Step-down DC/DC controller 3 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.3 Switching frequency (max) (kHz) 3100 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 65 Switching frequency (typ) (kHz) 2500 Product type Processor and FPGA
Processor supplier Generic Processor name Generic Regulated outputs (#) 13 Step-down DC/DC converter 3 Step-up DC/DC converter 0 LDO 4 Vin (min) (V) 5.6 Vin (max) (V) 21 Vout (min) (V) -0.3 Vout (max) (V) 5 Iout (max) (A) 25 Configurability Software configurable, User programmable Features Comm control, Dynamic voltage scaling, Enable, Enable pin, I2C control, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, Synchronous rectification, Thermal shutdown, UVLO fixed Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Step-down DC/DC controller 3 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.3 Switching frequency (max) (kHz) 3100 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 65 Switching frequency (typ) (kHz) 2500 Product type Processor and FPGA
VQFN (RSK) 64 64 mm² 8 x 8
  • 两组用于为默认电压和序列进行编程的一次性可编程存储器
  • 5.6V 至 21V 的宽 VIN 范围
  • 三个采用 D-CAP2™ 拓扑的可变输出电压同步降压控制器
    • 使用外部 FET 的可扩展输出电流,支持可选电流限制
    • 在 0.41V 至 1.67V 之间以 10mV 为步长、在 1V 至 3.575V 之间以 25mV 为步长或固定 5V 输出的 I2C DVS 控制
  • 三个采用 DCS-Control 拓扑的可变输出电压同步降压转换器
    • VIN 范围为 3V 至 5.5V
    • 输出电流高达 3A
    • 在 0.425V 至 3.575V 之间以 25mV 为步长的 I2C 控制
  • 三个具有可调输出电压的 LDO 稳压器
    • LDOA1:I2C 可选电压范围为 1.35V 至 3.3V,输出电流可高达 200mA
    • LDOA2 和 LDOA3:I2C 可选电压范围为 0.7V 至 1.5V,每个输出电流可高达 600mA
  • 适用于 DDR 存储器终端的 VTT LDO
  • 三个具有压摆率控制功能的负载开关
    • 输出电流高达 300mA,压降小于标称输入电压的 1.5%
    • 输入电压为 1.8V 时,RDSON < 96mΩ
  • 5V 固定输出电压 LDO (LDO5)
    • 用于 SMPS 的栅极驱动器和用于 LDOA1 的电源
    • 可自动切换至外部 5V 降压以实现更高效率
  • 内置可通过 OTP 编程功能实现的灵活性和可配置性
    • 六个 GPI 引脚均可配置为启用(CTL1 至 CTL6)任意所选电压轨或使其进入睡眠模式(CTL3 和 CTL6)
    • 四个 GPO 引脚均可配置为指示任意所选电压轨的电源正常
    • 开漏中断输出引脚
  • I2C 接口支持标准模式 (100kHz)、快速模式 (400kHz) 和超快速模式 (1MHz)
  • 两组用于为默认电压和序列进行编程的一次性可编程存储器
  • 5.6V 至 21V 的宽 VIN 范围
  • 三个采用 D-CAP2™ 拓扑的可变输出电压同步降压控制器
    • 使用外部 FET 的可扩展输出电流,支持可选电流限制
    • 在 0.41V 至 1.67V 之间以 10mV 为步长、在 1V 至 3.575V 之间以 25mV 为步长或固定 5V 输出的 I2C DVS 控制
  • 三个采用 DCS-Control 拓扑的可变输出电压同步降压转换器
    • VIN 范围为 3V 至 5.5V
    • 输出电流高达 3A
    • 在 0.425V 至 3.575V 之间以 25mV 为步长的 I2C 控制
  • 三个具有可调输出电压的 LDO 稳压器
    • LDOA1:I2C 可选电压范围为 1.35V 至 3.3V,输出电流可高达 200mA
    • LDOA2 和 LDOA3:I2C 可选电压范围为 0.7V 至 1.5V,每个输出电流可高达 600mA
  • 适用于 DDR 存储器终端的 VTT LDO
  • 三个具有压摆率控制功能的负载开关
    • 输出电流高达 300mA,压降小于标称输入电压的 1.5%
    • 输入电压为 1.8V 时,RDSON < 96mΩ
  • 5V 固定输出电压 LDO (LDO5)
    • 用于 SMPS 的栅极驱动器和用于 LDOA1 的电源
    • 可自动切换至外部 5V 降压以实现更高效率
  • 内置可通过 OTP 编程功能实现的灵活性和可配置性
    • 六个 GPI 引脚均可配置为启用(CTL1 至 CTL6)任意所选电压轨或使其进入睡眠模式(CTL3 和 CTL6)
    • 四个 GPO 引脚均可配置为指示任意所选电压轨的电源正常
    • 开漏中断输出引脚
  • I2C 接口支持标准模式 (100kHz)、快速模式 (400kHz) 和超快速模式 (1MHz)

TPS650861 器件系列是一款单芯片电源管理 IC (PMIC),按照设计,其经编程可实现最佳的输出电压和电源定序。TPS650861 具有三个控制器,可提供最高 30A 电流的灵活供电能力,采用可满足大功率设计需求的大型外部 FET,但该 FET 的使用可降低尺寸和成本,获得更小巧的设计。通过将三个 3A 转换器、三个通用 LDO、一个适用于 DDR 的端接 LDO 以及三个负载开关相结合,TPS650861 可以为各种应用提供系统电源。D-CAP2™ 和 DCS-Control 高频稳压器采用小型无源器件,用于减小解决方案尺寸。D-CAP2 和 DCS-Control 拓扑具有出色的瞬态响应性能,非常适用于具有快速负载开关的处理器内核和系统内存电压轨。该器件具有两组一次性可编程 (OTP) 内存。如需大量采购,请联系当地的 TI 销售代表,以确定是否能够使用 TI 制造的产品进行 OTP 定制。第三方经销商也支持为 TPS650861 编程。

TPS650861 器件系列是一款单芯片电源管理 IC (PMIC),按照设计,其经编程可实现最佳的输出电压和电源定序。TPS650861 具有三个控制器,可提供最高 30A 电流的灵活供电能力,采用可满足大功率设计需求的大型外部 FET,但该 FET 的使用可降低尺寸和成本,获得更小巧的设计。通过将三个 3A 转换器、三个通用 LDO、一个适用于 DDR 的端接 LDO 以及三个负载开关相结合,TPS650861 可以为各种应用提供系统电源。D-CAP2™ 和 DCS-Control 高频稳压器采用小型无源器件,用于减小解决方案尺寸。D-CAP2 和 DCS-Control 拓扑具有出色的瞬态响应性能,非常适用于具有快速负载开关的处理器内核和系统内存电压轨。该器件具有两组一次性可编程 (OTP) 内存。如需大量采购,请联系当地的 TI 销售代表,以确定是否能够使用 TI 制造的产品进行 OTP 定制。第三方经销商也支持为 TPS650861 编程。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS6508700 正在供货 适用于 AMD™ 系列 17h 模型 10h-1Fh 处理器的 PMIC Factory-programmable alternative.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS650861 适用于多核处理器、FPGA 和系统的可配置多轨 PMU 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 2月 20日
应用手册 Using TPS65086x PMIC to Power Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoCs PDF | HTML 2021年 10月 28日
应用手册 TPS65086100 OTP Generator (Rev. D) 2019年 4月 8日
用户指南 TPS65086100 User's Guide for NXP LS1043 (Rev. B) 2019年 2月 12日
用户指南 BOOSTXL-TPS650861 EVM User’s Guide 2018年 8月 15日
技术文章 How PMICs can help streamline FPGA power design challenges PDF | HTML 2018年 6月 23日
用户指南 TPS65086100 Non-Volatile Memory Programming Guide 2017年 8月 15日
应用手册 TPS65086x Schematic and Layout Checklist (Rev. A) 2015年 12月 2日
用户指南 TPS65086x Design Guide 2015年 11月 19日
EVM 用户指南 TPS65086x Evaluation Module User's Guide 2015年 11月 19日
白皮书 Power management integrated buck controllers for distant point-of-load apps 2015年 8月 14日

设计和开发

电源解决方案

了解包含 TPS650861 的解决方案。TI 提供适用于 TI 和非 TI 片上系统 (SoC)、处理器、微控制器、传感器和现场可编程门阵列 (FPGA) 的电源解决方案。

评估板

BOOSTXL-TPS650861 — TPS650861 客户编程 BoosterPack

TPS650861 客户编程 BoosterPack 使用 MSP430F5529 Launchpad 来支持客户对 TPS65086100 电源管理 IC (PMIC) 的非易失性存储器进行编程。BOOSTXL-TPS650861 具有一个插座,用于将装置焊接到 TPS650860EVM-116 或客户电路板之前对其进行编程。它还包含一根扁平线,可支持直接在用户电路板上对部件进行编程。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS650860EVM-116 — TPS650860 评估模块

TPS65086x 系列的评估模块 (EVM)。此 EVM 能为工程师提供一个在实际应用用例中评估、测试和探究 TPS650860 的平台。处理器和系统所需的全部定序和功能都展示在了此板上。此 EVM 还具备更改预设配置和测试独特应用的功能。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
驱动程序或库

TPS65086SW-LINUX — 适用于 TPS65086 的 Linux 驱动程序

The Linux driver supports the TPS65086 Power Management IC. The Linux driver supports communication through the I2C bus and interfaces with the Regulator sub-system.

 

Linux Mainline Status

Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A

Supported Devices:

  • tps65086

 

Linux Source Files

(...)

固件

SWCC021 PMIC USB2ANY Launchpad Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多通道 IC (PMIC)
TPS650861 具有 3 个转换器、3 个控制器、4 个 LDO 和 3 个负载开关的用户可编程电源管理 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
BOOSTXL-TPS650861 TPS650861 客户编程 BoosterPack USB2ANY USB2ANY 接口适配器
评估模块 (EVM) 用 GUI

IPG-UI IPG-UI EVM GUI (Windows Installer)

The IPG-UI GUI can be used to configure multiple PMIC devices to evaluate the features and performance of those devices.  This GUI is built using web-based technologies and supports interacting with the EVM hardware using a USB2ANY adapter board. The USB2ANY Explorer is provided to allow (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多通道 IC (PMIC)
TPS65020 6 通道电源管理 IC (PMIC),具有 3 个直流/直流转换器、3 个 LDO、I2C 接口和动态电压调节功能 TPS65023 具有 3 个直流/直流转换器、3 个 LDO、I2C 接口和 DVS 技术的电源管理 IC (PMIC) TPS65023B 6 通道电源管理 IC (PMIC),具有 3 个 DC/DC、3 个 LDO 以及 I2C 接口和 DVS TPS65055 具有 4 个低输入电压 LDO 的 2.25MHz 双通道降压转换器 TPS65084 用于 Braswell 处理器的可编程中等输入电压范围电源管理 IC (PMIC) TPS65086 适用于 2 节和 3 节锂离子电池供电器件或非电池供电器件的可配置多电轨 PMIC TPS650861 具有 3 个转换器、3 个控制器、4 个 LDO 和 3 个负载开关的用户可编程电源管理 IC (PMIC) TPS65090 6V 至 7V 电源管理 IC (PMIC),具有开关模式充电器、3 个直流/直流转换器、2 个 LDO 和 7 个负载开关 TPS65094 适用于 Apollo Lake 处理器的可编程中等输入电压范围电源管理 IC (PMIC) TPS65217 具有 3 个直流/直流转换器、4 个 LDO、线性电池充电器和白光 LED 驱动器的电源管理 IC (PMIC) TPS652170 具有 3 个直流/直流转换器、4 个 LDO、电池充电器和 LED 驱动器的用户可编程电源管理 IC (PMIC) TPS65218 用于 ARM Cortex-A8/A9 SoC 和 FPGA 的电源管理 IC (PMIC) TPS6521815 具有 6 个直流/直流转换器、1 个 LDO 和 3 个负载开关的用户可编程电源管理 IC (PMIC) TPS65218D0 适用于 ARM® Cortex™-A8/A9 SOC 和 FPGA 的集成电源管理 IC (PMIC) TPS657095 嵌入式摄像机模块 PMIC TPS65910 具有 4 个直流/直流转换器、8 个 LDO 和 RTC 的 6mm x 6mm QFN 封装系列集成电源管理 IC (PMIC) TPS65911 具有 4 个直流/直流转换器、9 个 LDO 和 RTC 的集成电源管理 IC (PMIC) TPS65912 具有 4 个直流/直流转换器、10 个 LDO、3 个 LED 输出和 32kHz RC 振荡器的电源管理 IC (PMIC) TPS659128 用于处理器电源的 PMU
硬件开发
评估板
BOOSTXL-TPS650861 TPS650861 客户编程 BoosterPack TPS65023BEVM-664 TPS65023B 评估模块 TPS65023EVM-205 TPS65023 评估模块 TPS650860EVM-116 TPS650860 评估模块 TPS65218EVM-100 TPS65218 评估模块
软件
评估模块 (EVM) 用 GUI
IPG-UI IPG-UI EVM GUI
评估模块 (EVM) 用 GUI

IPG-UI-LINUX IPG-UI EVM GUI (Linux Installer)

The IPG-UI GUI can be used to configure multiple PMIC devices to evaluate the features and performance of those devices.  This GUI is built using web-based technologies and supports interacting with the EVM hardware using a USB2ANY adapter board. The USB2ANY Explorer is provided to allow (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多通道 IC (PMIC)
TPS65023B 6 通道电源管理 IC (PMIC),具有 3 个 DC/DC、3 个 LDO 以及 I2C 接口和 DVS TPS65084 用于 Braswell 处理器的可编程中等输入电压范围电源管理 IC (PMIC) TPS65086 适用于 2 节和 3 节锂离子电池供电器件或非电池供电器件的可配置多电轨 PMIC TPS650861 具有 3 个转换器、3 个控制器、4 个 LDO 和 3 个负载开关的用户可编程电源管理 IC (PMIC) TPS65094 适用于 Apollo Lake 处理器的可编程中等输入电压范围电源管理 IC (PMIC) TPS652170 具有 3 个直流/直流转换器、4 个 LDO、电池充电器和 LED 驱动器的用户可编程电源管理 IC (PMIC) TPS6521815 具有 6 个直流/直流转换器、1 个 LDO 和 3 个负载开关的用户可编程电源管理 IC (PMIC) TPS65218D0 适用于 ARM® Cortex™-A8/A9 SOC 和 FPGA 的集成电源管理 IC (PMIC) TPS657095 嵌入式摄像机模块 PMIC TPS659128 用于处理器电源的 PMU
硬件开发
评估板
TPS65023BEVM-664 TPS65023B 评估模块 TPS65023EVM-205 TPS65023 评估模块 TPS650860EVM-116 TPS650860 评估模块 TPS65218EVM-100 TPS65218 评估模块
软件
评估模块 (EVM) 用 GUI
IPG-UI IPG-UI EVM GUI
评估模块 (EVM) 用 GUI

IPG-UI-OSX IPG-UI EVM GUI (OSX Installer)

The IPG-UI GUI can be used to configure multiple PMIC devices to evaluate the features and performance of those devices.  This GUI is built using web-based technologies and supports interacting with the EVM hardware using a USB2ANY adapter board. The USB2ANY Explorer is provided to allow (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多通道 IC (PMIC)
TPS65023B 6 通道电源管理 IC (PMIC),具有 3 个 DC/DC、3 个 LDO 以及 I2C 接口和 DVS TPS65084 用于 Braswell 处理器的可编程中等输入电压范围电源管理 IC (PMIC) TPS65086 适用于 2 节和 3 节锂离子电池供电器件或非电池供电器件的可配置多电轨 PMIC TPS650861 具有 3 个转换器、3 个控制器、4 个 LDO 和 3 个负载开关的用户可编程电源管理 IC (PMIC) TPS65094 适用于 Apollo Lake 处理器的可编程中等输入电压范围电源管理 IC (PMIC) TPS652170 具有 3 个直流/直流转换器、4 个 LDO、电池充电器和 LED 驱动器的用户可编程电源管理 IC (PMIC) TPS6521815 具有 6 个直流/直流转换器、1 个 LDO 和 3 个负载开关的用户可编程电源管理 IC (PMIC) TPS65218D0 适用于 ARM® Cortex™-A8/A9 SOC 和 FPGA 的集成电源管理 IC (PMIC) TPS657095 嵌入式摄像机模块 PMIC TPS659128 用于处理器电源的 PMU
硬件开发
评估板
TPS65023BEVM-664 TPS65023B 评估模块 TPS65023EVM-205 TPS65023 评估模块 TPS650860EVM-116 TPS650860 评估模块 TPS65218EVM-100 TPS65218 评估模块
软件
评估模块 (EVM) 用 GUI
IPG-UI IPG-UI EVM GUI
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLVC622 USB2ANY Explorer Installer v2.7.0.0

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多通道 IC (PMIC)
TPS650861 具有 3 个转换器、3 个控制器、4 个 LDO 和 3 个负载开关的用户可编程电源管理 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
USB2ANY USB2ANY 接口适配器
软件
评估模块 (EVM) 用 GUI
IPG-UI IPG-UI EVM GUI
支持软件

SWCC019 BOOSTXL-TPS650861 IPG-UI Device Support File

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多通道 IC (PMIC)
TPS650861 具有 3 个转换器、3 个控制器、4 个 LDO 和 3 个负载开关的用户可编程电源管理 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
BOOSTXL-TPS650861 TPS650861 客户编程 BoosterPack
软件
评估模块 (EVM) 用 GUI
IPG-UI IPG-UI EVM GUI
仿真模型

Flotherm Model for TPS65086x products

SWCM008.ZIP (0 KB) - Thermal Model
仿真模型

TPS650860 RSK IBIS Model

SWCM006.ZIP (37 KB) - IBIS Model
计算工具

SWCC022 TPS65086100 OTP Generator for LS1043A

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多通道 IC (PMIC)
TPS650861 具有 3 个转换器、3 个控制器、4 个 LDO 和 3 个负载开关的用户可编程电源管理 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
BOOSTXL-TPS650861 TPS650861 客户编程 BoosterPack
计算工具

SWCC023 TPS65086100 OTP Generator (TPS650860 settings)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多通道 IC (PMIC)
TPS650861 具有 3 个转换器、3 个控制器、4 个 LDO 和 3 个负载开关的用户可编程电源管理 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
BOOSTXL-TPS650861 TPS650861 客户编程 BoosterPack
计算工具

SWCC024 TPS65086100 OTP Generator for Artix 7 (TPS65086470 settings)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多通道 IC (PMIC)
TPS650861 具有 3 个转换器、3 个控制器、4 个 LDO 和 3 个负载开关的用户可编程电源管理 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
BOOSTXL-TPS650861 TPS650861 客户编程 BoosterPack
计算工具

SWCC025 TPS65086100 OTP Generator for Xilinx Zynq Ultrascale+ (TPS6508641 settings)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多通道 IC (PMIC)
TPS650861 具有 3 个转换器、3 个控制器、4 个 LDO 和 3 个负载开关的用户可编程电源管理 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
BOOSTXL-TPS650861 TPS650861 客户编程 BoosterPack
计算工具

SWCC026 TPS65086100 OTP Generator for Xilinx Zynq Ultrascale+ (TPS65086401 settings)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多通道 IC (PMIC)
TPS650861 具有 3 个转换器、3 个控制器、4 个 LDO 和 3 个负载开关的用户可编程电源管理 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
BOOSTXL-TPS650861 TPS650861 客户编程 BoosterPack
计算工具

SWCC027 TPS65086100 OTP Generator for Xilinx Zynq Ultrascale+ (TPS6508640 settings)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多通道 IC (PMIC)
TPS650861 具有 3 个转换器、3 个控制器、4 个 LDO 和 3 个负载开关的用户可编程电源管理 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
BOOSTXL-TPS650861 TPS650861 客户编程 BoosterPack
计算工具

TIDCFV1 TPS650861 Programming PMP22165

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多通道 IC (PMIC)
TPS650861 具有 3 个转换器、3 个控制器、4 个 LDO 和 3 个负载开关的用户可编程电源管理 IC (PMIC)
光绘文件

TPS65086x Hardware Files

SLVC642.ZIP (5018 KB)
参考设计

TIDA-010241 — 高性能 Xilinx® 和 Intel® FPGA 平台的灵活电源参考设计

随着现场可编程门阵列 (FPGA) 的处理能力不断提高,电源轨的数量不断增加,对于每个轨的要求也越来越严格。为了满足这些要求,需要使用电源管理 IC (PMIC) 和控制器为所有电源轨供电,并实现时序控制和紧凑外形。
设计指南: PDF
参考设计

PMP22165 — 适用于 Xilinx 通用自适应计算加速平台 (ACAP) 的电源参考设计

此参考设计满足 Xilinx Versal 自适应计算加速平台 (ACAP) 要求,包括适用于系统电源轨的电源管理集成电路 (PMIC) 以及多相控制器和功率级,从而支持更高的电流处理器负载。关键输出的板载动态负载可通过测试,符合 Xilinx 严苛的功率要求。PMP22165 及 TPS53681 EVM 是一款经过测试的解决方案,具有出色的性能和组件,可满足处理器要求,适用于 Versal 的常见用例一和三。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01393 — 适用于 Xilinx® Zynq® UltraScale+™ MPSoC 应用的电源参考设计

此参考设计是一个可配置的电源解决方案,设计用于在各种用例中为 Xilinx® Zynq® UltraScale+ (ZU+) 全系列 MPSoC 器件供电。

TPS65086x PMIC 拥有各种版本,因而此设计能够为从具有双核 Arm® Cortex®-A53 应用处理器和双核 Arm Cortex-R5 实时处理器的基本 ZU2CG 器件到更高端的 ZU7EV、ZU19EG 和 ZU21DR 器件供电,这些器件可向 MPSoC 添加其他组件,例如图形处理单元、视频编解码器单元以及多达 16 个 16.3Gbps 收发器。

此设计包括众多其他可与 TPS65086x (...)

设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RSK) 64 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频