TPS62770

正在供货

采用 WCSP 封装且具有 360nA Iq 降压和高达 15V 升压功能的微型单芯片双重解决方案

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.3 Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 1200 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Enable, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO fixed Control mode DCS-Control Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 15 Iq (typ) (µA) 0.37 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.3 Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 1200 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Enable, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO fixed Control mode DCS-Control Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 15 Iq (typ) (µA) 0.37 Duty cycle (max) (%) 100
DSBGA (YFP) 16 3.24 mm² 1.8 x 1.8
  • VIN 范围为 2.5V 至 5.5V
  • 370nA Iq 降压转换器
    • 8 个可选输出电压(1.0V 至 3.0V)
    • 300mA 输出电流
    • 输出放电功能
  • 受转换率控制的负载开关,具有放电功能
  • 双模式降压转换器
    • 负载断开
    • 恒定输出电压,最高可调节至 15V (VFB 0.8 V)/12V(固定值)
    • 发光二极管 (LED) 电流驱动器,提供脉宽调制 (PWM) 用于电流转换(D = 100% 时的最大 VFB 电压为 200mV)
  • 超小型 16 引脚 1.58mm x 1.58mm WCSP 封装,0.4mm 间距

应用

  • 可穿戴和个人电子产品
  • 健身配件
  • 健康状况监控和医疗配件

All trademarks are the property of their respective owners.

  • VIN 范围为 2.5V 至 5.5V
  • 370nA Iq 降压转换器
    • 8 个可选输出电压(1.0V 至 3.0V)
    • 300mA 输出电流
    • 输出放电功能
  • 受转换率控制的负载开关,具有放电功能
  • 双模式降压转换器
    • 负载断开
    • 恒定输出电压,最高可调节至 15V (VFB 0.8 V)/12V(固定值)
    • 发光二极管 (LED) 电流驱动器,提供脉宽调制 (PWM) 用于电流转换(D = 100% 时的最大 VFB 电压为 200mV)
  • 超小型 16 引脚 1.58mm x 1.58mm WCSP 封装,0.4mm 间距

应用

  • 可穿戴和个人电子产品
  • 健身配件
  • 健康状况监控和医疗配件

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS62770 是一套面向可穿戴 应用 的超小型电源解决方案,其包括一个 370nA 超低 Iq 降压转换器、一个受转换率控制的负载开关以及一个双模式降压转换器。该降压转换器的输出电压可通过三个 VSEL 引脚在 1.0V、1.05V、1.1V、1.2V、1.8V、1.9V、2.0V 和 3.0V 之间选择。可以在运行期间更改输出电压。在关断模式下,该降压转换器的输出拉至 GND。集成的负载开关从内部连接至降压转换器的输出, 并且 接通阶段可控制转换率。关闭后,其输出连接到 GND。

双模式降压转换器既可以生成最高达 15V 的恒定输出电压(例如 PMOLED 电源),也可以提供恒定输出电流(例如 LED 背光电源)。输出电压可通过外部电阻最高调节至 15V,也可以通过将 FB 引脚连接至 VIN 设为 12V 固定电压。该器件 具有 17.7V 内部过压保护,用于 FB 节点悬空或接地情况。该器件包含内部整流器和负载断开功能。用作恒定输出电流驱动器时,该器件可为模拟转换器提供 PWM,以便其根据 PWM 信号的占空比按比例减小基准电压。

该器件采用小型 16 引脚 0.4mm 间距的 WCSP 封装。

TPS62770 是一套面向可穿戴 应用 的超小型电源解决方案,其包括一个 370nA 超低 Iq 降压转换器、一个受转换率控制的负载开关以及一个双模式降压转换器。该降压转换器的输出电压可通过三个 VSEL 引脚在 1.0V、1.05V、1.1V、1.2V、1.8V、1.9V、2.0V 和 3.0V 之间选择。可以在运行期间更改输出电压。在关断模式下,该降压转换器的输出拉至 GND。集成的负载开关从内部连接至降压转换器的输出, 并且 接通阶段可控制转换率。关闭后,其输出连接到 GND。

双模式降压转换器既可以生成最高达 15V 的恒定输出电压(例如 PMOLED 电源),也可以提供恒定输出电流(例如 LED 背光电源)。输出电压可通过外部电阻最高调节至 15V,也可以通过将 FB 引脚连接至 VIN 设为 12V 固定电压。该器件 具有 17.7V 内部过压保护,用于 FB 节点悬空或接地情况。该器件包含内部整流器和负载断开功能。用作恒定输出电流驱动器时,该器件可为模拟转换器提供 PWM,以便其根据 PWM 信号的占空比按比例减小基准电压。

该器件采用小型 16 引脚 0.4mm 间距的 WCSP 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS62740 正在供货 具有 360nA Iq 的 2.2V 至 5.5V 输入、超低功耗 300mA 降压直流/直流转换器 Single-channel low-IQ buck converter

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS62770 面向可穿戴应用的多轨 DC/DC 转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2016年 4月 28日
应用手册 TI 降压开关直流/直流转换器应用手册的快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 7月 8日
白皮书 Benefits of a Resistor-to-Digital Converter in Ultra-Low Power Supplies 2019年 10月 14日
模拟设计期刊 Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
模拟设计期刊 Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
模拟设计期刊 Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
EVM 用户指南 TPS62770EVM-734 Users Guide 2016年 3月 10日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62770EVM-734 — TPS62770 多轨直流/直流转换器评估模块

TPS62770EVM-734 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS62770 多轨直流/直流转换器的操作和功能。该 EVM 提供两个独立的功率级解决方案(针对小型解决方案进行了优化并提供完整的功能集)。该功率级通过 2.0V 至 5.5V 的输入电压提供两个电源轨。可在 1.0V 和 3.3V 之间以数字方式调节降压轨。升压轨最高可达 15V。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS62770 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. A)

SLVMBI1A.ZIP (280 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVC780 Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
精密 DAC (≤10MSPS)
DAC43401 具有 Hi-Z、EEPROM、波形发生器和比较器的 8 位、单通道电压输出智能 DAC DAC43608 采用微型 QFN 封装的 8 位、8 通道、I2C、电压输出 DAC DAC53401 具有 Hi-Z、EEPROM、波形发生器和比较器的 10 位、单通道电压输出智能 DAC DAC53608 采用微型 QFN 封装的 10 位、8 通道、I2C、电压输出 DAC
电源模块(集成电感器)
TPS82084 具有集成电感器的 2A 高效降压转换器模块 TPS82085 具有集成电感器的 3A 高效降压转换器模块 TPS82130 具有集成电感器的 17V 输入电压、3A 降压转换器模块 TPS82140 具有集成电感器的 17V 输入 2A 同步降压转换器 MicroSiP™ 模块 TPS82150 具有集成电感器的 17V 输入 1A 同步降压转换器 MicroSiP™ 模块 TPSM82810 采用 3mm x 4mm μSIP 封装、具有可调节频率和跟踪功能的 2.75V 至 6V、4A 降压模块 TPSM82813 具有可选频率同步、可调节软启动和跟踪功能的 6V 3A 降压模块 TPSM82821 具有集成电感器、采用 2 x 2.5 x 1.1mm μSIP 封装的 5.5V 输入、1A 降压模块 TPSM82822 采用 2mm x 2.5mm x 1.1mm μSIP 封装、具有集成电感器的 5.5V 输入、2A 降压模块
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TLV62065 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器 TLV62080 采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 1.2A 高效降压转换器 TLV62084 采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 2A 高效降压转换器 TLV62084A 采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 2A 高效降压转换器 TLV62085 采用 2x2 QFN 封装的 3A 高效降压转换器 TLV62090 采用 3x3mm QFN 封装的 3A 高效降压转换器 TLV62095 具有 DCS Control 的 4A 同步降压转换器 TLV62130 采用 3x3 QFN 封装的 3-17V 3A 降压转换器 TLV62130A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 3A 降压转换器 TLV62150 具有 DCS-Control™ 功能的 4V 至 17V 1A 降压转换器 TLV62150A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 4V 至 17V、1A 降压转换器 TLV62565 采用 SOT23 封装的 1.5A 降压转换器 TLV62566 采用 SOT23 封装且具有电源良好指示的 1.5A 降压转换器 TLV62568 采用 SOT23 或 SOT563 封装的 2.5V 至 5.5V 输入、1A 高效降压转换器 TLV62568A 采用小型 SOT563 封装并具有强制 PWM 的 2.5V-5.5V 输入、1A 高效降压转换器 TLV62569 采用 SOT23 或 SOT563 封装的 2.5V-5.5V 输入、2A 高效降压转换器 TLV62569A 采用 SOT 封装并具有强制 PWM 的 2A 高效降压转换器 TLV62585 采用 2x2 QFN 或 SOT563 封装的 2.5V-5.5V 输入、3A 高效降压转换器 TPS62000 可调节 600mA 95% 高效降压转换器 TPS62000-HT 高温高效降压低功耗 DC-DC 转换器 TPS62020 可调节、600mA、效率为 95% 的降压转换器,18uA,MSOP-10 TPS62040 采用 MSOP-10 和 QFN 封装的 18uA、1.2A、效率为 95% 的可调节降压转换器 TPS62050 采用 MSOP-10 封装、可调节、800mA、10V 输入电压、效率为 95% 的降压转换器 TPS62056 采用 MSOP-10 封装的 3.3V 800mA 输出 10V 输入的 95% 效率步降转换器 TPS62060 采用 1.6x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器 TPS62065 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器 TPS62065-Q1 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 汽车级降压转换器 TPS62067 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器 TPS62067-Q1 采用 2×2 SON 封装的 3MHz 2A 汽车类降压转换器 TPS62080 采用 2x2mm SON 封装的 1.2A 高效降压转换器,具有可调输出电压 TPS62080A 采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 1.2A 高效降压转换器 TPS62085 采用 2x2 HotRod 封装、应用 DCS-Control 技术、具有间断模式短路保护功能的 3A 降压转换器 TPS62088 采用 1.2mm x 0.8mm WCSP 封装的 2.4V 至 5.5V 输入、6 引脚 3A 微型降压转换器 TPS62090 具有 DCS™ Control 的 3A、6V 输入同步降压转换器,效率高达 97% TPS62090-Q1 汽车: 3A、2.5V 至 6V 输入、效率为 97%、采用 3x3 QFN 封装的降压转换器 TPS62095 具有 DCS Control 的 4A 同步降压转换器 TPS62097 采用 HotRod 封装并具有可选开关频率的 2A 降压转换器 TPS62097-Q1 采用具有可湿性侧面的 3x3 QFN 封装的 2A 汽车类降压转换器 TPS62100 具有可调节输出的多模式 300kHz 同步降压转换器 TPS62110 采用 QFN-16 封装的可调节 1.5A、17V 输入电压降压转换器 TPS62110-EP 增强型产品,17V、1.5A 同步降压转换器 TPS62110-HT 高温 17V、1.5A 同步降压转换器 TPS62110-Q1 采用 QFN-16 封装的汽车类 3V 至 17V、1.5A 降压转换器 TPS62113 具有 LBI 功能的采用 QFN-16 封装的 1.5A 17V 输入电压降压转换器 TPS62120 应用 DCS-Control 技术的 15V、75mA 降压转换器,效率高达 96% TPS62122 15V、75mA 降压转换器,效率高达 96% TPS62125 具有可调启用阈值和磁滞的 3V-17V、300mA 降压转换器 TPS62130 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 3A 降压转换器 TPS62130A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-control 的 3V 至 17V 3A 降压转换器 TPS62130A-Q1 采用 3 × 3 QFN 封装的 TPS62130A-Q1 3V 至 17V 3A 汽车类降压转换器 TPS62135 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 4.0A 降压转换器 TPS62136 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 4.0A 降压转换器 TPS62140 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 2A 降压转换器 TPS62140A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 2A 降压转换器 TPS62147 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 2.0A 降压转换器 TPS62148 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 2.0A 降压转换器 TPS62150 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 1A 降压转换器 TPS62150A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3V 至 17V 1A 降压转换器 TPS62150A-Q1 采用 3 × 3 QFN 封装的 TPS62150A-Q1 3V 至 17V 1A 汽车类降压转换器 TPS62160 具有 DCS-Control™ 的 3V 至 17V 1A 降压转换器 TPS62160-Q1 采用 2x2SON 封装的 3V-17V 1A 车用降压转换器 TPS62170 采用 2x2 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 0.5A 降压转换器 TPS62170-Q1 采用 2x2 QFN 封装的 3-17V 0.5A 车用降压转换器 TPS62175 具有贪睡模式的 28V、0.5A 降压转换器 TPS62180 具有电源正常指示功能、1% 精度和可调节软启动功能的 4V 至 15V、6A 同步降压转换器 TPS62184 具有电源正常指示功能、1% 精度和可调节软启动功能的 4V 至 17V、6A 同步降压转换器 TPS62200 采用 SOT-23 封装、可调节 300mA、效率为 95% 的降压转换器 TPS62220 采用小型 SOT-23 封装的可调节 400mA、95% 高效步降控制器,15uA TPS62240 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的 2.25MHz 300mA 降压转换器 TPS62250 2.25MHz、1A 峰值限流降压转换器 TPS62260 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器 TPS62260-Q1 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的汽车类 2V 至 6V、2.25MHz 固定频率 600mA 降压转换器 TPS62290 采用 2x2mm SON 封装的 2.25MHz 1A 降压转换器 TPS62290-Q1 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的汽车类 2.3V 至 6V、2.25MHz 固定频率 1A 降压转换器 TPS62400 具有 1 线接口、采用 QFN 封装的双通道可调节 400mA 和 600mA、2.25MHz 降压转换器 TPS62400-Q1 具有 1-Wire 接口的汽车类双通道可调节 400mA 和 600mA 2.25MHz 降压转换器 TPS62410 具有 1 线接口、采用 QFN 封装的 2.25MHZ 2x800mA 双路降压转换器 TPS62410-Q1 汽车类 2.5V 至 6V、2.25MHz 固定频率双通道 (800mA/800mA) 降压转换器 TPS62420 具有 1 线接口、采用 QFN 封装的双通道可调节 600mA 和 1000mA、2.25MHz 降压转换器 TPS62420-Q1 具有单总线接口的汽车类 2.5V 至 6V、2.25MHz 固定频率双通道 (1A/600mA) 降压转换器 TPS62480 6A、2.4V 至 5.5V 输入、同步降压转换器,具有 PG 输出、可调节软启动和可选 TPS62510 适用于低输入电压的可调节、96% 效率的 1.5A 降压转换器 TPS62560 采用 2x2mm SON 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器 TPS62561 采用 TSOT23 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器 TPS62590 采用 1x2 SON 封装的 2.25MHz、2A 降压转换器 TPS62590-Q1 采用 2x2mm SON 封装的汽车类 2.5V 至 6V、2.25MHz 固定频率 1A 降压转换器 TPS62750 用于 USB 供电应用的具有可编程输入电流限制的 2.25MHz 降压转换器 TPS62751 用于 USB 供电应用的具有可编程输入电流限制的 2.25MHz 降压转换器 TPS62770 采用 WCSP 封装且具有 360nA Iq 降压和高达 15V 升压功能的微型单芯片双重解决方案 TPS62810-Q1 采用 2mm x 3mm 可湿性侧面 QFN 封装的汽车类 2.75V 至 6V、4A 降压转换器 TPS62810M 采用 2mm x 3mm QFN 封装、工作温度低至 -55°C 的 2.75V 至 6V、4A 降压转换器 TPS62821 采用 1.5mm x 2mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、1A 降压转换器 TPS62822 采用 1.5mm x 2mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、2A 降压转换器 TPS62823 采用 1.5mm x 2mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、3A 降压转换器 TPS62825 采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、2A 降压转换器 TPS62826 采用 1.5mm x 1.5mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、3A 降压转换器 TPS62827 采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装、具有 1% 精度的 2.5V 至 5.5V 输入、4A 降压转换器
参考设计

PMP21884 — 适用于可穿戴设备且具有电池充电功能的微型、超低 IQ 直流/直流电源

这是一款高度集成的超小型 (48sqmm) 电源参考设计,适用于智能手表和健身追踪器,可实现超低 IQ。电源包括七个电源轨,其中包括电池充电器、LDO、直流/直流降压转换器和用于心率监测的集成升压转换器、AFE LED 驱动电源或 PMOLED 偏置。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP9792 — 适用于可穿戴应用的多轨、低 Iq 电源参考设计

可穿戴应用(如智能腕带)提供两个主电源轨,以便为无线 MCU、传感器和显示屏供电。它们非常小,因此要求可能的最小解决方案尺寸。该参考设计展示了基于 TPS62770 多轨直流/直流转换器、CC2650 无线 MCU 和 PMOLED 显示屏的完整解决方案。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YFP) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频