TPS62730
- 输入电压范围 (VIN):1.9V 至 3.9V
- 超低功耗旁路模式下的电流典型值为 30nA
- DC-DC 静态电流典型值为 25μA
- 内部反馈分压器断开
- VIN 和 VOUT 之间的旁路开关电阻典型值为 2.1Ω
- 自动从 DC-DC 切换到旁路模式
- 高达 3MHz 的开关频率
- DC-DC 效率高达 95%
- 开漏状态输出 STAT
- 峰值输出电流高达 100mA
- 固定输出电压:1.9V、2.05V、2.1V 和 2.3V
- 小型外部输出滤波组件(2.2μH 电感 + 2.2μF 电容)
- 针对低输出纹波电压进行了优化
- 小型 1 × 1.5 × 0.6mm3 USON 封装
- 12mm2 最小分辨率尺寸
应用
- CC2540 低能耗
片上系统解决方案 - 低功耗无线 应用
- RF4CE,计量
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS62730 是一款适用于低功耗无线应用的高频同步降压 DC-DC 转换器。此器件已经过优化,可为 TI 的低于 1GHz 和 2.4GHz 的低功耗无线 RF 收发器及片上系统 (SoC) 解决方案供电。TPS62730 通过高效的降压转换来降低 TX 和 RX 模式下的电池供电流耗。此器件可提供高达 100mA 输出电流,允许使用低成本的微型片式电感和电容。此器件的输入电压范围为 1.9V 至 3.9V,支持多种锂化合物电池(例如,Li-SOCl2、Li-SO2、Li-MnO2)和双节碱性电池。
TPS62730 特有 超低功耗旁路模式(典型流耗为 30nA),支持 TI 的 CC2540 低能耗和 CC430 SoC 解决方案的休眠和低功耗模式。在这种旁路模式下,DC-DC 转换器的输出电容通过典型值为 2.1Ω 的集成式旁路开关连接到电池。
在 DC-DC 工作模式下,器件可为系统提供固定输出电压。TPS62730 的开关频率高达 3MHz, 搭配 2.2uF 小型输出电容使用时,特有低输出纹波电压和低噪声。该器件可在 DC-DC 工作模式期间自动切换至旁路模式,这样可防止 DC-DC 转换器运行占空比接近 100% 时造成输出纹波电压和噪声增大。一旦电池电压低于切换阈值 VIT BYP,此器件便会自动进入旁路模式。TPS62730 采用 1 × 1.5mm2 6 引脚 USON 封装。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
SENSORTAG-SW — CC2541 SensorTag 软件
注意:我们正在纠正 SensorTag Android 源代码的“More Info”按钮的相关错误。在该错误修正之前,请单击此处获取 Android 源代码。
SensorTag 包括适用于低成本和低功耗无线物联网应用的开放式硬件和软件参考设计。SensorTag 随完整源代码一起提供,具有应用定制所需的所有内容以及用于移动应用的源代码示例。
TIDC-MULTIBAND-WMBUS — 配备分段式 LCD 的多频带(169、433 和 868MHz)wM-Bus 射频子系统参考设计
TIDM-BLE-KEYBOARD — Bluetooth 低能耗键盘参考设计
TIDC-WMBUS-169MHZ — 支持 ETSI1 个具有接收器功能的 wM-Bus 169MHz 射频子系统,适用于智能燃气表和水表
CC2541-SENSORTAG-IBEACON-RD — 采用 iBeacon™ 技术的 SensorTag
CC2530ZLLRC-RD — ZLL 远程控制参考设计
它基于集成了 ZigBee 射频的 CC2530 片上系统 (SoC)。它通过集成的平衡-非平衡变压器接入板载 PIFA PCB 天线。为了延长电池寿命,可使用 (...)
CC2541SENSORTAG-RD — CC2541 SensorTag 参考设计
提供可下载的 SensorTag 应用,且无需硬件或软件专业知识,此套件消除了智能手机应用开发人员的障碍,让他们可以利用日益增多的基于蓝牙低耗能技术的智能手机和平板电脑。
CC2541KEYFOB-RD — CC2541 密钥卡参考设计
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
USON (DRY) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点