TPS62160
- DCS-Control™拓扑技术
- 输入电压范围为 3V 至 17V
- 输出电流高达 1A
- 可调节输出电压范围为 0.9V 至 6V
- 固定输出电压版本
- 无缝省电模式转换
- 静态电流典型值为 17µA
- 电源正常输出
- 100% 占空比模式
- 短路保护
- 过热保护
- 与 TPS62170 和 TPS62125 引脚兼容
- 采用 3.00mm x 3.00mm 8 引脚超薄小外形尺寸 (VSSOP) 和 2.00mm × 2.0 mm 8 引脚晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装
- 结合使用 TPS62160 和 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
TPS6216x 系列是一款简单易用的同步降压 DC-DC 转换器,针对 高功率密度的应用 进行了优化。该系列器件的开关频率典型值高达 2.25MHz,允许使用小型电感器,通过利用 DCS-Control™ 拓扑技术提供快速瞬态响应并实现高精度的输出电压。
该器件的宽运行电压范围为 3V 至 17V,非常适用于由锂离子或其他电池以及 12V 中间电源轨供电的系统。该器件的输出电压为 0.9V 至 6V,支持高达 1A 的持续输出电流(使用 100% 占空比模式)。
此外,还可以通过配置使能引脚和开漏电源正常状态引脚实现电源排序。
在节能模式下,器件可根据输入电压 (VIN) 生成约 17µA 的静态电流。负载较小时可自动且无缝进入节能模式,同时该模式可保持整个负载范围内的高效率。该器件在关断模式下处于关断状态,期间的流耗低于 2µA。
此器件具有可调节输出电压和固定输出电压版本,采用 2.00mm x 2.00mm 8 引脚 WSON 封装 (DSG) 或 3.00mm x 3.00mm 8 引脚 VSSOP 封装 (DGK)。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS62160EVM-627 — 采用 2x2 mm、8 引脚 WSON 封装的 TPS62160(1A 同步降压转换器)评估模块
TPS62160EVM-627 (HPA627-001) 使用 TPS62160 可调节版本并将输出电压设置为 3.3 V。EVM 在输入电压范围介于 3.7 V 到 17 V 之间运行时,可达到满载额定性能。TPS62160 是采用 2x2 mm、8 引脚 WSON 封装的 1 A 同步降压转换器。提供固定和可调输出电压单元。用户指南说明了德州仪器 (TI) TPS62160、TPS62170 评估模块 (EVM) 的特性、操作及使用。EVM 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS62160 和 TPS62170 的操作及功能。本用户指南包含硬件的安装说明、EVM (...)
TPS62160 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)
TIDA-00684 — 高带宽任意波形发生器参考设计:直流或交流耦合,高压输出
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点