TPS62130A

正在供货

采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-control 的 3V 至 17V 3A 降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS62903 正在供货 采用 1.5mm × 2mm QFN 封装的 3V 至 17V、3A 高效率低 IQ 降压转换器 Higher efficiency with lower IQ and improved Vref accuracy in a smaller package.

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 17 Switching frequency (min) (kHz) 1250 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking, Voltage Margining Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Vout (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 6 Iq (typ) (µA) 17 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 17 Switching frequency (min) (kHz) 1250 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking, Voltage Margining Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Vout (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 6 Iq (typ) (µA) 17 Duty cycle (max) (%) 100
VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3
  • DCS-Control™ 拓扑
  • 输入电压范围:3 V 至 17 V
  • 高达 3A 输出电流
  • 可调输出电压范围为 0.9 V 至 6 V
  • 引脚可选输出电压(标称值,+5%)
  • 可编程软启动和跟踪
  • 节能模式无缝转换
  • 17µA 静态电流(典型值)
  • 可选工作频率
  • 电源正常状态输出
  • 100% 占空比模式
  • 短路保护
  • 过热保护
  • TPS62140TPS62150 引脚对引脚兼容
  • 采用 3mm × 3mm QFN-16 封装
  • 使用 TPS82130 可缩短设计时间
  • DCS-Control™ 拓扑
  • 输入电压范围:3 V 至 17 V
  • 高达 3A 输出电流
  • 可调输出电压范围为 0.9 V 至 6 V
  • 引脚可选输出电压(标称值,+5%)
  • 可编程软启动和跟踪
  • 节能模式无缝转换
  • 17µA 静态电流(典型值)
  • 可选工作频率
  • 电源正常状态输出
  • 100% 占空比模式
  • 短路保护
  • 过热保护
  • TPS62140TPS62150 引脚对引脚兼容
  • 采用 3mm × 3mm QFN-16 封装
  • 使用 TPS82130 可缩短设计时间

TPS6213x 系列是易于使用的同步降压直流/直流转换器,此转换器针对高功率密度应用进行了优化。典型值为 2.5MHz 的高开关频率支持使用小型电感器,并且通过使用 DCS-Control 拓扑技术提供快速瞬态响应以及高输出电压精度。

此器件具有 3V 至 17V 宽运行输入电压范围,非常适用于由锂离子或其它电池以及 12V 中间电源轨供电的系统。这些器件在 0.9V 至 6V 的输出电压范围内,支持高达 3A 的持续输出电流(使用 100% 占空比模式时)。此输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,从而支持作为独立电源运行或采用跟踪配置。通过配置使能引脚和开漏电源正常状态引脚也可以实现电源排序。

在节能模式下,这些器件从 VIN 中消耗约 17µA 的静态电流。负载较小时可自动且无缝进入节能模式,同时该模式可保持整个负载范围内的高效率。该器件在关断模式下处于关断状态,期间的流耗低于 2µA。

此器件分为可调和固定输出电压型号,采用 3mm × 3mm (RGT) 16 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装。

TPS6213x 系列是易于使用的同步降压直流/直流转换器,此转换器针对高功率密度应用进行了优化。典型值为 2.5MHz 的高开关频率支持使用小型电感器,并且通过使用 DCS-Control 拓扑技术提供快速瞬态响应以及高输出电压精度。

此器件具有 3V 至 17V 宽运行输入电压范围,非常适用于由锂离子或其它电池以及 12V 中间电源轨供电的系统。这些器件在 0.9V 至 6V 的输出电压范围内,支持高达 3A 的持续输出电流(使用 100% 占空比模式时)。此输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,从而支持作为独立电源运行或采用跟踪配置。通过配置使能引脚和开漏电源正常状态引脚也可以实现电源排序。

在节能模式下,这些器件从 VIN 中消耗约 17µA 的静态电流。负载较小时可自动且无缝进入节能模式,同时该模式可保持整个负载范围内的高效率。该器件在关断模式下处于关断状态,期间的流耗低于 2µA。

此器件分为可调和固定输出电压型号,采用 3mm × 3mm (RGT) 16 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS62135 正在供货 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 4.0A 降压转换器 Higher output current (4 A) or more design flexibility.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 27
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS6213x 采用 3mm × 3mm QFN 封装的 3V 至 17V、3A 降压转换器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2022年 1月 15日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
应用手册 在反相降压/升压拓扑中使用 TPS6215x (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 2月 1日
应用手册 TI 降压开关直流/直流转换器应用手册的快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 7月 8日
模拟设计期刊 Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
模拟设计期刊 Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
应用手册 Extracting a Lumped Output Impedance Model With SIMPLIS or SiMetrix 2018年 6月 11日
模拟设计期刊 Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
应用手册 Feedforward Capacitor to Improve Stability and Bandwidth of TPS621/821-Family (Rev. A) 2017年 6月 28日
应用手册 Sequencing and Tracking With the TPS621-Family and TPS821-Family (Rev. A) 2017年 6月 28日
应用手册 Step-Down LED Driver With Dimming With the TPS621-Family and TPS821-Family (Rev. A) 2017年 6月 28日
模拟设计期刊 Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
模拟设计期刊 了解 DCS-Control™ 拓扑中的频率变化 英语版 2015年 11月 16日
应用手册 Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
应用手册 Optimizing the TPS62130/40/50/60 Output Filter (Rev. A) 2015年 7月 15日
模拟设计期刊 实现降压型转换器出色 PCB 布局的五个步骤 英语版 2015年 5月 1日
应用手册 Step-Down Converter With Input Overvoltage Protection 2014年 9月 4日
应用手册 Step-Down Converter with Cable Voltage Drop Compensation 2014年 6月 26日
应用手册 TPS62130A Differences to TPS62130 2014年 4月 2日
应用手册 Using the TPS62150 in a Split Rail Topology 2014年 3月 26日
模拟设计期刊 高效、低纹波的分布式控制系统 (DCS)- 控制的降压转换器提供无缝的 PWM/PWR- 保存转换 英语版 2013年 8月 30日
应用手册 How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A) 2012年 8月 9日
应用手册 Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
应用手册 Powering the MSP430 from a High Voltage Input using the TPS62122 (Rev. C) 2012年 1月 12日
应用手册 Voltage Margining Using the TPS62130 2011年 12月 15日
应用手册 Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62130EVM-505 — 采用 3x3 mm、16 引脚 QFN 封装的 TPS62130(3A 同步降压转换器)评估模块

The TPS62130EVM-505 (HPA505-001) uses the TPS62130 adjustable version and is set to a 3.3-Voutput. The EVM operates with full-rated performance with an input voltage between 3.7 V and 17 V. The TPS62130 is a 3-A, synchronous, step-down converter in a 3x3-mm, 16-pin QFN package. Both fixed and (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS62130A PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. A)

SLVM893A.ZIP (59 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS62130A SIMPLIS Transient and Average Model

SLVMDN9.ZIP (928 KB) - SIMPLIS Model
计算工具

SLVC366 Design Tool for Analog Dimming Using a PWM Signal

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
汽车 LED 驱动器
TPS61161-Q1 采用 2mm x 2mm QFN 封装且具有数字和 PWM 亮度控制功能的汽车类白光 LED 驱动器
背光 LED 驱动器
TPS61160 采用 2mm x 2mm 封装且具有数字和 PWM 亮度控制功能的白光 LED 驱动器 TPS61160A 采用 2mm x 2mm 封装且具有 PWM 亮度控制功能的白光 LED 驱动器,支持多达 10 个串联 LED TPS61161 采用 2mm x 2mm WSON 封装且具有数字和 PWM 亮度控制功能的白光 LED 驱动器 TPS61165 采用 2mm x 2mm QFN 封装的高亮度白光 LED 驱动器 TPS61166 具有集成功率二极管和快速突发调光模式的白光 LED 驱动器
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TLV62130A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 3A 降压转换器 TLV62150A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 4V 至 17V、1A 降压转换器 TPS62130 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 3A 降压转换器 TPS62130A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-control 的 3V 至 17V 3A 降压转换器 TPS62140 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 2A 降压转换器 TPS62140A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 2A 降压转换器 TPS62150 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 1A 降压转换器 TPS62150A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3V 至 17V 1A 降压转换器
计算工具

SLVC780 Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
精密 DAC (≤10MSPS)
DAC43401 具有 Hi-Z、EEPROM、波形发生器和比较器的 8 位、单通道电压输出智能 DAC DAC43608 采用微型 QFN 封装的 8 位、8 通道、I2C、电压输出 DAC DAC53401 具有 Hi-Z、EEPROM、波形发生器和比较器的 10 位、单通道电压输出智能 DAC DAC53608 采用微型 QFN 封装的 10 位、8 通道、I2C、电压输出 DAC
电源模块(集成电感器)
TPS82084 具有集成电感器的 2A 高效降压转换器模块 TPS82085 具有集成电感器的 3A 高效降压转换器模块 TPS82130 具有集成电感器的 17V 输入电压、3A 降压转换器模块 TPS82140 具有集成电感器的 17V 输入 2A 同步降压转换器 MicroSiP™ 模块 TPS82150 具有集成电感器的 17V 输入 1A 同步降压转换器 MicroSiP™ 模块 TPSM82810 采用 3mm x 4mm μSIP 封装、具有可调节频率和跟踪功能的 2.75V 至 6V、4A 降压模块 TPSM82813 具有可选频率同步、可调节软启动和跟踪功能的 6V 3A 降压模块 TPSM82821 具有集成电感器、采用 2 x 2.5 x 1.1mm μSIP 封装的 5.5V 输入、1A 降压模块 TPSM82822 采用 2mm x 2.5mm x 1.1mm μSIP 封装、具有集成电感器的 5.5V 输入、2A 降压模块
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TLV62065 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器 TLV62080 采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 1.2A 高效降压转换器 TLV62084 采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 2A 高效降压转换器 TLV62084A 采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 2A 高效降压转换器 TLV62085 采用 2x2 QFN 封装的 3A 高效降压转换器 TLV62090 采用 3x3mm QFN 封装的 3A 高效降压转换器 TLV62095 具有 DCS Control 的 4A 同步降压转换器 TLV62130 采用 3x3 QFN 封装的 3-17V 3A 降压转换器 TLV62130A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 3A 降压转换器 TLV62150 具有 DCS-Control™ 功能的 4V 至 17V 1A 降压转换器 TLV62150A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 4V 至 17V、1A 降压转换器 TLV62565 采用 SOT23 封装的 1.5A 降压转换器 TLV62566 采用 SOT23 封装且具有电源良好指示的 1.5A 降压转换器 TLV62568 采用 SOT23 或 SOT563 封装的 2.5V 至 5.5V 输入、1A 高效降压转换器 TLV62568A 采用小型 SOT563 封装并具有强制 PWM 的 2.5V-5.5V 输入、1A 高效降压转换器 TLV62569 采用 SOT23 或 SOT563 封装的 2.5V-5.5V 输入、2A 高效降压转换器 TLV62569A 采用 SOT 封装并具有强制 PWM 的 2A 高效降压转换器 TLV62585 采用 2x2 QFN 或 SOT563 封装的 2.5V-5.5V 输入、3A 高效降压转换器 TPS62000 可调节 600mA 95% 高效降压转换器 TPS62000-HT 高温高效降压低功耗 DC-DC 转换器 TPS62020 可调节、600mA、效率为 95% 的降压转换器,18uA,MSOP-10 TPS62040 采用 MSOP-10 和 QFN 封装的 18uA、1.2A、效率为 95% 的可调节降压转换器 TPS62050 采用 MSOP-10 封装、可调节、800mA、10V 输入电压、效率为 95% 的降压转换器 TPS62056 采用 MSOP-10 封装的 3.3V 800mA 输出 10V 输入的 95% 效率步降转换器 TPS62060 采用 1.6x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器 TPS62065 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器 TPS62065-Q1 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 汽车级降压转换器 TPS62067 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器 TPS62067-Q1 采用 2×2 SON 封装的 3MHz 2A 汽车类降压转换器 TPS62080 采用 2x2mm SON 封装的 1.2A 高效降压转换器,具有可调输出电压 TPS62080A 采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 1.2A 高效降压转换器 TPS62085 采用 2x2 HotRod 封装、应用 DCS-Control 技术、具有间断模式短路保护功能的 3A 降压转换器 TPS62088 采用 1.2mm x 0.8mm WCSP 封装的 2.4V 至 5.5V 输入、6 引脚 3A 微型降压转换器 TPS62090 具有 DCS™ Control 的 3A、6V 输入同步降压转换器,效率高达 97% TPS62090-Q1 汽车: 3A、2.5V 至 6V 输入、效率为 97%、采用 3x3 QFN 封装的降压转换器 TPS62095 具有 DCS Control 的 4A 同步降压转换器 TPS62097 采用 HotRod 封装并具有可选开关频率的 2A 降压转换器 TPS62097-Q1 采用具有可湿性侧面的 3x3 QFN 封装的 2A 汽车类降压转换器 TPS62100 具有可调节输出的多模式 300kHz 同步降压转换器 TPS62110 采用 QFN-16 封装的可调节 1.5A、17V 输入电压降压转换器 TPS62110-EP 增强型产品,17V、1.5A 同步降压转换器 TPS62110-HT 高温 17V、1.5A 同步降压转换器 TPS62110-Q1 采用 QFN-16 封装的汽车类 3V 至 17V、1.5A 降压转换器 TPS62113 具有 LBI 功能的采用 QFN-16 封装的 1.5A 17V 输入电压降压转换器 TPS62120 应用 DCS-Control 技术的 15V、75mA 降压转换器,效率高达 96% TPS62122 15V、75mA 降压转换器,效率高达 96% TPS62125 具有可调启用阈值和磁滞的 3V-17V、300mA 降压转换器 TPS62130 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 3A 降压转换器 TPS62130A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-control 的 3V 至 17V 3A 降压转换器 TPS62130A-Q1 采用 3 × 3 QFN 封装的 TPS62130A-Q1 3V 至 17V 3A 汽车类降压转换器 TPS62135 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 4.0A 降压转换器 TPS62136 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 4.0A 降压转换器 TPS62140 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 2A 降压转换器 TPS62140A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 2A 降压转换器 TPS62147 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 2.0A 降压转换器 TPS62148 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 2.0A 降压转换器 TPS62150 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 1A 降压转换器 TPS62150A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3V 至 17V 1A 降压转换器 TPS62150A-Q1 采用 3 × 3 QFN 封装的 TPS62150A-Q1 3V 至 17V 1A 汽车类降压转换器 TPS62160 具有 DCS-Control™ 的 3V 至 17V 1A 降压转换器 TPS62160-Q1 采用 2x2SON 封装的 3V-17V 1A 车用降压转换器 TPS62170 采用 2x2 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 0.5A 降压转换器 TPS62170-Q1 采用 2x2 QFN 封装的 3-17V 0.5A 车用降压转换器 TPS62175 具有贪睡模式的 28V、0.5A 降压转换器 TPS62180 具有电源正常指示功能、1% 精度和可调节软启动功能的 4V 至 15V、6A 同步降压转换器 TPS62184 具有电源正常指示功能、1% 精度和可调节软启动功能的 4V 至 17V、6A 同步降压转换器 TPS62200 采用 SOT-23 封装、可调节 300mA、效率为 95% 的降压转换器 TPS62220 采用小型 SOT-23 封装的可调节 400mA、95% 高效步降控制器,15uA TPS62240 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的 2.25MHz 300mA 降压转换器 TPS62250 2.25MHz、1A 峰值限流降压转换器 TPS62260 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器 TPS62260-Q1 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的汽车类 2V 至 6V、2.25MHz 固定频率 600mA 降压转换器 TPS62290 采用 2x2mm SON 封装的 2.25MHz 1A 降压转换器 TPS62290-Q1 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的汽车类 2.3V 至 6V、2.25MHz 固定频率 1A 降压转换器 TPS62400 具有 1 线接口、采用 QFN 封装的双通道可调节 400mA 和 600mA、2.25MHz 降压转换器 TPS62400-Q1 具有 1-Wire 接口的汽车类双通道可调节 400mA 和 600mA 2.25MHz 降压转换器 TPS62410 具有 1 线接口、采用 QFN 封装的 2.25MHZ 2x800mA 双路降压转换器 TPS62410-Q1 汽车类 2.5V 至 6V、2.25MHz 固定频率双通道 (800mA/800mA) 降压转换器 TPS62420 具有 1 线接口、采用 QFN 封装的双通道可调节 600mA 和 1000mA、2.25MHz 降压转换器 TPS62420-Q1 具有单总线接口的汽车类 2.5V 至 6V、2.25MHz 固定频率双通道 (1A/600mA) 降压转换器 TPS62480 6A、2.4V 至 5.5V 输入、同步降压转换器,具有 PG 输出、可调节软启动和可选 TPS62510 适用于低输入电压的可调节、效率为 96% 的 1.5A 降压转换器 TPS62560 采用 2x2mm SON 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器 TPS62561 采用 TSOT23 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器 TPS62590 采用 1x2 SON 封装的 2.25MHz、2A 降压转换器 TPS62590-Q1 采用 2x2mm SON 封装的汽车类 2.5V 至 6V、2.25MHz 固定频率 1A 降压转换器 TPS62750 用于 USB 供电应用的具有可编程输入电流限制的 2.25MHz 降压转换器 TPS62751 用于 USB 供电应用的具有可编程输入电流限制的 2.25MHz 降压转换器 TPS62770 采用 WCSP 封装且具有 360nA Iq 降压和高达 15V 升压功能的微型单芯片双重解决方案 TPS62810-Q1 采用 2mm x 3mm 可湿性侧面 QFN 封装的汽车类 2.75V 至 6V、4A 降压转换器 TPS62810M 采用 2mm x 3mm QFN 封装、工作温度低至 -55°C 的 2.75V 至 6V、4A 降压转换器 TPS62821 采用 1.5mm x 2mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、1A 降压转换器 TPS62822 采用 1.5mm x 2mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、2A 降压转换器 TPS62823 采用 1.5mm x 2mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、3A 降压转换器 TPS62825 采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、2A 降压转换器 TPS62826 采用 1.5mm x 1.5mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、3A 降压转换器 TPS62827 采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装、具有 1% 精度的 2.5V 至 5.5V 输入、4A 降压转换器
参考设计

TIDA-00360 — 具有 16 位 ADC 和 100MHz IF 带宽的 700–2700MHz 双通道接收器参考设计

随着客户对无线网络提供更快数据链路的需求不断增长,这促使收发器硬件实现要求越来越严苛的性能,并且具有足够的带宽以支持更大的标准化多载波频段(在某些情况下具有频段聚合)以及足够的接收器灵敏度和动态范围,从而在存在强阻塞信号(这在繁忙环境中很常见)的情况下正常工作。该参考设计介绍了具有 16 位采样器且可实现 100MHz 以上带宽的射频 (RF) 接收器参考设计,其中包括下变频混频器、数字可变增益放大器 (DVGA)、高速流水线模数转换器 (ADC)、本地振荡器 (LO) 射频合成器和抖动清除时钟发生器。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00988 — 160MHz 带宽无线信号测试器参考设计

该参考设计使用有源平衡-非平衡变压器放大器 (LMH5401)、LC 带通滤波器、16 位 ADC (ADC31JB68) 以及时钟清除器和发生器 PLL (LMK04828) 为标准无线信号测试仪实现了 IF 子系统。使用调制信号的测量演示了具有高星座清晰度的信号接收和足够测试广泛的标准信号类型(包括 802.11ac (Wi-Fi)、蓝牙、Zigbee 以及 UMTS 和 LTE 等常见移动标准)的 MER。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频