TPS62125
- 宽输入电压范围:3V 至 17V
- 具有可调节阈值和迟滞的输入电源电压监控器 (SVS),仅消耗 6µA 静态电流
- 1.2V 至 10V 宽输出电压范围
- 静态电流典型值为 13µA
- 关断电流典型值为 350nA
- 无缝转换节能模式
- DCS-Control™机制
- 低输出纹波电压
- 高达 1MHz 的开关频率
- 在 VIN和 VOUT范围内的最高效率
- 与 TPS62160/70 引脚到引脚兼容
- 100% 占空比模式
- 电源正常开漏输出
- 输出放电功能
- 2mm x 2mm、8 引脚晶圆级小外形无引线 (WSON) 小型封装
TPS62125 器件是一款高效同步降压转换器,针对低功耗/超低功耗 应用 进行了优化,输出电流高达 300mA。该器件的宽输入电压范围为 3V 至 17V,可支持由 4 节碱性电池、1 至 4 节锂离子电池串联配置以及 9V 至 15V 电压供电的 应用的输出电流传感电阻器和运算放大器而得以实现。该器件具备一个精密的低功耗使能比较器,其可用作输入电源电压监视器 (SVS),以满足系统特定的上电和断电要求。该使能比较器仅消耗 6µA 静态电流并 具备 典型值为 1.2V 的精确阈值以及可调节迟滞。借助此特性,该转换器能够从由太阳能板或者电流回路等高阻抗源供电的储能电容中提取电能,以生成电源轨。凭借其 DCS-Control 机制,该转换器可在节能模式下运行,从而在整个负载电流范围内保持最高效率。在轻载条件下,该转换器能够以脉频调制 (PFM) 模式运行并在负载电流较大时自动无缝转换至脉宽调制 (PWM) 模式。该 DCS-Control™机制已针对 PFM 模式下的低输出纹波电压进行了优化,从而最大限度地降低输出噪声 并 获得优异的交流负载稳压性能。开漏电源正常输出表示正在对输出电压进行稳压。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS62125EVM-044 — TPS62125EVM-044 评估模块
TPS62125EVM-044 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS62125 的操作和功能。EVM 可将 4V 到 7V 的输入电压转换为 3.3V 的调节输出电压,电流为 300mA。此用户指南包含硬件的安装说明、EVM 印刷电路板布局、原理图、材料清单以及 EVM 测试结果。TPS62125 器件带有可调节启用阈值和可调节磁滞功能。因此,器件启用和禁用的输入电压可完全由用户编程设计。TPS62125EVM-044 器件设置为在 6V 开机,在 4V 关机。此功能可通过使用覆盖编程阈值电压的跳线器 JP1 从旁路绕过。
TPS62125 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. D)
PMP22510 — 开关型集成电容器降压 (SCIB) 转换器参考设计
TIDA-00690 — 无线开关电源能源采集参考设计
TIDA-00705 — 480W、效率高达 97%η 的超紧凑型 (480W/in3) 双向直流/直流参考设计
TIDA-010018 — TIDA-010018
TIDA-010009 — 适用于伺服驱动器且具有紧凑结构和较高效率的 24V 输入辅助电源参考设计
TIDA-010026 — 适用于 EnDat2.2 绝对编码器的稳定接口参考设计
TIDA-00459 — 面向隔离式低功耗应用的高效率功率和数据传输参考设计
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点