TPS62095
- DCS-Control™ 拓扑技术
- 与 TPS62090 引脚到引脚兼容
- 支持高度为 1.2mm 的总体解决方案
- 转换器效率 95%
- 20µA 运行静态电流
- 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
- 省电模式
- 两级短路保护
- 100% 占空比,以实现最低压降
- 输出放电功能
- 可调软启动
- 输出电压跟踪
- 0.8V 至 VIN 的可调输出电压
- 3mm x 3mm 16 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装
应用范围
- 笔记本、计算机
- 固态硬盘
- 机械硬盘
- 处理器电源
- 电池供电类应用
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS62095 器件是一款高频同步降压转换器,此转换器针对小解决方案尺寸、高效率进行了优化并适合于电池供电类应用。 为了最大限度地提升效率,此转换器以 1.4MHz 的标称开关频率运行在脉宽调制 (PWM) 模式下并在轻负载电流时自动进入省电运行模式。 当被用于分布式电源和负载点稳压时,此器件允许到其它电压轨的电压跟踪并可耐受高达 150µF 甚至更高的输出电容器。 通过使用 DCS-Control™ 技术,此器件可实现出色的负载静态性能以及精确的输出电压调节。
输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,从而允许作为独立电源或者在跟踪配置下的运行。 通过配置 EN 和 PG 引脚还可实现电源排序。 在省电模式下,此器件运行时的静态电流典型值为 20µA。 在整个负载电流范围内,自动进入省电模式并且无缝保持高效率。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
计算工具
Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
参考设计
TIDA-01215 — 优化 射频采样 DAC 中的杂波和相位噪声的电源参考设计
此参考设计在不牺牲性能的情况下为射频采样 DAC38RF8x 数模转换器 (DAC) 的加电启动提供了一种高效电源方案,并且可以降低板面积和 BOM。该参考设计使用直流/直流开关和 LDO 为 DAC38RF8x 加电,同时实现高的模拟性能(杂散噪声和相位噪声)并最大限度地减少电源效率折衷。可以将此处概括的设计方法扩展到其他射频采样数据转换器的电源设计。
参考设计
TIDA-01240 — 射频采样 S 频带雷达发送器参考设计
借助使用 DAC38RF80(一种 9GSPS 16 位数模转换器 (DAC))的射频采样架构,对适用于 S 频带多功能相控阵雷达 (MPAR) 的波形合成进行了展示。该射频采样发送架构可简化信号链,拉近数据转换器与天线之间的距离,从而实现灵活性和高性能。
参考设计
TIDA-01084 — 连续波相位对齐型多音调发生器:直流转 6GHz 射频采样 DAC 参考设计
TIDA-01084 参考设计演示了如何使用射频采样 DAC 来生成连续相位对齐多音波形。14 位的 9GSPS DAC38RF83 具有四个 48 位独立 NCO,可以生成四个置于第一个奈奎斯特区域内任何位置的 CW 音调,或者在第二个奈奎斯特区域中支持高达 6 GHz。
此参考设计涵盖操作理论、GUI 介绍以及关于通过 NCO 编程生成音调而不需要外部信号发生器的说明。此设计展示了一种易于使用的方法,通过这种方法极大地简化和缩减了生成连续波形所需的物料清单 (BOM)。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点