TPS560200

正在供货

采用 SOT-23 封装、具有高级 Eco-Mode™ 的 17V 输入、500mA 同步降压稳压器

alarm通知 立即订购

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.5 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Switching frequency (min) (kHz) 600 Switching frequency (max) (kHz) 600 Features Enable, Light Load Efficiency, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 6.5 Iq (typ) (µA) 60 Duty cycle (max) (%) 65
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.5 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Switching frequency (min) (kHz) 600 Switching frequency (max) (kHz) 600 Features Enable, Light Load Efficiency, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 6.5 Iq (typ) (µA) 60 Duty cycle (max) (%) 65
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 集成单片 0.95Ω 高侧和 0.33Ω 低侧 MOSFET
  • 500mA 持续输出电流
  • 输出电压范围:0.8V 至 6.5V
  • 0.8V 基准电压,温度范围内的精度为 ±1.3%
  • 高级自动跳跃 Eco-mode用于在轻负载时实现高效率
  • D-CAP2模式启用快速瞬态响应
  • 无需外部补偿
  • 600kHz 开关频率
  • 2ms 内部软启动
  • 安全启动至预偏置 VOUT
  • 热关断
  • -40°C 至 125°C 的工作结温范围
  • 采用 5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装

应用

  • 机顶盒
  • 调制解调器
  • DTB
  • ASDL

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 集成单片 0.95Ω 高侧和 0.33Ω 低侧 MOSFET
  • 500mA 持续输出电流
  • 输出电压范围:0.8V 至 6.5V
  • 0.8V 基准电压,温度范围内的精度为 ±1.3%
  • 高级自动跳跃 Eco-mode用于在轻负载时实现高效率
  • D-CAP2模式启用快速瞬态响应
  • 无需外部补偿
  • 600kHz 开关频率
  • 2ms 内部软启动
  • 安全启动至预偏置 VOUT
  • 热关断
  • -40°C 至 125°C 的工作结温范围
  • 采用 5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装

应用

  • 机顶盒
  • 调制解调器
  • DTB
  • ASDL

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS560200 是一款集成 MOSFET 的 17V、500mA、低 Iq 自适应导通时间 D-CAP2 模式同步单片降压转换器,采用简单易用的 5 引脚 SOT-23 封装。

TPS560200 有助于系统设计人员通过具备成本效益、所用组件较少并且待机电流较低的解决方案完成各种终端设备的电源总线调节器集。器件主控制回路采用 D-CAP2 模式控制,无需外部补偿元件即可实现快速瞬态响应。自适应导通时间控制支持器件在高负载条件下的 PWM 模式与轻负载条件下的高级 Eco-mode 工作模式之间实现无缝切换。

TPS560200 的专有电路还可使其适应低等效串联电阻 (ESR) 输出电容(如导电性聚合物钽固体电解电容 (POSCAP) 和导电性聚合物铝电解电容 (SP-CAP))以及超低 ESR 陶瓷电容。该器件由 4.5V 至 17V 范围内的输入电压供电。输出电压可在 0.8 V 至 6.5V 范围内进行编程。该器件还 具有 2ms 固定软启动时间。该器件采用 5 引脚 SOT-23 封装。

TPS560200 是一款集成 MOSFET 的 17V、500mA、低 Iq 自适应导通时间 D-CAP2 模式同步单片降压转换器,采用简单易用的 5 引脚 SOT-23 封装。

TPS560200 有助于系统设计人员通过具备成本效益、所用组件较少并且待机电流较低的解决方案完成各种终端设备的电源总线调节器集。器件主控制回路采用 D-CAP2 模式控制,无需外部补偿元件即可实现快速瞬态响应。自适应导通时间控制支持器件在高负载条件下的 PWM 模式与轻负载条件下的高级 Eco-mode 工作模式之间实现无缝切换。

TPS560200 的专有电路还可使其适应低等效串联电阻 (ESR) 输出电容(如导电性聚合物钽固体电解电容 (POSCAP) 和导电性聚合物铝电解电容 (SP-CAP))以及超低 ESR 陶瓷电容。该器件由 4.5V 至 17V 范围内的输入电压供电。输出电压可在 0.8 V 至 6.5V 范围内进行编程。该器件还 具有 2ms 固定软启动时间。该器件采用 5 引脚 SOT-23 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS560200-Q1 正在供货 具有高级 Eco-Mode™ 的 4.5V 至 17V 输入、500mA 同步降压转换器 This product is AEC-Q100 qualified for automotive applications.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS560200 采用高级 Eco-mode™ 的 4.5V 至 17V 输入、500mA 同步降压 转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2016年 8月 10日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
选择指南 SWIFT DC/DC Converters Selector Guide (Rev. G) 2019年 2月 6日
应用手册 SOT23 Package Thermal Consideration 2018年 3月 2日
用户指南 TPS560200EVM-537 0.5-A, Single Channel Regulator Evaluation Module 2013年 9月 6日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS560200EVM-537 — 100mA 同步降压转换器评估模块

The Texas Instruments TPS560200EVM-537 evaluation module (EVM) helps design engineers evaluate the operation and performance of the TPS560200 Synchronous Step-Down Converter. The EVM comprises a nominal 12 V input, 1.05 V output synchronous buck converter. Output current is rated at 0.5 A. The (...)
用户指南: PDF
从分销商处购买
仿真模型

TPS560200 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMBA4A.ZIP (115 KB) - PSpice Model
参考设计

PMP10215 — 适用于 D 类放大器的通用输入 3.3V、12V、36V、200W 连续 PSU 参考设计

该电源模块生成为 D 类音频放大器供电的所有电压。主要输出电压为 36V,可提供 200W 的持续功率和 540W 的峰值功率。第一级为功率因数校正升压。反激式转换器在初级侧提供 12V 的电压,在次级侧提供 12V 的电压(电流为 300mA)和 3.3V 的电压(电流为 200mA)。利用硬件开关和远程输入,该转换器可以进入待机模式:在该状态下,会禁用 36V 输出,12V、3.3V“始终开启”。这样,待机功率可降低至 150mW (115Vac) 和 270mW (230Vac)。第二个数字输入可将主要输入电压从 36V 切换至 (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP8740 — 满载效率为 92% 的 2kW 工业交流/直流电池充电器参考设计

该参考设计是一个可以设置为标准电源或电池充电器的模块。输出电压范围为 0V 至 32V,最大电流为 62.5A。它由四块板、一个升压 PFC、一个相移全桥、一个小子板(托管微控制器)以及具有三个 LED 和四个按钮的显示板组成。输入电压范围是通用的:90VAC 至 264VAC,输入电流限制为 10Arms,这可将输入功率限制在 200VAC 以下。微控制器将电源连接到操作员并控制所有功能,包括启用和关闭 PFC 和直流/直流功率级,设置不同的输出电压电平和充电电流限制。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01013 — 适用于 DAQ 和无线传感器物联网系统的低功耗、低噪声 24b 模拟前端参考设计

如今,在数据采集系统 (DAQ)、现场仪表、物联网 (IoT) 和自动测试设备等许多应用中,对低功耗和低噪声模拟前端 (AFE) 的需求变得越来越重要。在很多情况下,高分辨率、高信噪比和低功耗 ADC 的出现愈发突显了这一需求,例如支持互补低功耗、低噪声 AFE 的 TI 24 位 ADS127L01 Δ-Σ ADC。借助这些新型解决方案,系统设计人员将能够在数据采集、无线计量和现场仪表系统中集成更多通道。经过改进的 ADC 和 AFE 设计解决方案还将提供更好的支持,并对众多功耗敏感型物联网应用加以改善。TIDA-01013 参考设计展示了完整的低功耗、低噪声 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010055 — 适用于保护继电器模块且具有诊断功能的非隔离式电源架构参考设计

该参考设计展示了适用于具有模拟输入/输出和通信模块的保护继电器的非隔离式电源架构,这些模块通过 5V、12V 或 24V 直流输入生成。为了生成电源,该设计针对尺寸和设计时间受限的应用使用带集成 FET 的直流/直流转换器和带集成电感器的电源模块,并针对需要低 EMI 和线性稳压器 (LDO) 以实现低纹波的应用采用 HotRod™ 封装类型。保护措施包括用于输入瞬态保护的平缓钳位 TVS,用于过载保护且具有可配置负载电流的电子保险丝,以及用于输入反转保护的理想二极管控制器。其他功能包括自动切换电源多路复用器、模拟温度传感器、输入正常指示、“空载”检测和电压监控器。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00202 — HIPERFACE 位置编码器接口参考设计

TIDA-00202 参考设计实现了一种连接至 HIPERFACE 位置编码器的符合 EMC 标准的工业模拟和数字混合接口。此设计对双向参数通道使用具有 IEC-ESD 和 IEC-EFT 保护的 3.3V 电源 RS485 收发器。对于模拟正弦/余弦信号通道,此设计提供两个选项,为具有和没有嵌入式 ADC 的处理器连接提供灵活性,或者同时使用这两个选项为其提供冗余性。第一个选项具有全差动双 12 位 ADC 及 SPI 输出,第二个选项具有双差动输入及单端模拟输出 (0-3.3V)。此设计采用 16V 到 36V 宽电压范围内的符合工业标准的 24V 输入。编码器的电源可以配置为 7 到 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP30183 — 适用于 D 类放大器的通用输入 3.3V、12V、30V、200W 连续 PSU 参考设计

此电源参考设计可生成为 D 类音频放大器供电所需的所有电压。主要输出电压为 30V,可提供 200W 持续功率和 750W 峰值功率。第一级为功率因数校正升压。反激式转换器在初级侧提供 12V 电压,在次级侧提供 12V/300mA 和 3.3V/200mA 输出。利用硬件开关和远程输入,该转换器可以进入待机模式:在该状态下,会禁用 30V 输出,但 12V 和 3.3V 输出“始终开启”。这样可进一步降低待机功率。第二个数字输入可将主要输出电压从 30V 切换至 18V,从而在音频放大器需要的功耗较低时进入低电流消耗模式。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP12082 — 三相交流输入、三路输出偏置电源参考设计

PMP12082 是一种具有三相输入 (80VAC~280VAC) 和三路输出(7V/1.4A、3.3V/500mA 和 3.3V/300mA)的偏置电源参考设计。UCC28701 初级侧调节控制器适用于具有双输出绕组的共源共栅 MOSFET 反激式转换器。一个绕组通过 TPS259261 限流器提供 7V/1.4A 输出,并通过 TPS560200 后稳压降压转换器级提供 3.3V/500mA 输出。另一个输出绕组通过 TLV1117-33 LDO 提供 3.3V/300mA 输出。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10110 — 具备 PFC 的通用交流输入、30V(最大值)/6A 输出铅酸电池充电器参考设计

PMP10110 设计将通用输入交流电压转换成隔离式 17V...30V@6A,适合铅酸和锂离子电池的充电。该转换器为恒定电压和恒定电流发生器,输出电压(充电水平)和电流的设置点可以通过两个 PWM 信号设置。第一级为 PFC 升压级,而隔离和电流稳定化由直流-直流半桥级执行。隔离式准谐振反激式转换器提供所有内部电压并为外部负载(风扇或模拟部分)提供某些额外电流,具体为 12V@400mA 和 5V@300mA。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10600 — Xilinx® Zynq®7000 系列 (XC7Z015) 电源解决方案 (5W) - 参考设计

此 PMP10600.1 参考设计提供为 Xilinx® Zynq® 7000 系列 (XC7Z015) FPGA 供电时所需的所有电源轨。此设计使用多个 LMZ3 系列模块、多个 LDO 和一个 DDR 终端稳压器。它还具有一个用于加电和断电排序的 LM3880。此设计采用 12V 输入电压。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10601 — Xilinx® Zynq®7000 系列 (XC7Z015) 电源解决方案 (8W) - 参考设计

PMP10601 参考设计提供为 Xilinx® Zynq® 7000 系列 (XC7Z015) FPGA 供电时所需的所有电源轨。此设计使用多个 LMZ3 系列模块、多个 LDO 和一个 DDR 终端稳压器提供为 FPGA 供电时所需的所有电源轨。它还具有一个用于加电和断电排序的 LM3880。此设计采用 12V 输入电压。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频