PMP10215
适用于 D 类放大器的通用输入 3.3V、12V、36V、200W 连续 PSU 参考设计
PMP10215
概述
该电源模块生成为 D 类音频放大器供电的所有电压。主要输出电压为 36V,可提供 200W 的持续功率和 540W 的峰值功率。第一级为功率因数校正升压。反激式转换器在初级侧提供 12V 的电压,在次级侧提供 12V 的电压(电流为 300mA)和 3.3V 的电压(电流为 200mA)。利用硬件开关和远程输入,该转换器可以进入待机模式:在该状态下,会禁用 36V 输出,12V、3.3V“始终开启”。这样,待机功率可降低至 150mW (115Vac) 和 270mW (230Vac)。第二个数字输入可将主要输入电压从 36V 切换至 18V,从而在音频放大器需要的功耗较低时进入低电流消耗模式。
特性
- 低成本 PFC + 2 开关正向拓扑可提供 200W 平均功率和 540W 峰值功率
- 恒定开关频率:尤其适合音频应用
- 简单散热接口:位于板的一侧的两个小型散热器
- 良好的插头到插头效率:115Vac 下为 84%,230Vac 下为 86%
- 紧凑型结构:126mm x 145mm,高度为 35mm
输出电压选项 | PMP10215.1 | PMP10215.2 | PMP10215.3 | PMP10215.4 |
---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 85 | 120 | 10 | 350 |
Vin (Max) (V) | 264 | 430 | 14 | 430 |
Vout (Nom) (V) | 400 | 12 | 3.3 | 36 |
Iout (Max) (A) | .55 | .3 | .2 | 15 |
Output Power (W) | 220 | 3.6 | .66 | 540 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Isolated | Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC | DC | DC | DC |
Topology | Boost- CCM | Flyback- DCM | Buck- Synchronous | Forward- 2 Switch |
个人电子产品
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP10215 Test Results | 2016年 5月 3日 | |||
应用手册 | Designing With the Improved TL431LI (Rev. A) | 2019年 6月 28日 | ||||
更多文献资料 | High-Power Audio Amplifiers TPA322x/4x/5x | 2017年 12月 1日 |