TPS54260

正在供货

具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、2.5A 降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LMR36520 正在供货 具有 26uA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 4.2V 至 65V、2A 同步降压转换器 Higher input voltage rating, easy to use SO-8 package and an FPWM option.

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 2.5 Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 60 Switching frequency (min) (kHz) 100 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 58 Iq (typ) (µA) 138 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 2.5 Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 60 Switching frequency (min) (kHz) 100 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 58 Iq (typ) (µA) 138 Duty cycle (max) (%) 98
HVSSOP (DGQ) 10 14.7 mm² 3 x 4.9 VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 输入电压范围:3.5V 至 60V
  • 200mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 使用跨周模式可在轻负载时实现高效率 Eco-mode™
  • 138µA 静态工作电流
  • 1.3µA 关断电流
  • 100kHz 至 2.5MHz 开关频率
  • 同步至外部时钟
  • 可调缓启动和排序
  • 欠压 (UV) 和过压 (OV) 电源正常输出
  • 可调 UVLO 电压和滞后
  • 0.8V 内部电压基准
  • 10 引脚 MSOP 和10 引脚 3mm × 3mm VSON 封装(带 PowerPAD™封装
  • 使用 TPS54260 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
  • 输入电压范围:3.5V 至 60V
  • 200mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 使用跨周模式可在轻负载时实现高效率 Eco-mode™
  • 138µA 静态工作电流
  • 1.3µA 关断电流
  • 100kHz 至 2.5MHz 开关频率
  • 同步至外部时钟
  • 可调缓启动和排序
  • 欠压 (UV) 和过压 (OV) 电源正常输出
  • 可调 UVLO 电压和滞后
  • 0.8V 内部电压基准
  • 10 引脚 MSOP 和10 引脚 3mm × 3mm VSON 封装(带 PowerPAD™封装
  • 使用 TPS54260 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计

TPS54260 器件是一款具有集成高侧 MOSFET 的 60V、2.5A 降压稳压器。它采用电流模式控制,可实现简单的外部补偿和灵活的组件选择。其低纹波脉冲跳跃模式可将无负载的稳压输出电源电流减小至 138µA。通过使用使能引脚,在该引脚为低电平时,关断电源电流
将降至 1.3µA。

欠压锁定 (UVLO) 电压在内部设定为
2.5V,但可利用使能引脚将该值进行提高。输出电压启动斜坡受控于慢启动引脚,还可以配置该引脚来控制排序和跟踪。开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压值的 94% 至 107% 之内。

宽开关频率范围实现了对效率及外部组件尺寸的优化。频率折返和热关断功能可在过载情况下对部件提供保护。

TPS54260 采用 10 引脚耐热增强型 MSOP 封装和 10 引脚 3mm × 3mm 小外形尺寸无引线 (SON) PowerPAD 封装。

TPS54260 器件是一款具有集成高侧 MOSFET 的 60V、2.5A 降压稳压器。它采用电流模式控制,可实现简单的外部补偿和灵活的组件选择。其低纹波脉冲跳跃模式可将无负载的稳压输出电源电流减小至 138µA。通过使用使能引脚,在该引脚为低电平时,关断电源电流
将降至 1.3µA。

欠压锁定 (UVLO) 电压在内部设定为
2.5V,但可利用使能引脚将该值进行提高。输出电压启动斜坡受控于慢启动引脚,还可以配置该引脚来控制排序和跟踪。开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压值的 94% 至 107% 之内。

宽开关频率范围实现了对效率及外部组件尺寸的优化。频率折返和热关断功能可在过载情况下对部件提供保护。

TPS54260 采用 10 引脚耐热增强型 MSOP 封装和 10 引脚 3mm × 3mm 小外形尺寸无引线 (SON) PowerPAD 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS54260 具有 Eco-Mode™ 的 3.5V 至 60V 输入、2.5A 降压转换器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2018年 11月 9日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 Understanding Eco-mode(TM) Operation 2016年 12月 5日
技术文章 Power Tips: Calculating capacitance for load transients PDF | HTML 2015年 5月 14日
应用手册 Design Considerations for DC-DC Converters in Fast-Input Slew Rate Applications 2015年 3月 5日
应用手册 Methods to Improve Low Dropout Operation with the TPS54240 and TPS54260 (Rev. A) 2013年 11月 6日
应用手册 Creating a Universal Car Charger for USB Devices From the TPS54240 and TPS2511 (Rev. E) 2013年 9月 16日
应用手册 Level Shifting Control for an Inverting Buck-boost 2012年 10月 10日
应用手册 Creating GSM Power Supply from TPS54260 2010年 4月 30日
EVM 用户指南 TPS54260EVM-597 2.5-A, SWIFT™ Regulator Evaluation Module 2010年 3月 9日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS54260EVM-597 — 2.5A、10.8V 至 13.2V 输入 SWIFT™ 转换器评估模块

TPS54260 dc/dc 转换器设计用于以 3.5V 至 60V 的输入电压提供 2.5A 的输出电流。用户指南的表 1 中列出了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。此评估模块旨在演示使用 TPS54260 稳压器进行设计时可实现的小印制电路板面积。开关频率被内部设置为 500kHz 的额定频率。TPS54260 封装内部采用了高侧 MOSFET 以及栅极驱动器电路。MOSFET 的漏源电阻能使 TPS54260 实现高效率,并在高输出电流的情况下帮助保持低结温。补偿组件位于集成电路 (IC) 外部,而外部除法器能实现可调节的输出电压。此外,TPS54260 (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS54260 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM347.TSC (188 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS54260 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM348.ZIP (51 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS54260 Unencrypted PSpice Average Model (Rev. A)

SLVMD05A.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS54260 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLVM697A.ZIP (23 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS54260 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMCZ6.ZIP (5 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS54260 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLIM272B.ZIP (41 KB) - PSpice Model
计算工具

LEDDRIVER60VSWIFT-CALC TPS54160 60-V Step-Down LED Driver Design Calculator Download

The LEDDriver60VSWIFT-CALC design calculator is an Excel spreadsheet that facilitates design with the 60V TPS54x60 family of non-synchronous buck converters used as a high-brightness LED driver. The design achieves a constant current supply with an output voltage that varies with changes in the LED (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS54060 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、0.5A 降压转换器 TPS54060-EP TPS54060-EP - 具有 Eco-Mode 的 0.5A、60V 降压 DC/DC 转换器 TPS54160 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、1.5A 降压转换器 TPS54260 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、2.5A 降压转换器
计算工具

SLVC432 TPS54x40 and TPS54x60 Buck Design Spreadsheet

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS54040 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、0.5A 降压转换器 TPS54040A 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、0.5A 降压转换器 TPS54060 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、0.5A 降压转换器 TPS54060-EP TPS54060-EP - 具有 Eco-Mode 的 0.5A、60V 降压 DC/DC 转换器 TPS54060A 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、0.5A 降压转换器 TPS54140 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、1.5A 降压转换器 TPS54140A 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、1.5A 降压转换器 TPS54160 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、1.5A 降压转换器 TPS54160A 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、1.5A 降压转换器 TPS54240 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、2.5A 降压转换器 TPS54260 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、2.5A 降压转换器
计算工具

SWIFTINV-CALC SWIFT™ Converter Inverting Buck/Boost Calculator

The SWIFTINV-CALC Excel sheet is a complementary worksheet to the SLVA317 application note. The worksheet is used to calculate the external components needed to create a negative output voltage from a positive input voltage. The tool features several families of wide input voltage, current-mode (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS54040 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、0.5A 降压转换器 TPS54060 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、0.5A 降压转换器 TPS54060-EP TPS54060-EP - 具有 Eco-Mode 的 0.5A、60V 降压 DC/DC 转换器 TPS54140 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、1.5A 降压转换器 TPS54160 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、1.5A 降压转换器 TPS54231 具有 Eco-mode™ 的 3.5V 至 28V 输入、2A、570kHz 降压转换器 TPS54232 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、2A 降压转换器 TPS54233 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、2A、300kHz 降压转换器 TPS54260 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、2.5A 降压转换器 TPS54331 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、3A、570kHz 降压转换器 TPS54332 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、3.5A、1MHz 降压转换器 TPS54340 具有 Eco-mode™ 的 42V 输入、3.5A、直流/直流降压转换器 TPS54360 具有 Eco-Mode 的 4.5V 至 60V 输入、3.5A 降压转换器 TPS54360B 具有 Eco-mode™ 的 60V 输入、3.5A 降压直流/直流转换器 TPS54540 具有 Eco-Mode 的 42V、5A 降压直流/直流转换器 TPS54560 具有 Eco-Mode 的 4.5V 至 60V 输入、5A 降压转换器 TPS54560B 具有 Eco-mode™ 的 4.5V 至 60V 输入、5-A、降压直流/直流转换器 TPS54561 具有软启动和 Eco-mode™ 的 4.5V 至 60V 输入 5A 直流/直流降压转换器
计算工具

SWIFTPOSNEG-CALC TPS54160 Pos/Neg Calculation Utility Download

The SWIFTPosNeg-CALC Excel sheet is a complementary worksheet to the SLVA369 application note.

This worksheet is used to calculate the external components needed to create a dual output (i.e. positive and negative) power supply using a step-down switching regulator and catalog off the shelf coupled (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS54040 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、0.5A 降压转换器 TPS54060 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、0.5A 降压转换器 TPS54060-EP TPS54060-EP - 具有 Eco-Mode 的 0.5A、60V 降压 DC/DC 转换器 TPS54140 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、1.5A 降压转换器 TPS54160 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、1.5A 降压转换器 TPS54231 具有 Eco-mode™ 的 3.5V 至 28V 输入、2A、570kHz 降压转换器 TPS54232 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、2A 降压转换器 TPS54233 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、2A、300kHz 降压转换器 TPS54240 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、2.5A 降压转换器 TPS54260 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、2.5A 降压转换器 TPS54331 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、3A、570kHz 降压转换器 TPS54332 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、3.5A、1MHz 降压转换器
下载选项
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HVSSOP (DGQ) 10 Ultra Librarian
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频