TPS3700
- 宽电源电压范围:1.8V 至 18V
- 可调节阈值:低至 400mV
- 高阈值精度:
- 工作温度范围内精度为 1.0%
- 0.25%(典型值)
- 低静态电流:5.5µA(典型值)
- 用于过压和欠压检测的漏极开路输出
- 内部迟滞:5.5mV(典型值)
- 温度范围:–40°C 至 125°C
- 封装:
- SOT-6
- 1.5mm × 1.5mm WSON-6
TPS3700 宽电源窗口电压检测器在 1.8V 至 18V 的电压范围内运行。此器件具有两个带有一个内部 400mV 基准的高精度比较器和两个用于过压和欠压检测的额定值为 18V 的开漏输出。TPS3700 可以作为一个窗口电压检测器使用,也可以作为两个单独的电压监控器使用。通过外部电阻器可以设定监控电压。
当 INA+ 上的电压下降至低于 (VITP - VHYS)时,OUTA 被驱动至低电平,当电压返回到相应阈值 (VITP) 之上时,OUTA 变为高电平。当 INB- 上的电压上升至高于 VITP时,OUTB 被驱动至低电平,当电压下降至低于各自的阈值 (VITP - VHYS) 时,OUTB 变为高电平。TPS3700 中的两个比较器包括用于滤波的内置滞后来抑制短时毛刺脉冲,从而确保无故障触发的稳定输出运行。
TPS3700 可提供 SOT-6 封装和 1.5mm × 1.5mm WSON-6 封装,额定工作结温范围为 –40°C 至 125°C。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ISO5852SDWEVM-017 — 适用于 SiC 和 IGBT 电源模块的驾驶和保护评估板
The ISO5852SDWEVM-017 is a compact, dual chanel isolated gate driver board providing drive, bias voltages, protection and diagnostic needed for half-bridge Sic MOSFET and IGBT Power Modules in standard 62-mm package. This TI EVM is based on 5.7-kVrms reinforced isolation driver IC ISO5852SDW in (...)
TPS3700EVM-114 — 用于 TPS3700 高电压 (18V) 窗形比较器的评估模块
TPS3700EVM-202 — 用于 TPS3700 高电压 (18V) 窗形比较器的评估模块
UCC21732QDWEVM-025 — 适用于 SiC/IGBT 的 UCC21732-Q1 汽车单通道隔离式栅极驱动器评估模块
UCC21732QDWEVM-025 是一个紧凑的单通道隔离式栅极驱动器板,可提供采用 150 x 62 x 17mm 和 106 x 62 x 30mm 封装的 SiC MOSFET 和 Si IGBT 电源模块所需的驱动电压、偏置电压、保护和诊断功能。此 TI EVM 以 5.7kVrms 增强型隔离驱动器 UCC21732 为基础,后者采用 SOIC-16DW 封装,具有 8.0mm 爬电距离和间隙。该 EVM 包含基于 SN6505B 的隔离式直流/直流变压器偏置电源。
UCC21750QDWEVM-025 — 适用于 SiC 和 IGBT 晶体管及电源模块的驱动和保护评估板
TPS3700 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TIDA-010008 — 用于针对电网应用提供瞬态保护且基于平缓钳位 TVS 的参考设计
TIDA-010049 — 适用于 IEC 61508 (SIL-2) 且经 TUV 评估的数字输入参考设计
TIDA-00448 — 具有增强型数字隔离器的灵活型高电流 IGBT 栅极驱动器参考设计
TIDA-00268 — Thunderbolt™ 单端口外设参考设计
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
WSON (DSE) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点