TIDA-010049

适用于 IEC 61508 (SIL-2) 且经 TUV 评估的数字输入参考设计

TIDA-010049

设计文件

概述

该 8 通道、组隔离式、数字输入模块参考设计聚焦于需要工业功能安全的应用。该设计实现了诊断功能,以帮助检测永久和瞬态随机硬件故障。该输入模块的概念已经过 TUEV SUED (TÜV SÜD) 的评估,可帮助设计人员满足 IEC61508-2:2010 (SIL2) 和 EN13849-1:2015 (Cat2 PLd) 系统合规性要求。此外,该设计还具有 0 硬件容错 (HFT) 能力(1oo1D 架构),并且具有设计用于符合 IEC61131-2(1 类)建议的数字输入。

特性
  • 符合 IEC61131-2(1 类)标准的组隔离式、8 通道数字输入
  • 概念符合 IEC61508-2:2010 (SIL2) 和 EN13849-1:2015 (Cat2 PLd) 的要求(经过 TÜV SÜD 评估)
  • 诊断和监控功能
  • 误接线保护(反极性、数字输入短路/开路/交叉线)
  • 小尺寸
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU674.PDF (1900 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRZU0.PDF (769 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRZU1.PDF (49 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZU2.PDF (510 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDCFI0.ZIP (589 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZU3.PDF (2566 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRZU4.ZIP (2441 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM5166具有超低 Iq 的 3V 至 65V 输入、500mA 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LMR360064.2V 至 60V、0.6A 超小型同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62230采用 1x1.5 SON 封装、具有 DCS-Control 的 2MHz 超小型降压转换器

数据表: PDF | HTML
Arm Cortex-R MCU

RM41L23216/32 位 RISC 闪存 MCU,Arm Cortex-R4F

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18541F5采用 1.5mm x 0.8mm LGA 封装、具有栅极 ESD 保护的单路、65mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
TVS 二极管

TVS05005V 平缓钳位浪涌保护器件

数据表: PDF | HTML
与门

SN74LVC1G11单通道、3 输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度与门

数据表: PDF | HTML
与非门

SN74LVC2G132具有施密特触发输入的 2 通道、2 输入、1.65V 至 5.5V 与非门

数据表: PDF
串联电压基准

REF3030采用 3 引脚 SOT-23 封装的 3V、50ppm/°C、50µA 输入串联(带隙)电压基准

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G125具有三态输出的 1.65V 至 5.5V 单路缓冲器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431LI具有经优化的基准电流的可调节精密分流稳压器(引脚布局:KRA)

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7741EMC 性能优异的四通道、3/1、增强型数字隔离器

数据表: PDF | HTML
温度开关

TMP302引脚可选跳变点、工作电压为 1.4V 的温度开关系列

数据表: PDF | HTML
电子保险丝和热插拔控制器

TPS2662具有集成输入和输出反极性保护功能的 4.5V 至 60V、478mΩ、0.025A 至 0.88A 电子保险丝

数据表: PDF | HTML
监控器和复位 IC

TPS3700用于过压和欠压监测的高电压 (18V) 窗口电压检测器

数据表: PDF | HTML
监控器和复位 IC

TPS3852具有可编程窗口看门狗计时器的高精度电压监控器

数据表: PDF | HTML
移位寄存器

SN74AHC594具有输出寄存器的 8 位移位寄存器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22917具备可调节上升时间和可调节输出放电功能的 5.5V、2A、80mΩ、10nA 泄露负载开关

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV9001单通道、1MHz、轨到轨输入和输出 1.8V 至 5.5V 运算放大器

数据表: PDF | HTML

开始开发

设计工具和仿真

仿真模型

TIDA-010049 Simulation — TIDM060.ZIP (38 K)

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TIDA-010049 TUEV Concept Report 2019年 6月 7日
设计指南 适用于 IEC 61508 (SIL-2) 且经 TUV 评估的数字输入参考设计 英语版 2019年 6月 26日

相关设计资源

硬件开发

调试探针
TMDSEMU200-U XDS200 USB 调试探针

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE) HALCOGEN HAL 代码生成器工具

参考设计

参考设计
TIDA-01552 适用于数字输出模块的 8 通道 2A 高侧驱动器参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频