TPS2662
- 工作电压为 4.5V 至 60V, 绝对最大值为 62V
- 集成反向输入极性保护,低至 –60V
- 集成反向输出极性保护,低至 –(60 – VIN)(仅限 TPS26624 和 TPS26625)
- 总 RON 为 478mΩ 的集成背对背 MOSFET
- 25mA 至 880mA 可调节电流限制 (880mA 时精度为 ±5%)
- 使用最少的外部组件在浪涌期间提供负载保护 (IEC 61000-4-5)
- 符合 IEC 61000-4-4 标准的电气快速瞬变抗扰度
- 快速反向电流阻断响应 (0.3µs)
- 可调节 UVLO、OVP 切断、 输出压摆率控制,用于浪涌电流限制
- 38V 固定过压钳位 (仅限 TPS26622 和 TPS26623)
- 低静态电流(工作时为 340µA, 关断时为 12µA)
- 小尺寸 - 10L (3mm × 3mm) VSON
- 通过 UL 2367 认证
- 文件编号 169910
- RILIM ≥ 7.5kΩ(最大电流为 0.91A)
- 通过 IEC 62368-1 认证
TPS2662x 系列高电压电子保险丝设计紧凑,功能丰富,且具有一整套保护功能。4.5V 至 60V 的宽电源输入范围可实现对众多常用直流总线电压的控制。该器件可以承受并保护由高达 ±60V 的正负电源供电的负载。TPS26624 和 TPS26625 器件支持输入和输出反极性保护功能。集成的背对背 FET 可提供反向电流阻断功能,因此该器件适用于在电源故障和欠压条件下要求保持输出电压的系统。负载、电源和器件保护具有许多可调特性,包括过流、输出压摆率和过压、欠压阈值。TPS2662x 系列内部可靠的保护控制模块以及高额定电压有助于简化针对浪涌保护的系统设计。
TPS26620、TPS26622 和 TPS26624 具有闭锁功能,TPS26621、TPS26623 和 TPS26625 具有自动重试功能,用于应对过热和过流故障事件。
这些器件采用 3mm × 3mm 10 引脚 SON 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
PLC010935BP — PLC010935BP 适用于太阳能电力线通信的 BoosterPack™ 插件模块参考设计
PLC010935BP BoosterPack™ 插件模块是 TIDA-010935 参考设计的可订购版本。 此 BoosterPack 插件模块与适用于 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0G3507 LaunchPad™ 开发套件搭配使用,通过 UART 转 PLC THVD8000 和 THS6222 线路驱动器实现电力线通信 (PLC)。 了解 THS6222 器件失真性能和输出驱动、THVD8000 开关键控调制以及 Arm Cortex-M0+ MCU 硬件和软件功能的优势,从而为各种应用启用 PLC。
TPS26620-23EVM — 适用于 TPS2662x 电子保险丝的 TPS2662 评估模块
TPS26620-23EVM 可对 TI 的 TPS2662X 进行参考电路评估。TPS2662X 器件为 4.5V - 57V、800mA 工业电子保险丝,具有集成型背对背 FET,可编程的欠压、过压、输入反极性、过流和浪涌电流保护功能。
TPS26624-25EVM — 适用于 TPS2662x 电子保险丝的 TPS2662 评估模块
TPS26624-25EVM 可对 TI 的 TPS2662X 进行参考电路评估。TPS2662X 器件为 4.5V - 57V、800mA 工业电子保险丝,具有集成型背对背 FET,可编程的欠压、过压、输入/输出反极性、过流和浪涌电流保护功能。
TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool
支持的产品和硬件
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TIDA-010065 — 基于高效、低辐射、隔离式直流/直流转换器的模拟输入模块参考设计
TIDA-010935 — 太阳能电力线通信参考设计
TIDA-010048 — 通道至通道隔离式模拟输入模块参考设计
TIDA-010070 — 适用于低压伺服驱动器、具有保护功能的直流总线输入电源和控制电源参考设计
TIDA-010055 — TIDA-010055
TIDA-010049 — 适用于 IEC 61508 (SIL-2) 且经 TUV 评估的数字输入参考设计
TIDA-01574 — 适用于窃电温控器的功率级参考设计
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。