TPS2378

正在供货

具有 AUX 控制功能的 IEEE 802.3at PoE 高功率 PD 接口

产品详情

Vin (min) (V) 0 Vin (max) (V) 57 PoE current limit (min) (mA) 850 PoE inrush limit (mA) (typ) (A) 0.14 rDS(on) per FET (typ) (mΩ) 420 PoE standards supported 802.3at Type 1 (802.3af), 802.3at Type 2 PD power level 13W, 25W DC/DC control PD Only Fault response Auto Retry Features PG, Primary-side adapter priority, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Vin (min) (V) 0 Vin (max) (V) 57 PoE current limit (min) (mA) 850 PoE inrush limit (mA) (typ) (A) 0.14 rDS(on) per FET (typ) (mΩ) 420 PoE standards supported 802.3at Type 1 (802.3af), 802.3at Type 2 PD power level 13W, 25W DC/DC control PD Only Fault response Auto Retry Features PG, Primary-side adapter priority, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 带有状态标志的 IEEE 802.3at 2 类硬件分类
  • 适配器优先级输入
  • 直流 (DC)/DC 转换器启用
  • 稳健耐用的 100V、0.5Ω 热插拔金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 工作电流高达 850mA
  • 1A(典型值)工作电流限值
  • 15kV 和 8kV 系统级静电放电 (ESD) 能力
  • PowerPADHSOP 封装

应用

  • IEEE 802.3at 兼容器件
  • 视频和网络语音 (VoIP) 电话
  • 多频带访问点
  • 监控摄像机
  • 微微基站
  • 强制型、四对、高功率设备(SLVA625)

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 带有状态标志的 IEEE 802.3at 2 类硬件分类
  • 适配器优先级输入
  • 直流 (DC)/DC 转换器启用
  • 稳健耐用的 100V、0.5Ω 热插拔金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 工作电流高达 850mA
  • 1A(典型值)工作电流限值
  • 15kV 和 8kV 系统级静电放电 (ESD) 能力
  • PowerPADHSOP 封装

应用

  • IEEE 802.3at 兼容器件
  • 视频和网络语音 (VoIP) 电话
  • 多频带访问点
  • 监控摄像机
  • 微微基站
  • 强制型、四对、高功率设备(SLVA625)

All trademarks are the property of their respective owners.

这款 8 引脚集成电路包含 实现 IEEE802.3at 2 类受电设备 (PD) 所需的全部功能。该控制器的内部开关电阻低至 0.5Ω,并且采用耐热增强型 PowerPAD 封装,因此能够长时间在高达 0.85A 的电流下运行。TPS2378 具有 一个辅助电源检测 (APD) 输入,可优先连接外部电源适配器。该器件还 具有 100V 导通晶体管、140mA 浪涌电流限制、2 类指示、自动重试故障保护以及开漏电源正常状态输出。

这款 8 引脚集成电路包含 实现 IEEE802.3at 2 类受电设备 (PD) 所需的全部功能。该控制器的内部开关电阻低至 0.5Ω,并且采用耐热增强型 PowerPAD 封装,因此能够长时间在高达 0.85A 的电流下运行。TPS2378 具有 一个辅助电源检测 (APD) 输入,可优先连接外部电源适配器。该器件还 具有 100V 导通晶体管、140mA 浪涌电流限制、2 类指示、自动重试故障保护以及开漏电源正常状态输出。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS2379 正在供货 具有外部栅极驱动器的 IEEE 802.3at PoE 高功率 PD 接口 TPS2379 has auxiliary gate driver which enables non-standard high power.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS2378 IEEE 802.3at PoE 高功率 PD 接口 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2016年 11月 3日
应用手册 PoE PD 原理图审查指南 英语版 PDF | HTML 2022年 1月 3日
应用手册 PoE Powered Devices Debug Guidelines PDF | HTML 2021年 7月 19日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
EVM 用户指南 TPS2378EVM-602 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2017年 7月 31日
应用手册 Dual TPS2378 PD for 51-W High-Power Four-Pair PoE (Rev. A) 2016年 6月 1日
技术文章 May the forced UPOE be with you 2015年 6月 15日
应用手册 Lightning Surge Considerations for PoE Powered Devices 2015年 4月 30日
EVM 用户指南 TPS2378EVM-105 User's Guide 2012年 3月 20日
应用手册 Advanced Adapter ORing Solutions using the TPS23753 (Rev. A) 2009年 2月 9日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS2378EVM-105 — 用于 TPS2378 高效 IEEE 802.3at PD 控制器(具有集成 DC/DC)的评估模块

The Texas Instruments TPS2378EVM-105 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS2378 IEEE 802.3at PoE High-Power PD Interface with AUX Control. The EVM is designed to look like the front end of any Power Over Ethernet (PoE) PD module. An RJ-45 connector is provided (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS2378EVM-602 — - 面向强制型 UPOE 51W 高功率四对 PoE 应用的双路 TPS2378 PoE PD

The TPS2378EVM-602 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the dual TPS2378 four-pair, high power 51W applications. The TPS2378EVM-602 is a Forced UPOE compliant solution that requires no software. The EVM contains header connectors for easy connection to (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS2378 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM991A.ZIP (114 KB) - PSpice Model
计算工具

SLUC480 PoE PD Efficiency Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
供电设备
TPS2375 具有闩锁保护的 3 级 PoE PD TPS23750 具有反激式直流/直流控制器的 3 级 PoE PD TPS23751 具有反激式直流/直流控制器的 IEEE 802.3at PoE 接口 TPS23752 具有反激式直流/直流控制器和睡眠模式特性的 IEEE 802.3at PoE 接口 TPS23753 IEEE 802.3-2005 PoE 接口和隔离式转换控制器 TPS23753A 具有增强型 ESD 穿越功能的 IEEE 802.3-2005 PoE 接口和隔离转换器控制器 TPS23754 符合 IEEE 802.3at 标准的高效 PoE 接口和直流/直流控制器 TPS23754-1 IEEE 802.3at PoE 接口和隔离转换器控制器 TPS23756 具有反激式/正激式直流/直流控制器和 12V 至 57V 适配器支持的 4 级 PoE PD TPS23757 具有反激式/正激式直流/直流控制器和 12V 至 57V 适配器支持的 3 级 PoE PD TPS2376 具有可调节 UVLO 阈值和闩锁保护的 3 级 PoE PD TPS2377 具有传统 UVLO 阈值和闩锁保护的 3 级 PoE PD TPS2378 具有 AUX 控制功能的 IEEE 802.3at PoE 高功率 PD 接口 TPS23785B 高功率、高效 PoE 受电设备 (PD) 和 DC 至 DC 控制器 TPS2379 具有外部栅极驱动器的 IEEE 802.3at PoE 高功率 PD 接口
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
TIDA-00539 — 面向强制型 4 对 PoE PD 应用的 UPOE 高效反激转换器 (19V/2.3A) 参考设计

TIDA-00539 使用两个 TPS2378 PD 控制器,为 51W 非标准 PoE PD 应用提供强制 4 对 UPOE 解决方案。整合了 UCC2897A 控制器,实现了效率高、瞬变响应良好(驱动)的同步反激式转换器,支持 19V (2.3A)。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10572 — 面向 PoE 应用的隔离式 Fly-Buck 电源模块

PMP10572 参考设计是一个单输出隔离式 Fly-Buck 电源,适合于 PoE 应用。它接受 48V 额定输入,并提供 12V 1A 输出。此电路板设计采用 TPS2378(PD 控制器)提供 40V-57V 的输入电压和 12V 1SA 的输出功率。该设计采用配置为 Fly-Buck 稳压器的 LM5160A 同步降压转换器。初级侧调节的优势使该电源可以在不使用光耦合器和其他变压器绕组的情况下获得稳压输出。LM5160A 具备 4.5V 到 65V 的宽输入电压范围和 1.5A 输出电流容量,同时还配有集成开关 FET。此参考板的输入电压可以在 40V 至 57V 的范围内宽松调节。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP9676 — 面向 PoE PD 应用的第 1 类非隔离式降压转换器 (5V/560mA) 参考设计

此转换器用于不需要隔离的 1 类 PoE PD 应用。  TPS2378 PD 控制器加上 LM5006 降压转换器可提供 5V/560mA,通过小巧的尺寸实现高效率。  可以用二极管整流器来配置 LM5006 以实现最低的成本,或用同步 FET 整流器进行配置以提高效率。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10812 — 2 类 非隔离式 PoE 降压转换器 (5V/1A) 参考设计

PMP10812 参考设计适用于不要求提供隔离的 2 类 PoE PD 应用。TPS2378 PD 控制器提供 PSE 接口。LM5010 降压转换器采用低成本的集成式高侧 FET 和外部低侧二极管整流器。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP11257 — 4 类 PoE 同步降压转换器 (12V/2A) 参考设计

LM5116 同步降压控制器可为非隔离型 PoE PD 应用提供高效率解决方案。TPS2378 PoE PD 控制器可执行符合 IEEE802.3at 标准的 4 类 PoE PD 必需的所有功能。此转换器非常适用于需要最佳效率且无需隔离的任何 PoE 应用。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00741 — 面向 PoE PD 应用的 UPOE 高效反激转换器 (12V/3.8A) 参考设计

TIDA-00741 使用两个 TPS2378 PD 控制器,为 51W 非标准 PoE PD 应用提供强制 4 对 UPOE 解决方案。它在一个支持 12V (3.8A) 的高效率、瞬变响应(驱动)良好的同步反激式转换器中整合了 UCC2897A 控制器。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频