TPS23756

正在供货

具有反激式/正激式直流/直流控制器和 12V 至 57V 适配器支持的 4 级 PoE PD

产品详情

Vin (min) (V) 9.3 Vin (max) (V) 57 PoE current limit (min) (mA) 850 PoE inrush limit (mA) (typ) (A) 0.14 rDS(on) per FET (typ) (mΩ) 430 PoE standards supported 802.3at Type 1 (802.3af), 802.3at Type 2 PD power level 13W, 25W DC/DC control PD and DC/DC Fault response Auto Retry Features Primary-side adapter priority, Second Gate Drive, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Vin (min) (V) 9.3 Vin (max) (V) 57 PoE current limit (min) (mA) 850 PoE inrush limit (mA) (typ) (A) 0.14 rDS(on) per FET (typ) (mΩ) 430 PoE standards supported 802.3at Type 1 (802.3af), 802.3at Type 2 PD power level 13W, 25W DC/DC control PD and DC/DC Fault response Auto Retry Features Primary-side adapter priority, Second Gate Drive, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 可为功率高达 30W 的(输入)受电设备供电
  • 直流/直流控制,针对隔离式转换器进行了优化
  • 支持高效拓扑结构
  • 完整的 PoE 接口
  • 符合 IEEE 802.3at 标准且具有状态标志的增强型分类
  • 适配器 ORing 支持
  • 可编程频率具有同步功能
  • 稳定耐用的 100V,0.5Ω 热插拔金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • -40°C 至 125°C 的工作结点温范围
  • 行业标准 PowerPAD™HTSSOP-20
  • 可为功率高达 30W 的(输入)受电设备供电
  • 直流/直流控制,针对隔离式转换器进行了优化
  • 支持高效拓扑结构
  • 完整的 PoE 接口
  • 符合 IEEE 802.3at 标准且具有状态标志的增强型分类
  • 适配器 ORing 支持
  • 可编程频率具有同步功能
  • 稳定耐用的 100V,0.5Ω 热插拔金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • -40°C 至 125°C 的工作结点温范围
  • 行业标准 PowerPAD™HTSSOP-20

TPS23754 和 TPS23756 器件具有合并的以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口和电流模式直流/直流控制器(专门针对隔离式转换器进行了优化)。此 PoE 接口支持 IEEE 802.3at 标准。

TPS23754 和 TPS23756 支持多个输入电压 ORing 选项,其中包括最高电压、外部适配器首选项和 PoE 首选项。这些 特性 使得设计人员在任何情况下都能确定哪个电源承担负载。

PoE 接口 具有 与高功率中跨供电设备 (PSE) 兼容(符合 IEEE 802.3at 标准)所需的新扩展硬件分类。签名检测引脚也可被用来强制关闭 PoE 供电。使用一个单个电阻器可将分类设定为已定义类别中的任何一个。

该直流/直流控制器 采用 两个具有可编程死区时间的互补栅极驱动器。这简化了有源钳位正向转换器或优化的栅极驱动器设计,从而实现高效的反激式拓扑。如果只需单个 MOSFET 拓扑需要,则可以禁用第二个栅极驱动器。该控制器还 具有 内部软启动、自举启动电源、电流模式补偿以及 78% 最大占空比等特性。一个可编程和可同步振荡器可针对使用效率对设计进行优化并简化控制器的使用以升级现有的电源设计。具有一个缺省周期的精确可编程消隐简化了常见电流感测滤波器设计平衡。

TPS23754 器件具有 15V 的转换器启动电压阈值,而 TPS23756 器件具有 9V 的转换器启动电压阈值。TPS23754-1 使用 no-connect(不连接)连接状态取代了 PPD 引脚,从而增大引脚间距。

TPS23754 和 TPS23756 器件具有合并的以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口和电流模式直流/直流控制器(专门针对隔离式转换器进行了优化)。此 PoE 接口支持 IEEE 802.3at 标准。

TPS23754 和 TPS23756 支持多个输入电压 ORing 选项,其中包括最高电压、外部适配器首选项和 PoE 首选项。这些 特性 使得设计人员在任何情况下都能确定哪个电源承担负载。

PoE 接口 具有 与高功率中跨供电设备 (PSE) 兼容(符合 IEEE 802.3at 标准)所需的新扩展硬件分类。签名检测引脚也可被用来强制关闭 PoE 供电。使用一个单个电阻器可将分类设定为已定义类别中的任何一个。

该直流/直流控制器 采用 两个具有可编程死区时间的互补栅极驱动器。这简化了有源钳位正向转换器或优化的栅极驱动器设计,从而实现高效的反激式拓扑。如果只需单个 MOSFET 拓扑需要,则可以禁用第二个栅极驱动器。该控制器还 具有 内部软启动、自举启动电源、电流模式补偿以及 78% 最大占空比等特性。一个可编程和可同步振荡器可针对使用效率对设计进行优化并简化控制器的使用以升级现有的电源设计。具有一个缺省周期的精确可编程消隐简化了常见电流感测滤波器设计平衡。

TPS23754 器件具有 15V 的转换器启动电压阈值,而 TPS23756 器件具有 9V 的转换器启动电压阈值。TPS23754-1 使用 no-connect(不连接)连接状态取代了 PPD 引脚,从而增大引脚间距。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS23734 正在供货 具有高效直流/直流控制功能的 IEEE 802.3bt 3 类 1-4 级 PoE PD Consider TIs latest Class 1-4 PoE PD controller

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS2375x 符合 IEEE 802.3at 标准的高效 PoE 接口和直流/直流控制器 数据表 (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) PDF | HTML 2018年 4月 10日
应用手册 PoE PD 原理图审查指南 英语版 PDF | HTML 2022年 1月 3日
应用手册 PoE Powered Devices Debug Guidelines PDF | HTML 2021年 7月 19日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 Lightning Surge Considerations for PoE Powered Devices 2015年 4月 30日
应用手册 Implementing a Buck Converter With the TPS23753A 2010年 9月 20日
应用手册 Using the TPS23753A with an External Error Amplifier 2010年 8月 6日
EVM 用户指南 TPS23756EVM User's Guide (Rev. A) 2010年 4月 1日
应用手册 Advanced Adapter ORing Solutions using the TPS23753 (Rev. A) 2009年 2月 9日
应用手册 PoE Powered Device for 24 VAC Building Power Applications 2008年 9月 10日
应用手册 Designing an EMI Compliant PoE with Isolated Flyback 2008年 5月 20日
应用手册 Practical Guidelines EMI Compliant PoE 2008年 3月 27日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS23756EVM — TPS23756EVM:用于 TPS23756 的评估模块

TPS23756EVM 包含适用于 TPS23756 4 类 (25.5W) PoE PD + PWM 控制器的评估和参考电路。TPS23756 适用于采用隔离式转换器拓扑的宽输入电压应用(12V 至 60V),并符合 IEEE 802.3at 以太网供电 (PoE) 标准。此 EVM 包含输入和输出电源连接器以及一组用于电路评估的板载测试点。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
计算工具

SLUC480 PoE PD Efficiency Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
供电设备
TPS2375 具有闩锁保护的 3 级 PoE PD TPS23750 具有反激式直流/直流控制器的 3 级 PoE PD TPS23751 具有反激式直流/直流控制器的 IEEE 802.3at PoE 接口 TPS23752 具有反激式直流/直流控制器和睡眠模式特性的 IEEE 802.3at PoE 接口 TPS23753 IEEE 802.3-2005 PoE 接口和隔离式转换控制器 TPS23753A 具有增强型 ESD 穿越功能的 IEEE 802.3-2005 PoE 接口和隔离转换器控制器 TPS23754 符合 IEEE 802.3at 标准的高效 PoE 接口和直流/直流控制器 TPS23754-1 IEEE 802.3at PoE 接口和隔离转换器控制器 TPS23756 具有反激式/正激式直流/直流控制器和 12V 至 57V 适配器支持的 4 级 PoE PD TPS23757 具有反激式/正激式直流/直流控制器和 12V 至 57V 适配器支持的 3 级 PoE PD TPS2376 具有可调节 UVLO 阈值和闩锁保护的 3 级 PoE PD TPS2377 具有传统 UVLO 阈值和闩锁保护的 3 级 PoE PD TPS2378 具有 AUX 控制功能的 IEEE 802.3at PoE 高功率 PD 接口 TPS23785B 高功率、高效 PoE 受电设备 (PD) 和 DC 至 DC 控制器 TPS2379 具有外部栅极驱动器的 IEEE 802.3at PoE 高功率 PD 接口
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
PMP40514 — 适用于 PoE 电源的 3 类隔离式高效有源钳位反激式转换器参考设计

该参考设计旨在使用 IEEE 802.3at PoE 接口和直流/直流控制器 TPS23756 评估 13W 隔离式有源钳位反激式 PD 转换器系统。该转换器能够满足最高 13W 的 IEEE 802.3at 功率要求。它展现出了良好的效率、负载调节能力和相关的电气性能。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00091 — 4 类 - 宽输入范围 15W 以太网供电 (PoE) 转换器

4 类 – 宽输入范围的 15W 以太网供电 (PoE) 转换器参考设计用作评估模块,供用户为 IP 安全摄像机应用开发最终产品。此参考设计已针对其宽输入电压范围进行优化;可从适配器输入(10.8 至 57-VDC 或 18 至 32-VAC)或以太网供电实现 12-V,1.25-A (15-W) 的输出电源。宽输入电压范围使得此设计与使用 12/24 VDC 或 24 VAC 辅助电源的传统应用相兼容。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频