TPS23754
- 可为功率高达 30W 的(输入)受电设备供电
- 直流/直流控制,针对隔离式转换器进行了优化
- 支持高效拓扑结构
- 完整的 PoE 接口
- 符合 IEEE 802.3at 标准且具有状态标志的增强型分类
- 适配器 ORing 支持
- 可编程频率具有同步功能
- 稳定耐用的 100V,0.5Ω 热插拔金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- -40°C 至 125°C 的工作结点温范围
- 行业标准 PowerPAD™HTSSOP-20
TPS23754 和 TPS23756 器件具有合并的以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口和电流模式直流/直流控制器(专门针对隔离式转换器进行了优化)。此 PoE 接口支持 IEEE 802.3at 标准。
TPS23754 和 TPS23756 支持多个输入电压 ORing 选项,其中包括最高电压、外部适配器首选项和 PoE 首选项。这些 特性 使得设计人员在任何情况下都能确定哪个电源承担负载。
PoE 接口 具有 与高功率中跨供电设备 (PSE) 兼容(符合 IEEE 802.3at 标准)所需的新扩展硬件分类。签名检测引脚也可被用来强制关闭 PoE 供电。使用一个单个电阻器可将分类设定为已定义类别中的任何一个。
该直流/直流控制器 采用 两个具有可编程死区时间的互补栅极驱动器。这简化了有源钳位正向转换器或优化的栅极驱动器设计,从而实现高效的反激式拓扑。如果只需单个 MOSFET 拓扑需要,则可以禁用第二个栅极驱动器。该控制器还 具有 内部软启动、自举启动电源、电流模式补偿以及 78% 最大占空比等特性。一个可编程和可同步振荡器可针对使用效率对设计进行优化并简化控制器的使用以升级现有的电源设计。具有一个缺省周期的精确可编程消隐简化了常见电流感测滤波器设计平衡。
TPS23754 器件具有 15V 的转换器启动电压阈值,而 TPS23756 器件具有 9V 的转换器启动电压阈值。TPS23754-1 使用 no-connect(不连接)连接状态取代了 PPD 引脚,从而增大引脚间距。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS23754EVM-383 — 用于 TPS23754 的 33-57V 输入电压、12V 输出电压高功率评估模块
TPS23754EVM-383 包含适用于 TPS23754 4 类 (25.5W) PoE PD + PWM 控制器的评估和参考电路。TPS23754 适用于采用隔离式转换器拓扑的宽输入电压应用(24V 至 60V),并符合 IEEE 802.3at 以太网供电 (PoE) 标准。该有源钳位正向 (ACF) EVM 专为高效应用而设计,且包含输入和输出电源连接器以及一组用于电路评估的板载测试点。另提供同步反激式 5V 25W EVM (TPS23754EVM-420)。
TPS23754EVM-420 — 用于 TPS23754 的 20-57V 输入电压、5V 输出电压高功率评估模块
TPS23754EVM-420 包含适用于 TPS23754 4 级 (25.5W) PoE PD + PWM 控制器的评估和参考电路。TPS23754 适用于采用隔离式转换器拓扑的宽输入电压应用(24V 至 60V),并符合 IEEE 802.3at 以太网供电 (PoE) 标准。此同步反激式 EVM 包含输入和输出电源连接器以及一组用于电路评估的板载测试点。另外还提供有源钳位正向 12V、30W EVM (TPS23754EVM-383)。
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
PMP9563 — PoE 4 类高效有源钳位正向转换器
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。