TPS23753A

正在供货

具有增强型 ESD 穿越功能的 IEEE 802.3-2005 PoE 接口和隔离转换器控制器

产品详情

Vin (min) (V) 9.3 Vin (max) (V) 57 PoE current limit (min) (mA) 405 PoE inrush limit (mA) (typ) (A) 0.14 rDS(on) per FET (typ) (mΩ) 700 PoE standards supported 802.3at Type 1 (802.3af) PD power level 13W DC/DC control PD and DC/DC Fault response Auto Retry Features Primary-side adapter priority, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Vin (min) (V) 9.3 Vin (max) (V) 57 PoE current limit (min) (mA) 405 PoE inrush limit (mA) (typ) (A) 0.14 rDS(on) per FET (typ) (mΩ) 700 PoE standards supported 802.3at Type 1 (802.3af) PD power level 13W DC/DC control PD and DC/DC Fault response Auto Retry Features Primary-side adapter priority, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 增强的 ESD 穿越功能
  • 针对隔离式转换器进行了优化
  • 完整的 PoE 接口
  • 适配器 ORing 支持
  • 12V 适配器支持
  • 具有同步功能的可编程频率
  • 可靠的 100V、0.7Ω 热插拔 MOSFET
  • 小型 14 引脚 TSSOP 封装
  • 15kV 和 8kV 系统级 ESD 能力
  • -40°C 至 125°C 的结温范围
  • 设计过程应用手册 - SLVA305
  • 适配器 ORing 应用手册 - SLVA306
  • 增强的 ESD 穿越功能
  • 针对隔离式转换器进行了优化
  • 完整的 PoE 接口
  • 适配器 ORing 支持
  • 12V 适配器支持
  • 具有同步功能的可编程频率
  • 可靠的 100V、0.7Ω 热插拔 MOSFET
  • 小型 14 引脚 TSSOP 封装
  • 15kV 和 8kV 系统级 ESD 能力
  • -40°C 至 125°C 的结温范围
  • 设计过程应用手册 - SLVA305
  • 适配器 ORing 应用手册 - SLVA306

TPS23753A 是一款将以太网供电 (PoE) 供电设备 (PD) 接口与电流模式直流/直流控制器(专门针对非隔离转换器设计进行了优化)组合在一起的器件。PoE 方案支持 IEEE 802.3at 标准(作为 13W、1 类 PD)。IEEE 802.3at 1 类器件的要求是 IEEE 802.3-2008(最初为 IEEE 802.3af)的超集。

TPS23753A 支持多个输入电压 ORing 选项,其中包括最高电压、外部适配器基准和 PoE 首选项。

PoE 接口具有一个外部检测特征引脚,该引脚还可用于禁用内部热插拔 MOSFET。这样就可以关闭 PoE 功能。使用单个电阻器可将分级设定为已定义类别中的任何一个。

直流/直流控制器采用具有内部开关电流源的自举启动机制。这提供了循环过载故障保护的优势,而不会产生上拉电阻器的恒定功率损耗。

可以将可编程振荡器与频率较高的外部时序基准进行同步。TPS23753A 进行了改进,可在发生 ESD 事件时实现器件不间断运行。

TPS23753A 是一款将以太网供电 (PoE) 供电设备 (PD) 接口与电流模式直流/直流控制器(专门针对非隔离转换器设计进行了优化)组合在一起的器件。PoE 方案支持 IEEE 802.3at 标准(作为 13W、1 类 PD)。IEEE 802.3at 1 类器件的要求是 IEEE 802.3-2008(最初为 IEEE 802.3af)的超集。

TPS23753A 支持多个输入电压 ORing 选项,其中包括最高电压、外部适配器基准和 PoE 首选项。

PoE 接口具有一个外部检测特征引脚,该引脚还可用于禁用内部热插拔 MOSFET。这样就可以关闭 PoE 功能。使用单个电阻器可将分级设定为已定义类别中的任何一个。

直流/直流控制器采用具有内部开关电流源的自举启动机制。这提供了循环过载故障保护的优势,而不会产生上拉电阻器的恒定功率损耗。

可以将可编程振荡器与频率较高的外部时序基准进行同步。TPS23753A 进行了改进,可在发生 ESD 事件时实现器件不间断运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS23755 正在供货 具有非光电反激式直流/直流控制器的 IEEE802.3at PoE PD This product utilizes a primary side regulated diode rectified flyback topology and integrates the switching FET.
TPS23758 正在供货 具有非光电同步反激式直流/直流控制器的 IEEE 802.3at PoE PD This product utilizes a primary side regulated synchronous rectified flyback topology and integrates the switching FET.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ESD 抗扰度增强型 TPS23753A IEEE 802.3 PoE 接口和转换器控制器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 1月 29日
应用手册 PoE PD 原理图审查指南 英语版 PDF | HTML 2022年 1月 3日
应用手册 PoE Powered Devices Debug Guidelines PDF | HTML 2021年 7月 19日
技术文章 How to reduce the size of your 13-W PoE PD solution PDF | HTML 2019年 6月 25日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
技术文章 Flyback converters: two outputs are better than one PDF | HTML 2016年 11月 24日
用户指南 TPS23753AEVM-004: Evaluation Module for TPS23753A.. (Rev. F) 2016年 3月 7日
应用手册 Lightning Surge Considerations for PoE Powered Devices 2015年 4月 30日
EVM 用户指南 TPS23753AEVM-235 Evaluation Module (Rev. A) 2014年 3月 28日
用户指南 TPS23753AEVM-001 Evaluation Module for TPS23753A (Rev. A) 2014年 3月 27日
应用手册 Designing with the TPS23753 Powered Device and Power Supply Controller (Rev. C) 2013年 1月 10日
应用手册 Implementing a Buck Converter With the TPS23753A 2010年 9月 20日
应用手册 Using the TPS23753A with an External Error Amplifier 2010年 8月 6日
应用手册 Advanced Adapter ORing Solutions using the TPS23753 (Rev. A) 2009年 2月 9日
应用手册 PoE Powered Device for 24 VAC Building Power Applications 2008年 9月 10日
应用手册 Designing an EMI Compliant PoE with Isolated Flyback 2008年 5月 20日
应用手册 Practical Guidelines EMI Compliant PoE 2008年 3月 27日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS23753AEVM-001 — 符合 IEEE 802.3-2005 的 5V 输出电压、7W PD 控制器,用于 TPS2375A 的 PS 控制器评估模块

TPS23753AEVM-001 包含适用于 TPS23753A 3 类 PoE PD + PWM 控制器的评估和参考电路,还包含输入和输出电源连接器以及一组用于电路评估的板载测试点。可通过简单更改物料清单 (BOM) 对 TPS23753AEVM-002(3.3V 输出)进行配置。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS23753AEVM-004 — TPS23753AEVM-004 符合 IEEE 802.3-2005 标准的 3.3V 输出电压、10W PD 控制和 PS 控制评估模块

TPS23753AEVM-004 包含适用于 TPS23753A 3 类 PoE PD + PWM 控制器的评估和参考电路,还包含输入和输出电源连接器以及一组用于电路评估的板载测试点。可通过简单更改物料清单 (BOM) 对 TPS23753AEVM-003(5V 输出)和 TPS23753AEVM-005(12V 输出)进行配置。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
计算工具

SLUC480 PoE PD Efficiency Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
供电设备
TPS2375 具有闩锁保护的 3 级 PoE PD TPS23750 具有反激式直流/直流控制器的 3 级 PoE PD TPS23751 具有反激式直流/直流控制器的 IEEE 802.3at PoE 接口 TPS23752 具有反激式直流/直流控制器和睡眠模式特性的 IEEE 802.3at PoE 接口 TPS23753 IEEE 802.3-2005 PoE 接口和隔离式转换控制器 TPS23753A 具有增强型 ESD 穿越功能的 IEEE 802.3-2005 PoE 接口和隔离转换器控制器 TPS23754 符合 IEEE 802.3at 标准的高效 PoE 接口和直流/直流控制器 TPS23754-1 IEEE 802.3at PoE 接口和隔离转换器控制器 TPS23756 具有反激式/正激式直流/直流控制器和 12V 至 57V 适配器支持的 4 级 PoE PD TPS23757 具有反激式/正激式直流/直流控制器和 12V 至 57V 适配器支持的 3 级 PoE PD TPS2376 具有可调节 UVLO 阈值和闩锁保护的 3 级 PoE PD TPS2377 具有传统 UVLO 阈值和闩锁保护的 3 级 PoE PD TPS2378 具有 AUX 控制功能的 IEEE 802.3at PoE 高功率 PD 接口 TPS23785B 高功率、高效 PoE 受电设备 (PD) 和 DC 至 DC 控制器 TPS2379 具有外部栅极驱动器的 IEEE 802.3at PoE 高功率 PD 接口
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

PMP11107 — 适用于 PoE 应用的 3 类双路输出隔离式反激转换器参考设计

该转换器用于需要 3.3V/1A 和 5V/1A 输出的 3 类 PoE 应用。采用同步整流器的双输出反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 IP 电话等 PoE 应用。TPS23753A 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-1018 — 适用于工业网关的 Power Over Ethernet® (PoE) 参考设计

此参考设计将 TI 以太网供电 (PoE) 与具有以太网功能的高性能 SimpleLink™ MSP432E4 以太网微控制器 (MCU) 集成在一起,使客户能够在小型电路板上开发物联网 (IoT) 应用。此设计能够在现有网络布线的基础上发挥强大力量并智能地使用云来收集、处理和交换数据,从而提升终端应用的价值。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP11271 — 3 类 PoE 隔离型反激式转换器/降压 POL 转换器(5V/1.25A、3.3V/1.075A)参考设计

PMP11271 参考设计适用于 3 类 PoE PD 应用,如 IP 电话。TPS23753A 将 PD 控制器/PWM 控制器组合在一起,通过在单个封装中同时提供两种功能来节省成本和减小尺寸。TPS62082 同步降压转换器具有集成的 FET,从而形成一个小型高效的 POL 转换器。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP20531 — 3 类成本优化型隔离式 PoE 反激式转换器参考设计 (12V/625mA)

PMP20531 参考设计是一款采用 TPS23753A 将 PoE PD 控制器与 PWM 控制器相结合的隔离型反激式转换器。二极管整流为 IP 安全监控相机等 PoE 应用提供了一种具有成本效益的设计。输入为 36-57V 或 24V/48V 适配器的标准 PoE 电压。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-TM4C129POEAUDIO — 以太网供电 (PoE) 音频通信参考设计

本设计使用具有集成以太网 PHY 的德州仪器 (TI) 高性能 TM4C129x 微处理器 (MCU) 借助网络提供的电源(PoE 解决方案)而非单独的外部电源来高效捕获、交换和回放音频。该应用使用 TivaWare 图形库来实现用户界面,使用户界面具有触控、具有通过网络交换数据的 lwIP,以及通过压缩音频数据来改善带宽利用的 Opus Audio Codec。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-TM4C129POE — TM4C129POE 适用于 IoT 连接的以太网供电 (PoE) 参考设计

此设计将德州仪器 (TI) 的 PoE 解决方案与 TM4C129x 高性能微控制器相集成,使客户能够在小型电路板中开发面向 IoT 的应用。能够借助云通过现有网络电缆智能地收集、处理和交换数据,从而提升终端应用的价值。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP9175 — 用于 PoE 应用的 3 类 5V/2.3A 高效率同步反激转换器

此转换器用于需要高效率和隔离的 3 类 PoE 应用。此设计的特定输出为 5V (2.3A)。采用同步整流器的反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 IP 电话等 PoE 应用。TPS23753APW 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00079 — TIDA-00079 - 高效率 IP 摄像机电源模块设计

此 IP 摄像机电源模块是一种高效电源解决方案,可在 1 类 PoE 功率级别实现高性能 1080p 操作。这种用在低功率 DM385-AR331 IP 摄像机中的创新电源模块依赖 TPS5432 等同样非常经济实惠的高效转换器。因此,TI 能够提供一种在实现高性能的同时将系统功率降低到行业顶级的解决方案。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP7355 — 用于 PoE 应用的 5V、2A 低成本反激转换器

该转换器用于需要低成本的 3 类 PoE 应用。通过采用二极管整流器的反激拓扑可以获得尺寸和效率合理的低成本转换器。TPS23753A 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP8803 — 用于 PoE 应用的低成本 12V/1A 反激转换器

该转换器用于 3 类 PoE 应用。采用二极管整流器的反激式转换器成本低、效率高。该转换器非常适合 IP 安全监控相机等 PoE 应用。TPS23753A 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。
测试报告: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频