TPS22965
- 集成单通道负载开关
- 输入电压范围:0.8V 至 5.7V
- 超低导通电阻 (RON)
- V输入 = 5V(V偏置 = 5V)时,R导通 = 16mΩ
- V输入 = 3.6V(V偏置 = 5V)时,R导通 = 16mΩ
- V输入 = 1.8V(V偏置 = 5V)时,R导通 = 16mΩ
- 6A 最大持续开关电流
- 低静态电流 (50µA)
- 低控制输入阀值支持使用
1.2V,1.8V,2.5V 和 3.3V 逻辑电路 - 可配置的上升时间
- 快速输出放电 (QOD)
- 带有散热垫的小外形尺寸无引线 (SON) 8 引脚封装
- 根据 JESD 22 测试得出的静电放电 (ESD) 性能
- 2000V 人体模型 (HBM) 和 1000V 充电器件模型 (CDM)
应用范围
- Ultrabook
- 笔记本电脑/上网本
- 平板电脑
- 消费类电子产品
- 机顶盒/家庭网关
- 电信系统
- 固态硬盘 (SSD)
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS22965 是一款单通道负载开关,可提供可配置的上升时间来尽量减小浪涌电流。 此器件包括一个 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),可在 0.8V 至 5.7V 的输入电压范围内运行并可支持 6A 的最大持续电流。此开关由一个开/关输入 (ON) 控制,此输入能够直接连接低电压控制信号。 在 TPS22965 中,为了实现开关关闭时的快速输出放电,增加了一个 225Ω 的片上负载电阻器。
TPS22965 采用小型,节省空间的 2.00mm x 2.00mm 8 引脚 SON 封装 (DSG),且带有集成散热焊盘,支持较高功耗。 器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 -40°C 至 85°C。
要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS22965EVM-023 — TPS22965EVM 评估模块
德州仪器 (TI) 的 TPS22965EVM-023 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS22965 的性能,后者是一款具有控制启动功能和超低导通电阻的 6A 负载开关。该 EVM 可让用户在不同的负载条件下(0A 至 6A)施加 0.8V 至 5.5V 的输入电压。在该 EVM 上可监控输出、输入和开关波形。
TPS22965NEVM-023 — 5.7V 16mΩ 导通电阻负载开关评估模块
TPS22965N 器件是一款单通道低导通电阻负载开关,工作电压范围为 0.8V 至 5.7V。TPS22965N 支持高达 6A 的最大连续电流。
TPS22965 and TPS22965(W)-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
TPS22965N, TPS22965N(W)-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
TPS22965N, TPS22965N-Q1 and TPS22965NW-Q1 TINA-TI Reference Design
TPS22965N, TPS22965N-Q1 and TPS22965NW-Q1 TINA-TI Transient Spice Model
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TIDEP-01008 — Jacinto™ ADAS 处理器上的多传感器平台参考设计
TIDA-00818 — 移动销售点 (mPOS) 电源参考设计
TIDEP-01022 — 汽车网关参考设计
这款 TIDEP-01022 汽车网关参考设计 (GCARD) 是一款易于使用的 8 层 PCB 详细设计,可用作集中式、域或区域控制器,并以我们的 Jacinto™ 7 DRA821 处理器为基础。它可帮助汽车行业的原始设备制造商和一级供应商入门,从而快速轻松地创建功能齐全的 DRA821 解决方案。
DRA821 (...)
TIDA-010008 — 用于针对电网应用提供瞬态保护且基于平缓钳位 TVS 的参考设计
TIDA-00326 — 软启动隔离型电源参考设计
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。