TPS22810
- 集成单通道负载开关
- 运行环境温度范围:
–40°C 至 +105°C- SOT23-6 (DBV):2A 最大持续工作电流1
- WSON (DRV):3A 最大持续电流 1
- 输入电压范围:2.7V 至 18V
- 绝对最大输入电压:20V
- 导通电阻 (RON)
- RON = 79mΩ(VIN = 12V 时的典型值)
- 静态电流
- 62µA(VIN = 12V 时的典型值)
- 关断电流
- 500nA(VIN = 12V 时的典型值)
- 热关断
- 欠压闭锁 (UVLO)
- 可调节快速输出放电 (QOD)
- 可通过 CT 引脚配置的上升时间
- 小外形尺寸晶体管 (SOT) 23-6 封装
- 2.9mm × 2.8mm,0.95mm 间距,
1.45mm 高 (DBV)
- 2.9mm × 2.8mm,0.95mm 间距,
- WSON 封装
- 2mm × 2mm,0.65mm 间距,
0.75mm 高 (DRV)
- 2mm × 2mm,0.65mm 间距,
- 静电放电 (ESD) 性能经测试符合 JESD 22 规范
- ±2kV 人体模型 (HBM) 和 ±1kV 带电器件模型 (CDM)
(1)必须考虑热性能
TPS22810 是一款单通道负载开关,其具有可配置的上升时间并集成有快速输出放电 (QOD) 功能。此外,该器件还 具有 热关断保护,可防止器件结温过高,借此从内部确保器件处于安全工作区域。该器件包括一个 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),可在 2.7V 至 18V 的输入电压范围内运行。SOT23-5 (DBV) 封装可支持 2A 的最大电流。WSON (DRV) 封装可支持 3A 的最大电流。此开关由一个开关输入控制,能够直接连接低电压控制信号。
该器件的可配置上升时间可大幅降低大容量负载电容所产生的浪涌电流,从而降低或消除电源压降。欠压闭锁用于在 VIN 电压降至阈值以下时关闭器件,以确保下游电路不会因为供电电压低于预期值而损坏。可配置的快速输出放电 (QOD) 引脚控制器件的下降时间,以便针对掉电进行灵活设计。
TPS22810 采用方便目测检查焊点的带引线 SOT-23 封装 (DBV) 以及 WSON 封装 (DRV)。该器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 -40˚C 至 +105˚C。删除的 IMAX 和 IPLS
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS22810,具有热保护的 2.7V-18V、79mΩ 导通电阻负载开关 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2018年 4月 9日 |
电子书 | 11 Ways to Protect Your Power Path | 2019年 7月 3日 | ||||
应用手册 | Basics of Power Switches (Rev. A) | PDF | HTML | 2019年 4月 26日 | |||
应用手册 | Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) | 2018年 10月 11日 | ||||
应用手册 | Basics of Load Switches (Rev. A) | 2018年 9月 5日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS22810 Load Switch Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | 2018年 1月 30日 | ||||
应用手册 | Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution | 2017年 4月 30日 | ||||
应用手册 | Timing of Load Switches | 2017年 4月 27日 | ||||
应用手册 | Fundamentals of On-Resistance in Load Switches | 2016年 6月 9日 | ||||
应用手册 | Managing Inrush Current (Rev. A) | 2015年 5月 28日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
BP-AM2BLDCSERVO — AM2x Brushless-DC (BLDC) Servo Motor BoosterPack
The AM2x BLDC Servo Motor BoosterPack plug-in module is an add-on for the AM2x LaunchPad development kits. This BoosterPack provides up to two axes of 24V/8A BLDC driver, ADC/SDFM current feedback, industrial absolute encoder, and resolver feedback.
TPS22810EVM — 具有可调上升时间的 TPS22810 18V、2A、79mΩ 负载开关评估模块
TPS22810 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS22810 负载开关。TPS22810EVM 允许用户在不同的负载条件下(0A 至 2A)向 TPS22810 施加不同的输入电压(2.7V 至 18V)。通过测试点连接,EVM 用户可以在用户定义的测试条件下控制器件并进行准确的 RON 测量。
TPS22810 and TPS22810-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TIDA-01584 — 采用负载开关的功率排序参考设计
TIDA-01081 — 适用于机器视觉的 LED 照明控制参考设计
TIDA-010271 — Stackable battery management unit reference design for energy storage systems
TIDA-050027 — 具有灵活分区以最大限度实现节能的多轨电视电源参考设计
TIDA-010008 — 用于针对电网应用提供瞬态保护且基于平缓钳位 TVS 的参考设计
TIDA-01630 — 适用于 Tamagawa 编码器的高 EMC 抗扰度 RS485 接口参考设计
TIDA-01401 — 用于绝对编码器的高 EMC 抗扰度 RS-485 接口参考设计
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。