产品详情

Package name SOT-5X3 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 35 Vrwm (V) 5.5 Bi-/uni-directional Bi-directional Number of channels 2 IO capacitance (typ) (pF) 1 IEC 61000-4-2 contact (±V) 10000 IEC 61000-4-5 (A) 2.5 Clamping voltage (V) 11 Dynamic resistance (typ) 0.9 Interface type Audio, LVDS, USB 2.0 Breakdown voltage (min) (V) 7 IO leakage current (max) (nA) 10 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Package name SOT-5X3 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 35 Vrwm (V) 5.5 Bi-/uni-directional Bi-directional Number of channels 2 IO capacitance (typ) (pF) 1 IEC 61000-4-2 contact (±V) 10000 IEC 61000-4-5 (A) 2.5 Clamping voltage (V) 11 Dynamic resistance (typ) 0.9 Interface type Audio, LVDS, USB 2.0 Breakdown voltage (min) (V) 7 IO leakage current (max) (nA) 10 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • 为低压输入输出 (IO) 接口提供系统级的静电放电 (ESD) 保护
  • IEC 61000-4-2 4 级接触 ESD 额定值
  • IO 电容值 1pF(典型值)
  • 直流 (DC) 击穿电压 7V(最小值)
  • 超低泄漏电流 10nA(最大值)
  • 低 ESD 钳位电压
  • 车用温度范围:–40°C 至 125°C
  • 小型易于走线的 DRL 封装

应用范围

  • 游戏机
  • 电子书
  • 便携式媒体播放器
  • 数码摄像机

  • 为低压输入输出 (IO) 接口提供系统级的静电放电 (ESD) 保护
  • IEC 61000-4-2 4 级接触 ESD 额定值
  • IO 电容值 1pF(典型值)
  • 直流 (DC) 击穿电压 7V(最小值)
  • 超低泄漏电流 10nA(最大值)
  • 低 ESD 钳位电压
  • 车用温度范围:–40°C 至 125°C
  • 小型易于走线的 DRL 封装

应用范围

  • 游戏机
  • 电子书
  • 便携式媒体播放器
  • 数码摄像机

TPD2E1B06 是一款双通道超低电容 ESD 保护器件。 它提供 ±10KV IEC 接触 ESD 保护。 其 1pF 线路电容值使得这款器件适合于广泛应用。 典型应用接口为 USB 2.0,低压差分信令 (LVDS) 和 I2C。 有两个针对 TPD2E1B06 的常见布局布线方法并且都在部分中突出显示。

TPD2E1B06 是一款双通道超低电容 ESD 保护器件。 它提供 ±10KV IEC 接触 ESD 保护。 其 1pF 线路电容值使得这款器件适合于广泛应用。 典型应用接口为 USB 2.0,低压差分信令 (LVDS) 和 I2C。 有两个针对 TPD2E1B06 的常见布局布线方法并且都在部分中突出显示。

下载 观看带字幕的视频 视频

查看 TI.com 库存以寻找类似产品

具有类似规格的产品,按可用的 TI.com 库存分类。

立即查看

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 双通道高速静电放电(ESD) 保护器件. 数据表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.D) PDF | HTML 2013年 9月 10日
应用手册 用于 USB 接口的 ESD 和浪涌保护 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 1月 23日
用户指南 阅读并了解 ESD 保护数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 9月 22日
应用手册 高速信号的电容要求 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 8月 25日
应用手册 ESD 包装和布局指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 9月 14日
选择指南 System-Level ESD Protection Guide (Rev. D) 2022年 9月 7日
应用手册 ESD 保护布局指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 25日
用户指南 Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 9月 27日
白皮书 Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments 2016年 2月 10日
EVM 用户指南 HVL054 User's Guide 2013年 8月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ESDEVM — ESD 评估模块

静电敏感器件 (ESD) 评估模块 (EVM) 是用于 TI 大部分 ESD 产品系列的开发平台。为了测试任何型号的器件,该电路板支持所有传统的 ESD 封装结构。器件可以焊接到相应封装结构,然后进行测试。如果是典型的高速 ESD 二极管,则应采用阻抗受控布局来获取 S 参数并剥离电路板引线。如果是非高速 ESD 二极管,则应采用有布线连接到测试点的封装结构,以便轻松运行直流测试,例如击穿电压、保持电压、漏电流等。该电路板布局布线还可以通过将信号引脚短接至信号所在的位置,轻松地将任何器件引脚连接到电源 (VCC) 或地。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPD2E1B06 IBIS Model

SLVM933.ZIP (2 KB) - IBIS Model
参考设计

PMP40001 — 具有 2~3 节电池输入的 USB Type-C PD DFP 5/12/20V3A 输出移动电源参考设计

PMP40001 是功能齐全的 Type C PD DFP 参考设计。借助 Type C 源控制器 (TPS25740) 的纯模拟配置,可轻松实现 PD 协商。该设计支持 3 组输出电压选项,包括 5V/12V/20V。  最大输出电流为 3A,可在输出电压为 20V 时提供最高 60W 的输出功率。通过采用高性能降压/升压控制器 LM5175,此设计可在满负载条件下实现 96% 的总效率,这也意味着热性能良好。有效输入电压范围是 6V 到 13.5V,可与 2S 和 3S 锂电池组兼容。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP40441 — 适用于 USB PD PPS 的多芯降压/升压电池充电器系统参考设计

此参考设计适用于 USB 电力输送 (PD) 电池充电应用,例如移动电源或其他便携式设备。它采用降压/升压充电器 BQ25713 为 USB PD 充电实现广泛的输入和输出范围。USB PD 控制器卡 (PMP40442) 可以将充电器配置为通过同一个电源路径进行充电或 OTG。PMP40441/2 与 PD2.0 兼容。它还展示了 BQ25713 能够满足 PD 的可编程电源 (PPS) 标准。在 OTG 方向(也就是将移动电源用作电源),USB 端口可输出 5/9/15/20V 的固定 USB PD 电压以及 3.3V 至 5.9/11/21V 的 USB PD PPS 电压,阶跃小于 (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP40294 — 双向电池电源系统板 +USB A 5V2A 输出参考设计

PMP40294 参考设计适用于需要更多充电和放电功率的高容量电池组。它可以支持来自任何适配器的宽输入电压范围 (5~20V),并向 3S 电池组提供高达 3A 的最大充电电流。它采用双向降压/升压控制器 BQ25703A,其功率流可在相同功率级内双向流动。在反向模式下,可将来自电池的 5/9/12/14.5/15/16/19/20V 3A 输入输送至端口。数字编程功能进一步扩展了它的功能。  
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP40280 — 双向电池初始化系统控制板参考设计

PMP40280 是一款电池初始化参考设计解决方案,适用于汽车和电池应用。MCU TM4C123GH6PZ 可设置充电/放电电流,还可实时监控电池电压和充电/放电电流。在环境温度变化时,它将通过校准系统增益误差来达到 0.1% 的充电/放电电流精度要求。当系统出现故障时,MCU 可以停用功率转换器。通过标准 CAN 总线实现通信。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频