PMP40001
具有 2~3 节电池输入的 USB Type-C PD DFP 5/12/20V3A 输出移动电源参考设计
PMP40001
概述
PMP40001 是功能齐全的 Type C PD DFP 参考设计。借助 Type C 源控制器 (TPS25740) 的纯模拟配置,可轻松实现 PD 协商。该设计支持 3 组输出电压选项,包括 5V/12V/20V。 最大输出电流为 3A,可在输出电压为 20V 时提供最高 60W 的输出功率。通过采用高性能降压/升压控制器 LM5175,此设计可在满负载条件下实现 96% 的总效率,这也意味着热性能良好。有效输入电压范围是 6V 到 13.5V,可与 2S 和 3S 锂电池组兼容。
特性
- 可达 20V/3A 的高放电功率
- 完全支持 Type C PD 模式 4
- 与 2S、3S 电池输入兼容
- 在满负载时达 96% 的高效率
- 组件数量少,尺寸小
- 纯模拟配置,可实现 Type C PD 协商
输出电压选项 | PMP40001.1 | PMP40001.2 | PMP40001.3 |
---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 6 | 6 | 6 |
Vin (Max) (V) | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
Vout (Nom) (V) | 5 | 12 | 20 |
Iout (Max) (A) | 3 | 3 | 3 |
Output Power (W) | 15 | 36 | 60 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC |
Topology | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
MOSFET
CSD17483F4 — 采用 1mm x 0.6mm LGA 封装、具有栅极 ESD 保护的单通道、260mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET
数据表: PDF | HTML技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP40001 Test Results | 2016年 6月 10日 | |||
技术文章 | The power to innovate industrial design | PDF | HTML | 2017年 3月 27日 | |||
技术文章 | Why move from USB Power Delivery 2.0 to 3.0? | PDF | HTML | 2016年 7月 14日 |