产品详情

DSP type 1 C66x DSP (max) (MHz) 1000, 1250 CPU 32-/64-bit Operating system DSP/BIOS Ethernet MAC 10/100/1000 PCIe 2 PCIe Gen2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 100
DSP type 1 C66x DSP (max) (MHz) 1000, 1250 CPU 32-/64-bit Operating system DSP/BIOS Ethernet MAC 10/100/1000 PCIe 2 PCIe Gen2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 100
FCBGA (CZH) 625 441 mm² 21 x 21 FCBGA (GZH) 625 441 mm² 21 x 21
  • 一个 (C6655) 或两个 (C6657) TMS320C66x ™ DSP 内 核子系统 (CorePacs),每个系统都拥有
    • 850 MHz(仅 C6657),1.0 GHz 或 1.25 GHz C66x 定点/ 浮点 CPU 内核
      • 1.25 GHz 时,定点运算速度为 40 GMAC / 内核
      • 针对浮点 @ 1.25GHz 的 20 GFLOP / 内核
    • 存储器
      • 每内核 32K 字节一级程序 (L1P) 内存
      • 每核 32K 字节一级数据 (L1D) 内存
      • 每核 1024K 字节本地 L2
  • 多核共享存储器控制器 (MSMC)
    • 1024KB MSM SRAM 内存 (由 C6657 的两个 DSP C66x CorePacs 共享)
    • MSM SRAM 与DDR3_EMIF 的内存保护单元
  • 多核导航器
    • 带有队列管理器的 8192 个多用途硬件队列
    • 基于包的 DMA 支持零开销传输
  • 硬件加速器
    • 两个 Viterbi 协处理器
    • 一个 Turbo 协处理器译码器
  • 外设
    • 4 个 SRIO2.1 线道
      • 每通道支持 1.24/2.5/3.125/5G 波特率运行
      • 支持直接 I/O,消息传递
      • 支持四个 1x,两个 2x,一个 4x,和两个 1x + 一个 2x 链路配置
    • PCIe Gen2
      • 单端口支持 1 或 2 个通道
      • 每通道支持的速率高达 5 GBaud
    • HyperLink
      • 连接到其它支持资源可扩展性的 KeyStone 架构连接
      • 支持高达 40 Gbaud
    • 千兆以太网 (GbE) 子系统
      • 一个 SGMII 端口
      • 支持 10/100/1000 Mbps 工作速率
    • 32 位 DDR3 接口
      • DDR3-1333
      • 8GB 可寻址空间
    • 16 位 EMIF
    • 通用并行端口
      • 两个通道,每个 8 位或 16 位
      • 支持 SDR 和 DDR 传输
    • 两个 UART 接口
    • 两个多通道缓冲串行端口 (McBSP)
    • I2C 接口
    • 32 个 GPIO 引脚
    • SPI 接口
    • 信号量 (Semaphore) 模块
    • 8 个 64 位定时器
    • 两个片上 PLL
    • SoC 安全支持
  • 商用温度:
    • 0°C 至 85°C
  • 扩展温度范围:
    • -40°C 至 100°C
  • 扩展低温:
    • -55°C 至 100°C

  • 一个 (C6655) 或两个 (C6657) TMS320C66x ™ DSP 内 核子系统 (CorePacs),每个系统都拥有
    • 850 MHz(仅 C6657),1.0 GHz 或 1.25 GHz C66x 定点/ 浮点 CPU 内核
      • 1.25 GHz 时,定点运算速度为 40 GMAC / 内核
      • 针对浮点 @ 1.25GHz 的 20 GFLOP / 内核
    • 存储器
      • 每内核 32K 字节一级程序 (L1P) 内存
      • 每核 32K 字节一级数据 (L1D) 内存
      • 每核 1024K 字节本地 L2
  • 多核共享存储器控制器 (MSMC)
    • 1024KB MSM SRAM 内存 (由 C6657 的两个 DSP C66x CorePacs 共享)
    • MSM SRAM 与DDR3_EMIF 的内存保护单元
  • 多核导航器
    • 带有队列管理器的 8192 个多用途硬件队列
    • 基于包的 DMA 支持零开销传输
  • 硬件加速器
    • 两个 Viterbi 协处理器
    • 一个 Turbo 协处理器译码器
  • 外设
    • 4 个 SRIO2.1 线道
      • 每通道支持 1.24/2.5/3.125/5G 波特率运行
      • 支持直接 I/O,消息传递
      • 支持四个 1x,两个 2x,一个 4x,和两个 1x + 一个 2x 链路配置
    • PCIe Gen2
      • 单端口支持 1 或 2 个通道
      • 每通道支持的速率高达 5 GBaud
    • HyperLink
      • 连接到其它支持资源可扩展性的 KeyStone 架构连接
      • 支持高达 40 Gbaud
    • 千兆以太网 (GbE) 子系统
      • 一个 SGMII 端口
      • 支持 10/100/1000 Mbps 工作速率
    • 32 位 DDR3 接口
      • DDR3-1333
      • 8GB 可寻址空间
    • 16 位 EMIF
    • 通用并行端口
      • 两个通道,每个 8 位或 16 位
      • 支持 SDR 和 DDR 传输
    • 两个 UART 接口
    • 两个多通道缓冲串行端口 (McBSP)
    • I2C 接口
    • 32 个 GPIO 引脚
    • SPI 接口
    • 信号量 (Semaphore) 模块
    • 8 个 64 位定时器
    • 两个片上 PLL
    • SoC 安全支持
  • 商用温度:
    • 0°C 至 85°C
  • 扩展温度范围:
    • -40°C 至 100°C
  • 扩展低温:
    • -55°C 至 100°C

德州仪器 (TI) KeyStone 多核架构为集成 RISC 和 DSP 内核与专用协处理器和 I/O 提供了一种高性能架构。KeyStone 是其同类解决方案中的首款,能够提供充裕的内部带宽,实现对所有处理内核、外设、 协处理器以及 I/O 顺畅的访问。这是通过四大硬件元素实现的:多核导航器、TeraNet、多核共享内存控制器以及 HyperLink。

多核导航器是一款基于包的创新管理器,可管理 8192 个队列。在把各种任务分配给这些队列时,多核导航器可提供硬件加速分发功能,将任务导向可用的适当硬件。这种基于数据包的片上系统 (SoC) 可使用 拥有2Tbps 带宽的 TeraNet 来传输数据包。多核共享内存控制器允许处理内核直接访问共享内存,避免占用 TeraNet 的带宽,这样数据包传输就不会受到内存访问的限制。

HyperLink 提供 40 Gbaud 芯片级互连,该互连让 SoC 能够协同工作。HyperLink 支持低协议开销与高吞吐量,是芯片间互连的理想接口。通过与多核导航器协同工作,HyperLink 可将任务透明地分发给串联器 件,而任务的执行就如同在本地资源上运行一样。

德州仪器 (TI) KeyStone 多核架构为集成 RISC 和 DSP 内核与专用协处理器和 I/O 提供了一种高性能架构。KeyStone 是其同类解决方案中的首款,能够提供充裕的内部带宽,实现对所有处理内核、外设、 协处理器以及 I/O 顺畅的访问。这是通过四大硬件元素实现的:多核导航器、TeraNet、多核共享内存控制器以及 HyperLink。

多核导航器是一款基于包的创新管理器,可管理 8192 个队列。在把各种任务分配给这些队列时,多核导航器可提供硬件加速分发功能,将任务导向可用的适当硬件。这种基于数据包的片上系统 (SoC) 可使用 拥有2Tbps 带宽的 TeraNet 来传输数据包。多核共享内存控制器允许处理内核直接访问共享内存,避免占用 TeraNet 的带宽,这样数据包传输就不会受到内存访问的限制。

HyperLink 提供 40 Gbaud 芯片级互连,该互连让 SoC 能够协同工作。HyperLink 支持低协议开销与高吞吐量,是芯片间互连的理想接口。通过与多核导航器协同工作,HyperLink 可将任务透明地分发给串联器 件,而任务的执行就如同在本地资源上运行一样。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 71
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMS320C6655/57 定点和浮点数字信号处理器 数据表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.D) PDF | HTML 2012年 9月 25日
* 勘误表 TMS320C6652/54/55/57 Multicore Fixed and Floating-Point DSP SR1.0 (Rev. C) 2016年 5月 19日
应用手册 DDR3 Design Requirements for KeyStone Devices (Rev. D) PDF | HTML 2022年 7月 7日
应用手册 KeyStone 错误检测和校正 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021年 8月 4日
应用手册 如何将 CCS 3.x 工程迁移至最新的 Code Composer Studio™ (CCS) (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 5月 19日
用户指南 SYS/BIOS (TI-RTOS Kernel) User's Guide (Rev. V) 2020年 6月 1日
应用手册 Using DSPLIB FFT Implementation for Real Input and Without Data Scaling PDF | HTML 2019年 6月 11日
应用手册 Keystone Bootloader Resources and FAQ 2019年 5月 29日
应用手册 Keystone Multicore Device Family Schematic Checklist PDF | HTML 2019年 5月 17日
应用手册 Hardware Design Guide for KeyStone Devices (Rev. D) 2019年 3月 21日
应用手册 KeyStone I DDR3 interface bring-up 2019年 3月 6日
应用手册 Thermal Design Guide for DSP and Arm Application Processors (Rev. B) 2017年 8月 14日
用户指南 Phase-Locked Loop (PLL) for KeyStone Devices User's Guide (Rev. I) 2017年 7月 26日
应用手册 KeyStone I DDR3 Initialization (Rev. E) 2016年 10月 28日
产品概述 TMS320C6657/55/54 Power efficient high performance for process-intensive apps (Rev. A) 2016年 5月 23日
应用手册 SERDES Link Commissioning on KeyStone I and II Devices 2016年 4月 13日
应用手册 TI DSP Benchmarking 2016年 1月 13日
应用手册 Plastic Ball Grid Array [PBGA] Application Note (Rev. B) 2015年 8月 13日
用户指南 Enhanced Direct memory Access 3 (EDMA3) for KeyStone Devices User's Guide (Rev. B) 2015年 5月 6日
用户指南 Multicore Navigator (CPPI) for KeyStone Architecture User's Guide (Rev. H) PDF | HTML 2015年 4月 9日
白皮书 TI’s processors leading the way in embedded analytics 2015年 3月 3日
用户指南 DDR3 Memory Controller for KeyStone I Devices User's Guide (Rev. E) 2015年 1月 20日
应用手册 TI Keystone DSP Hyperlink SerDes IBIS-AMI Models 2014年 10月 9日
应用手册 TI Keystone DSP PCIe SerDes IBIS-AMI Models 2014年 10月 9日
用户指南 Power Sleep Controller (PSC) for KeyStone Devices User's Guide (Rev. C) 2014年 9月 4日
用户指南 Serial RapidIO (SRIO) for KeyStone Devices User's Guide (Rev. C) 2014年 9月 3日
更多文献资料 KeyStone Lab Manual - Training 2014年 6月 5日
用户指南 System Analyzer User's Guide (Rev. F) 2013年 11月 18日
用户指南 PCI Express (PCIe) for KeyStone Devices User's Guide (Rev. D) 2013年 9月 30日
用户指南 DSP Bootloader for KeyStone Architecture User's Guide (Rev. C) 2013年 7月 15日
白皮书 Accelerating high-performance computing development with Desktop Linux SDK 2013年 7月 8日
用户指南 C66x CorePac User's Guide (Rev. C) 2013年 6月 28日
用户指南 Memory Protection Unit (MPU) for KeyStone Devices User's Guide (Rev. A) 2013年 6月 28日
用户指南 HyperLink for KeyStone Devices User's Guide (Rev. C) 2013年 5月 28日
产品概述 OpenMP Programming for TMS320C66x Multicore DSPs (Rev. A) 2012年 11月 5日
应用手册 SerDes Implementation Guidelines for KeyStone I Devices 2012年 10月 31日
产品概述 TMS320C66x high-performance multicore DSPs for video surveillance 2012年 9月 6日
应用手册 Multicore Programming Guide (Rev. B) 2012年 8月 29日
用户指南 TMS320C6000 Assembly Language Tools v 7.4 User's Guide (Rev. W) 2012年 8月 21日
用户指南 TMS320C6000 Optimizing Compiler v 7.4 User's Guide (Rev. U) 2012年 8月 21日
用户指南 Ethernet Media Access Controller (EMAC) User's Guide for KeyStone Devices 2012年 7月 12日
用户指南 Universal Parallel Port (uPP) for KeyStone Architecture User's Guide 2012年 6月 11日
用户指南 Multichannel Buffered Serial Port (MCBSP) User's Guide for KeyStone Devices 2012年 5月 25日
白皮书 Leveraging multicore processors for machine vision applications 2012年 5月 9日
用户指南 Serial Peripheral Interface (SPI) for KeyStone Devices User’s Guide (Rev. A) 2012年 3月 30日
用户指南 Chip Interrupt Controller (CIC) for KeyStone Devices User's Guide (Rev. A) 2012年 3月 27日
白皮书 Superior performance at breakthrough size, weight & power 2012年 3月 26日
用户指南 64-Bit Timer (Timer64) for KeyStone Devices User's Guide (Rev. A) 2012年 3月 22日
白皮书 Maximizing Multicore Efficiency with Navigator Runtime 2012年 2月 23日
应用手册 PCIe Use Cases for KeyStone Devices 2011年 12月 13日
用户指南 Multicore Shared Memory Controller (MSMC) for KeyStone Devices User's Guide (Rev. A) 2011年 10月 15日
应用手册 Introduction to TMS320C6000 DSP Optimization 2011年 10月 6日
用户指南 Debug and Trace for KeyStone I Devices User's Guide (Rev. A) 2011年 9月 22日
用户指南 Inter-Integrated Circuit (I2C) for KeyStone Devices User's Guide 2011年 9月 2日
白皮书 KeyStone Multicore SoC Tool Suite: one platform for all needs 2011年 6月 17日
用户指南 Viterbi-Decoder Coprocessor 2 (VCP2) for KeyStone Devices User's Guide (Rev. A) 2011年 6月 10日
用户指南 External Memory Interface (EMIF16) for KeyStone Devices User's Guide (Rev. A) 2011年 5月 24日
白皮书 Software and Hardware Design Challenges Due to Dynamic Raw NAND Market 2011年 5月 19日
应用手册 TMS320C66x DSP Generation of Devices (Rev. A) 2011年 4月 25日
白皮书 Software-Based Ultrasound Phase Rotation Beamforming on Multicore DSP 2011年 3月 16日
白皮书 Software-Based Ultrasound Beamforming on Multicore DSPs 2011年 3月 6日
白皮书 “KeyStone Memory Architecture”(梯形存储器架构)白皮书 (Rev. A) 2010年 12月 21日
用户指南 Turbo Decoder Coprocessor 3 (TCP3D) for KeyStone Devices User's Guide 2010年 11月 18日
用户指南 C66x CPU and Instruction Set Reference Guide 2010年 11月 9日
用户指南 C66x DSP Cache User's Guide 2010年 11月 9日
应用手册 Clocking Design Guide for KeyStone Devices 2010年 11月 9日
用户指南 General-Purpose Input/Output (GPIO) forKeyStone Devices User's Guide 2010年 11月 9日
应用手册 Optimizing Loops on the C66x DSP 2010年 11月 9日
用户指南 Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART) for KeyStone Devices UG 2010年 11月 9日
用户指南 Flip Chip Ball Grid Array Package Reference Guide (Rev. A) 2005年 5月 23日
应用手册 AN-1281 Bumped Die (Flip Chip) Packages (Rev. A) 2004年 5月 1日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TMDSEVM6657 — TMS320C6657 Lite 评估模块

TMS320C6657LS Lite 评估模块 (EVM) 是易于使用且符合成本效益的开发工具,可帮助开发人员使用 C6657、C6655 或 C6654 系列 DSP 快速着手进行设计。EVM 包括具有强大连接选项的单个板载 C6657 处理器,使客户可以在各种系统中使用此 AMC 封装卡。它还可用作独立电路板。随附 6657LS EVM 的软件包括 Code Composer Studio™ 集成开发环境版本 5 (CCS v5)、包含板级支持包 (BSP) 的 TI 多核软件开发套件 (MCSDK)、芯片支持库 (CSL)、加电自检测 (POST)、网络开发套件 (...)

子卡

SHELD-3P-DSP-SOMS — Sheldon DSP-FPGA 电路板

Sheldon Instruments 为 PCIe/PCI、PCI104e/PCI104、XMC/PMC 和 CompactPCI 系统设计和制造基于 DSP 的 COTS 数据采集和控制硬件,以及适用于各种应用和市场的驱动程序和实时开发软件。

如需了解有关 Sheldon 仪器的更多信息,请访问 https://sheldoninstruments.com




调试探针

TMDSEMU200-U — XDS200 USB 调试探针

XDS200 是用于调试 TI 嵌入式器件的调试探针(仿真器)。与低成本的 XDS110 和高性能的 XDS560v2 相比,XDS200 在低成本和高性能之间实现了平衡;并在单个仓体中支持广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。所有 XDS 调试探针在所有具有嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的 Arm® 和 DSP 处理器中均支持内核和系统跟踪。对于引脚上的内核跟踪,则需要使用 XDS560v2 PRO TRACE

XDS200 通过 TI 20 引脚连接器(带有适用于 TI 14 引脚、Arm Cortex® 10 引脚和 Arm 20 (...)

调试探针

TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ 软件 v2 系统跟踪 USB 调试探针

XDS560v2 是 XDS560™ 系列调试探针中性能非常出色的产品,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。请注意,它不支持串行线调试 (SWD)。

所有 XDS 调试探针在所有具有嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的 ARM 和 DSP 处理器中均支持内核和系统跟踪。对于引脚上的跟踪,需要 XDS560v2 PRO TRACE

XDS560v2 通过 MIPI HSPT 60 引脚连接器(带有多个用于 TI 14 引脚、TI 20 引脚和 ARM 20 引脚的适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (480Mbps) (...)

从分销商处购买
调试探针

TMDSEMU560V2STM-UE — Spectrum Digital XDS560v2 系统跟踪 USB 和以太网

XDS560v2 System Trace 是 XDS560v2 系列高性能 TI 处理器调试探针(仿真器)的第一种型号。XDS560v2 是 XDS 系列调试探针中性能最高的一款,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。

XDS560v2 System Trace 在其巨大的外部存储器缓冲区中加入了系统引脚跟踪。这种外部存储器缓冲区适用于指定的 TI 器件,通过捕获相关器件级信息,获得准确的总线性能活动和吞吐量,并对内核和外设进行电源管理。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS (...)

从分销商处购买
软件开发套件 (SDK)

PROCESSOR-SDK-C665X — 适用于 C665x 处理器的处理器 SDK – TI-RTOS 支持

Processor SDK(软件开发套件)是统一的软件平台,适用于 TI 嵌入式处理器,设置简单,提供开箱即用的快速基准测试和演示。  Processor SDK 的所有版本在 TI 的广泛产品系列中保持一致,让开发人员可以无缝地在多种器件之间重用和迁移软件。  借助 Processor SDK 和 TI 的嵌入式处理器解决方案,开发可扩展平台解决方案从未如此简单。

适用于 C66x 的处理器 SDK v.02.xx 包括对 TI-RTOS 操作系统的支持。

RTOS 亮点:

  • TI-RTOS 内核,适用于 TI 器件的轻量级实时嵌入式操作系统
  • 芯片支持库、驱动程序和基本的板级支持实用程序
  • (...)
驱动程序或库

MATHLIB — 用于浮点器件的 DSP 数学函数库

德州仪器 (TI) 数学库是优化的浮点数学函数库,用于使用 TI 浮点器件的 C 编程器。这些例程通常用于计算密集型实时应用,最佳执行速度是这些应用的关键。通过使用这些例程(而不是在现有运行时支持中找到的例程),您可以在无需重写现有代码的情况下获得更快的执行速度。MATHLIB 库包括目前在现有实时支持库中提供的所有浮点数学例程。这些新函数可称为当前实时支持库名称或包含在数学库中的新名称。
驱动程序或库

SPRC264 — TMS320C5000/6000 图像库 (IMGLIB)

C5000/6000 图像处理库 (IMGLIB) 是一款经过优化的图像/视频处理函数库,适用于 C 语言程序员。其中包括计算量庞大的实时应用程序常用的可使用 C 语言调用的通用影像/视频处理例程。使用这些例程可实现比等效标准 ANSI C 语言代码更高的性能。通过向即用型 DSP 函数提供源代码,IMGLIB 可以显著缩短应用程序开发时间。


请参阅基准测试:DSP 内核基准测试

用户指南: PDF
驱动程序或库

SPRC265 — TMS320C6000 DSP 库 (DSPLIB)

TMS320C6000 数字信号处理器库 (DSPLIB) 是一款平台优化型 DSP 函数库,适用于 C 编程器。它包括 C 语言可调用的通用信号处理例程,通常用于计算密集型的实时应用中。使用这些例程可实现比等效标准 ANSI C 语言代码更高的性能。通过使用源代码提供即用型 DSP 函数,DSPLIB 可以显著缩短应用开发时间。


请参阅基准测试:DSP 内核基准测试

用户指南: PDF
驱动程序或库

TELECOMLIB — 用于 TMS320C64x+ 和 TMS320C55x 处理器的电信和媒体库 - FAXLIB、VoLIB 和 AEC/AER

Voice Library - VoLIB provides components that, together, facilitate the development of the signal processing chain for Voice over IP applications such as infrastructure, enterprise, residential gateways and IP phones. Together with optimized implementations of ITU-T voice codecs, that can be (...)
IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)

Code Composer Studio is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers and processors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize embedded applications. Code Composer Studio is available across Windows®, Linux® and macOS® platforms.

(...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

此设计资源支持这些类别中的大部分产品。

查看产品详情页,验证是否能提供支持。

启动 下载选项
alarm通知
软件编解码器

C66XCODECS — 编解码器 - 视频和语音 – 用于基于 C66x 的设备

TI 编解码器免费提供,附带生产许可且现在可供下载。所有编解码器均经过生产环境测试,可轻松集成到视频和语音应用中。在许多情况下,我们会为 C66x 平台提供和验证 C64x+ 编解码器。下载页面及每个安装程序中都包含有数据表和发行说明。

通过点击下面的“下载选项”按钮获得的编解码器是 TI 当前提供的经过测试的最新版本。此外,某些应用演示也提供 TI 编解码器版本。演示中的编解码器版本不一定是最新版本。

仿真模型

C6655 Power Consumption Model

SPRM601.ZIP (176 KB) - Power Model
仿真模型

KeyStone I SerDes IBIS AMI Models

SPRM742.ZIP (969314 KB) - IBIS Model
lock = 需要出口许可(1 分钟)
仿真模型

TMS320C6655/57 CYP IBIS Model (revision 1.2)

SPRM570.ZIP (415 KB) - IBIS Model
仿真模型

TMS320C6657/55/54 CZH BSDL Model (Silicon Revision 1)

SPRM572.ZIP (21 KB) - BSDL Model
参考设计

TIDEP-0099 — 适用于基于语音的应用的音频预处理系统参考设计

此参考设计采用多个麦克风、一个波束形成算法和其他处理器,可在噪声和其他杂波中提取清晰的语音和音频。对于语音激活数字助理,在易产生噪音的环境中使用的应用数量快速增长,由此产生了对可以从嘈杂环境中提取清晰语音的系统的需求。TIDEP-0099 参考设计凭借麦克风阵列和精密的信号处理技术,可以从嘈杂的环境中提取清晰的音频。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0045 — 通过德州仪器 (TI) 的 C6678 DSP 实现实时合成孔径雷达 (SAR) 算法的参考设计

该参考设计展示了在多核 TMS320C6678 数字信号处理器 (DSP) 上运行的实时合成孔径雷达 (SAR)。SAR 的主要挑战之一是实时生成高分辨率图像,因为形成图像涉及对计算要求较高的信号处理程序。我们在 C6678 八核定点和浮点 DSP 上实施了 SAR 算法,用于展示完整的应用性能及其如何在一、二、四和八个 DSP 内核中进行扩展。这里从功能角度对距离多普勒 SAR 处理算法进行了模块化,并将计算任务映射到多个并行运行的内核。使用 OpenMP 来完成任务映射过程。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0036 — 采用 TMS320C6657 实现的高效 OPUS 编解码器解决方案参考设计

TIDEP0036 参考设计演示了如何在 TMS320C6657 器件上轻松运行经 TI 优化的 Opus 编码器/解码器。由于 Opus 支持各类比特率、帧大小和采样率且均延迟极低,因而适用于语音通信、联网音频甚至高性能音频处理应用。较之 ARM 等通用处理器,此设计还通过在 DSP 上实现 Opus 编解码器来提升性能。根据通用处理器上所运行代码的优化级别,通过在 C66x TI DSP 核心上实现 Opus 编解码器即可提供 3 倍于 ARM CORTEX A-15 方案的性能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
FCBGA (CZH) 625 Ultra Librarian
FCBGA (GZH) 625 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频