TIDEP0036

采用 TMS320C6657 实现的高效 OPUS 编解码器解决方案参考设计

TIDEP0036

设计文件

概述

TIDEP0036 参考设计演示了如何在 TMS320C6657 器件上轻松运行经 TI 优化的 Opus 编码器/解码器。由于 Opus 支持各类比特率、帧大小和采样率且均延迟极低,因而适用于语音通信、联网音频甚至高性能音频处理应用。较之 ARM 等通用处理器,此设计还通过在 DSP 上实现 Opus 编解码器来提升性能。根据通用处理器上所运行代码的优化级别,通过在 C66x TI DSP 核心上实现 Opus 编解码器即可提供 3 倍于 ARM CORTEX A-15 方案的性能。

特性
  • 此参考设计已经过测试,且包含硬件参考 (EVM)、软件(Opus 编解码器软件包)和用户指南。
  • 通过采用基于 TI 的 C66x Keystone 多核架构的 TMS320C6657 高性能 DSP,TMDSEVM6657 Lite EVM 适用于高性能、低成本的独立开发平台。此设计包括原理图、设计文件和物料清单。
  • TI 在 TI C66x DSP 核心上优化了 Opus 编解码器。Opus 编解码器软件包中包括编解码器、测试应用程序和用户指南以及相关文档。
  • 用户指南,包括入门介绍以及与 ARM® Cortex®-A15 相比较的性能基准测试。
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA45.PDF (992 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRFB2.PDF (1717 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRFB3.PDF (191 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRFB5.ZIP (1728 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAH0.ZIP (9013 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRFB4.ZIP (4763 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS54231具有 Eco-mode™ 的 3.5V 至 28V 输入、2A、570kHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS546204.5V 至 17V、6A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML
I2C & I3C level shifters, buffers & hubs

PCA93062 位双向 400kHz I2C/SMBus 电压电平转换器

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F5435具有 192KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、计时器和硬件乘法器的 18MHz MCU

数据表: PDF | HTML
RS-232 收发器

MAX3221E具有 +/-15kV IEC-ESD 保护的 3V 至 5.5V 单通道 250kbps RS-232 线路驱动器/接收器

数据表: PDF | HTML
与门

SN74LVC1G08单通道、2 输入、1.65V 至 5.5V 32mA 驱动强度与门

数据表: PDF
与非门

SN74AHC004 通道、双输入、2V 至 5.5V 与非门

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCD7242数字双通道同步降压功率驱动器

数据表: PDF
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCD9222具有 4/6/8 位并行 VID 的双相数字 PWM 降压控制器

数据表: PDF
同相缓冲器和驱动器

SN74ALVC125具有三态输出的 4 通道、1.65V 至 3.6V 缓冲器

数据表: PDF
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G07具有漏极开路输出的单通道 1.65V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS51200具有用于 DDR2、DDR3、DDR3L 和 DDR4 的 VTTREF 缓冲基准的 3A 灌电流/拉电流 DDR 终端稳压器

数据表: PDF | HTML
或门

SN74AUC1G32单通道、双输入、0.8V 至 2.7V、超高速 (2.4ns) 或门

数据表: PDF | HTML
或门

SN74LVC1G32单通道、双输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度或门

数据表: PDF | HTML
数字信号处理器 (DSP)

TMS320C6654高性能单核 C66x 定点和浮点 DSP- 高达 850MHz

数据表: PDF | HTML
数字信号处理器 (DSP)

TMS320C6655高性能单核 C66x 定点和浮点 DSP- 高达 1.25GHz

数据表: PDF
数字信号处理器 (DSP)

TMS320C6657高性能双核 C66x 定点和浮点 DSP- 高达 1.25GHz、2 UART

数据表: PDF
方向控制型电压转换器

SN74AVC4T245具有可配置电压电平转换的四位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML
时钟发生器

CDCE62005具有集成双通道 VCO 的 5/10 路输出时钟发生器/抖动消除器

数据表: PDF | HTML
特定于协议的开关和多路复用器

TS3L3013.3V、2:1 (SPDT)、8 通道千兆通道 LAN 交换机

数据表: PDF
监控器和复位 IC

TPS3808具有可编程延迟和手动复位功能的低静态电流监控器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS737具有反向电流保护和使能功能的 1A 超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

TMDSEVM6657LS — TMS320C6657 Lite 评估模块

TMS320C6657LS Lite 评估模块 (EVM) 是易于使用且符合成本效益的开发工具,可帮助开发人员使用 C6657、C6655 或 C6654 系列 DSP 快速着手进行设计。EVM 包括具有强大连接选项的单个板载 C6657 处理器,使客户可以在各种系统中使用此 AMC 封装卡。它还可用作独立电路板。随附 6657LS EVM 的软件包括 Code Composer Studio™ 集成开发环境版本 5 (CCS v5)、包含板级支持包 (BSP) 的 TI 多核软件开发套件 (MCSDK)、芯片支持库 (CSL)、加电自检测 (POST)、网络开发套件 (...)

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Using the TMS320C6657 to Implement Efficient OPUS Codec Solution Design Guide 2015年 6月 16日
用户指南 BIOS MCSDK User Guide 2015年 6月 26日
用户指南 TMDXEVM6657L/LE/TMDSEVM6657LS Technical Reference Manual 2012年 5月 11日

相关设计资源

软件开发

软件编解码器
C66XCODECS 编解码器 - 视频和语音 – 用于基于 C66x 的设备

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频