主页 电源管理 LED 驱动器 LED 显示驱动器

TLC59581

正在供货

具有预充电 FET、LOD Caterpillar 且支持 32 路多路复用的 48 通道 16 位 ESPWM LED 驱动器

产品详情

Features 48CH LED Driver, Error Flag, Fault Detection, LED Open Detection, PWM LED Driver, Pre-Charge FET, SRAM, Thermal shutdown Analog dimming steps 512 Data transfer rate (typ) (MHz) 25 Ch to ch accuracy (typ) (±%) 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Features 48CH LED Driver, Error Flag, Fault Detection, LED Open Detection, PWM LED Driver, Pre-Charge FET, SRAM, Thermal shutdown Analog dimming steps 512 Data transfer rate (typ) (MHz) 25 Ch to ch accuracy (typ) (±%) 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RTQ) 56 64 mm² 8 x 8
  • 48 个恒定灌电流输出通道
  • 具有最大亮度控制 (BC)/最大颜色亮度控制 (CC) 数据的灌电流:
    • 5 VCC 时为 25mA
    • 3.3 VCC 时为 20mA
  • 全局亮度控制 (BC):3 位(8 步长)
  • 每个颜色组的颜色亮度控制 (CC):
    9 位(512 步长),分为三组
  • 发光二极管 (LED) 电源电压高达 10V
  • VCC = 3.0V 至 5.5V
  • 恒流精度
    • 通道到通道 = ±1%(典型值),±3%(最大值)
    • 器件到器件 = ±1%(典型值),±2%(最大值)
  • 数据传输速率:25MHz
  • 灰度时钟频率:33MHz
  • 预充电场效应晶体管 (FET) 可避免重影现象
  • 增强电路可消除 Caterpillar 效应
  • 低灰度增强
  • LED 开路检测 (LOD)
  • 热关断 (TSD)
  • 运行温度:-40°C 至 85°C

应用范围

  • 采用多路复用系统的 LED视频显示屏
  • 采用多路复用系统的 LED 信号板
  • 高刷新率、高密度的 LED 面板

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 48 个恒定灌电流输出通道
  • 具有最大亮度控制 (BC)/最大颜色亮度控制 (CC) 数据的灌电流:
    • 5 VCC 时为 25mA
    • 3.3 VCC 时为 20mA
  • 全局亮度控制 (BC):3 位(8 步长)
  • 每个颜色组的颜色亮度控制 (CC):
    9 位(512 步长),分为三组
  • 发光二极管 (LED) 电源电压高达 10V
  • VCC = 3.0V 至 5.5V
  • 恒流精度
    • 通道到通道 = ±1%(典型值),±3%(最大值)
    • 器件到器件 = ±1%(典型值),±2%(最大值)
  • 数据传输速率:25MHz
  • 灰度时钟频率:33MHz
  • 预充电场效应晶体管 (FET) 可避免重影现象
  • 增强电路可消除 Caterpillar 效应
  • 低灰度增强
  • LED 开路检测 (LOD)
  • 热关断 (TSD)
  • 运行温度:-40°C 至 85°C

应用范围

  • 采用多路复用系统的 LED视频显示屏
  • 采用多路复用系统的 LED 信号板
  • 高刷新率、高密度的 LED 面板

All trademarks are the property of their respective owners.

TLC59581 是一款 48 通道恒定灌电流驱动器。每个通道都具有单独可调的 65536 步长脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS) 亮度控制。

输出通道分为三组。各组都具有 512 步长颜色亮度控制 (CC) 功能。CC 可调节颜色之间的亮度。全部 48 通道的最大电流值可通过 8 步长全局亮度控制 (BC) 功能设置。BC 调节 LED 驱动器之间的亮度偏差。可通过一个串行接口端口访问 GS、CC 和 BC 数据。

TLC59581 具有一个错误标志:LED 开路检测 (LOD)。该标志可通过串行接口端口读取。为解决开路 LED 引发的此类 caterpillar 问题,TLC59581 器件具有一个增强型电路。该电路可提供 caterpillar 效应消除、热关断 (TSD) 和 IREF 电阻短路保护 (ISP) 功能,以确保较高的系统稳定性。TLC59581 器件还具有节电模式,可在输出全部关闭后将总流耗降为 0.8mA(典型值)。TLC59581 器件是一款提升多路复用面板低灰度显示模式性能的良好解决方案。

请参见应用笔记,SLVA744。

TLC59581 是一款 48 通道恒定灌电流驱动器。每个通道都具有单独可调的 65536 步长脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS) 亮度控制。

输出通道分为三组。各组都具有 512 步长颜色亮度控制 (CC) 功能。CC 可调节颜色之间的亮度。全部 48 通道的最大电流值可通过 8 步长全局亮度控制 (BC) 功能设置。BC 调节 LED 驱动器之间的亮度偏差。可通过一个串行接口端口访问 GS、CC 和 BC 数据。

TLC59581 具有一个错误标志:LED 开路检测 (LOD)。该标志可通过串行接口端口读取。为解决开路 LED 引发的此类 caterpillar 问题,TLC59581 器件具有一个增强型电路。该电路可提供 caterpillar 效应消除、热关断 (TSD) 和 IREF 电阻短路保护 (ISP) 功能,以确保较高的系统稳定性。TLC59581 器件还具有节电模式,可在输出全部关闭后将总流耗降为 0.8mA(典型值)。TLC59581 器件是一款提升多路复用面板低灰度显示模式性能的良好解决方案。

请参见应用笔记,SLVA744。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLC59581 具有预充电 FET、LOD Caterpillar 消除功能和显示数据存储器且支持 32 路多路复用的 48 通道 16 位 ES-PWM LED 驱动器 数据表 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2016年 2月 2日
白皮书 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 英语版 2020年 9月 21日
应用手册 Build High-Density, High Refresh Rate, Multiplexing Panel with the TLC59581 2016年 1月 6日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TLC59581 IBIS Model

SLVMCS6.ZIP (57 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-00161 — 具有高多路复用功能的 64x64 全色 (R/G/B) LED 矩阵

此参考设计是具有 TLC5958 驱动器 IC 的完整 64 像素 x 64 像素红/绿/蓝 LED 面板。
由于其更高的集成度和高度的时间多路复用支持,此设计仅通过 8 个 TLC5958 IC 即可提供总计 12,288 个单独的 LED 灯(= 64 x 64 x 3 色)。此 LED 面板仍保持非常高的视频输出质量。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RTQ) 56 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频