SN74LVC1G04-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified with the Following Results
- Device Temperature Grade 1:
–40°C to 125°C Ambient Operating Temperature Range - Device HBM ESD Classification Level H2
- Device CDM ESG Classification Level C4B
- Device Temperature Grade 1:
- ESD Protection Exceeds 2000 V Per MIL-STD-883, Method 3015;
Exceeds 200 V Using Machine Model (C = 200 pF, R = 0) - Supports 5-V VCC Operation
- Inputs Accept Voltages to 5.5 V
- Max tpd of 3.3 ns at 3.3 V
- Low Power Consumption, 10-µA Max ICC
- ±24-mA Output Drive at 3.3 V
- Ioff Supports Partial-Power-Down Mode Operation
- Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
This single inverter gate is designed for 1.65-V to 5.5-V VCC operation.
The SN74LVC1G04 performs the Boolean function Y = A.
This device is fully specified for partial-power-down applications using Ioff. The Ioff circuitry disables the outputs, preventing damaging current backflow through the device when it is powered down.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 31 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块
灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南: PDF
参考设计
TIDA-01409 — 汽车电容式脚踢开启参考设计
该参考设计使用电容式感应技术来检测表明用户意在打开汽车电动后备箱门、电动行李厢或电动滑动门的踢脚动作。利用电容式感应技术,可灵活地放置传感器,从而获得较大的踢脚动作敏感区。该设计具备高分辨率和低功率耗散特性,适用于动作检测和低电池电流至关重要的汽车免手动关闭系统。
参考设计
TIDA-01040 — 适用于高电流应用的电池测试仪参考设计
Li-Ion battery formation and electrical testing require accurate voltage and current control, usually to better than ±0.05% over the specified temperature range. This reference design proposes a solution for high-current (up to 50 A) battery tester applications supporting input (bus) (...)
参考设计
TIDA-01041 — 用于多相高精度 0.5 至 100A 电池化成的电池测试仪参考设计
This reference design provides a multi-phase solution for a wide range of current battery test applications. Leveraging the dual phase buck/boost controller LM5170's daisy chain configuration gives the design the ability to achieve 100A charging/discharging rates. Utilizing high accuracy constant (...)
参考设计
TIDA-01042 — 适用于 50A、100A 和 200A 应用的模块化电池测试仪参考设计
该参考设计提供了模块化电池测试解决方案,使用户能够使用一种设计在不同的电流水平下灵活地进行电池测试。该设计利用了 TIDA-01041 参考设计,通过提供两个可独立工作或并联的 100A 电池测试仪,将最大电流输出从 100A 提高至 200A。该设计说明了此解决方案的设计原理、器件选择和优化。
参考设计
TIDA-00580 — 符合汽车标准的 16 位旋转正交解码器参考设计
人们在许多情况下都喜欢通过触摸屏使用旋钮。 此解决方案可更大限度减少为监测旋转正交编码器的旋转方向和距离而需要与微控制器进行的连接。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点