产品详情

Frequency range 13.56 MHz Standard ISO 14443B Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Transmission principle FDX - PSK
Frequency range 13.56 MHz Standard ISO 14443B Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Transmission principle FDX - PSK
TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4 VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3
  • NFC 标签类型 4
  • 符合 ISO14443B 标准的 13.56MHz (RF) 接口支持高达 848kbps
  • 串行外设接口 (SPI) 或 I2C 接口将近场通信数据交换格式 (NDEF) 消息写入内部 SRAM 并从中读取此消息
  • 为 NDEF 消息提供 3KB SRAM
  • NDEF 结构的自动校验
  • 中断寄存器和输出引脚以表示 NDEF 读取或写入完成

应用

  • 配对
  • Wi-Fi 配置
  • 诊断接口
  • 传感器接口

All trademarks are the property of their respective owners.

  • NFC 标签类型 4
  • 符合 ISO14443B 标准的 13.56MHz (RF) 接口支持高达 848kbps
  • 串行外设接口 (SPI) 或 I2C 接口将近场通信数据交换格式 (NDEF) 消息写入内部 SRAM 并从中读取此消息
  • 为 NDEF 消息提供 3KB SRAM
  • NDEF 结构的自动校验
  • 中断寄存器和输出引脚以表示 NDEF 读取或写入完成

应用

  • 配对
  • Wi-Fi 配置
  • 诊断接口
  • 传感器接口

All trademarks are the property of their respective owners.

德州仪器 (TI) 动态 NFC 接口应答器 RF430CL330H 是一款 NFC 标签类型 4 器件,可结合一个无线 NFC 接口和一个有线 SPI 或 I2C 接口将器件连接到主机。 SRAM 中的 NDEF 消息可通过集成的 SPI 或 I2C 串行通信接口读写,也可通过支持高达 848kbps 速率的集成 ISO14443B 标准射频接口无线访问或更新。

这种工作方式可以直观地简化备用载波的 NFC 连接切换,例如,只需轻轻点击即可完成、低功耗 (BLE) 和 Wi-Fi 配对过程或验证过程。 作为一个常见 NFC 接口,RF430CL330H 使得终端设备能够与启用 NFC 的智能手机、平板电脑和笔记本电脑这类快速增长的基础设施进行通信。

德州仪器 (TI) 动态 NFC 接口应答器 RF430CL330H 是一款 NFC 标签类型 4 器件,可结合一个无线 NFC 接口和一个有线 SPI 或 I2C 接口将器件连接到主机。 SRAM 中的 NDEF 消息可通过集成的 SPI 或 I2C 串行通信接口读写,也可通过支持高达 848kbps 速率的集成 ISO14443B 标准射频接口无线访问或更新。

这种工作方式可以直观地简化备用载波的 NFC 连接切换,例如,只需轻轻点击即可完成、低功耗 (BLE) 和 Wi-Fi 配对过程或验证过程。 作为一个常见 NFC 接口,RF430CL330H 使得终端设备能够与启用 NFC 的智能手机、平板电脑和笔记本电脑这类快速增长的基础设施进行通信。

下载 观看带字幕的视频 视频
TI 仅提供有限的设计支持

TI 仅为使用此产品的现有工程提供有限的设计支持。如可用,您将在此页面找到相关的配套资料、工具和软件。TI 仅为使用此产品的现有设计提供有限的设计支持。在 TI E2E™ 支持论坛申请有限的设计支持。

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
RF430CL331H 正在供货 用于大型文件传输的动态 NFC 接口应答器 This product provides flexible NFC protocol handling to enable data streaming from MCU memory.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 RF430CL330H 动态近场通信 (NFC) 接口应答器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2015年 3月 9日
* 勘误表 RF430CL330H Device Erratasheet (Rev. D) 2014年 1月 22日
应用手册 Frequently asked questions for RF430CL33xH devices (Rev. B) PDF | HTML 2019年 3月 13日
应用手册 Frequently Asked Questions for RF430CL33xH Devices (Rev. A) 2017年 11月 27日
应用手册 Automating Bluetooth Pairing With Near-Field Communications (NFC) (Rev. A) 2016年 3月 31日
白皮书 Near Field Communication (Rev. B) 2016年 3月 18日
技术文章 What’s inside the smart factory? PDF | HTML 2015年 6月 1日
应用手册 RF430CL330H VCORE Pin Wake Up MCU Via NFC/RFID Freq Magnetic Field 2014年 6月 30日
应用手册 TI NFC产品在智能电视中的应用 2014年 6月 17日
应用手册 RF430CL330H Practical Antenna Design Guide 2014年 6月 5日
用户指南 RF430CL330H Target Board User's Guide (Rev. A) 2014年 5月 14日
白皮书 在 RFID 荒漠中认清方向 2014年 2月 20日
更多文献资料 RF430CL330H NFC Forum Test Result Summary 2014年 1月 22日
应用手册 自动化Bluetooth® 配对,由近场通信(NFC) 实现 最新英语版本 (Rev.A) 2013年 10月 14日
白皮书 Simplifying the Bluetooth® pairing experience using a dynamic NFC transponder 2012年 11月 20日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DLP-RF430BP — RF430CL330H NFC T4BT 平台·BoosterPack

第三方提供商 DLP Design 所提供的 DLP-RF430BP 是一种插件板,旨在与 TI MCU LaunchPad 配合使用,并可整合 RF430CL330H。

必要条件

TI.com 上无现货
代码示例或演示

EXAMPLE-SOFTWARE-FR5739-RF430CL33 RF430CL330H Example Code

This example code demonstrates how to initialize the RF430CL330H device, write a simple NDEF message and handle interrupts at the end of a read or write operation. The examples use two different hardware combinations as shown below.

  • MSP-EXP430FR5739 + RF430CL330HTB(sloc290)
  • MSP-EXP430G2 + (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
其他无线产品
RF430CL330H 动态双接口 NFC 应答器
驱动程序或库

MSP-IQMATHLIB 用于 MSP 的定点数学运算库

The Texas Instruments® MSP IQmath and Qmath Libraries are a collection of highly optimized and high-precision mathematical functions for C programmers to seamlessly port a floating-point algorithm into fixed-point code on MSP430 and MSP432 devices. These routines are typically used in (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
MSP430 微控制器
MSP430F2252-Q1 具有 16KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC 和 I2C/SPI/UART 的汽车级 16MHz MCU MSP430F2272-Q1 具有 32KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC 和 I2C/SPI/UART 的汽车级 16MHz MCU MSP430G2201-Q1 具有 2KB 闪存、128B SRAM 和计时器的汽车级 16MHz MCU MSP430G2231-Q1 具有 2KB 闪存、128B SRAM、10 位 ADC、SPI/I2C 和计时器的汽车级 16MHz MCU MSP430G2453-Q1 具有 8KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的汽车类 16MHz MCU MSP430G2553-Q1 具有 16KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的汽车级 16MHz MCU NN325-Q1 多感应触摸管理器
Sub-1GHz 无线 MCU
CC430F5123 具有 8kB 闪存和 2kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5125 具有 16kB 闪存和 2kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5133 具有 12 位 ADC、8kB 闪存和 2kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5135 具有 12 位 ADC、16kB 闪存和 2kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5137 具有 12 位 ADC、32kB 闪存和 4kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5143 具有 10 位 ADC、8kB 闪存和 2kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5145 具有 10 位 ADC、16kB 闪存和 2kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5147 具有 10 位 ADC、32kB 闪存和 4kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU
其他无线产品
RF430CL330H 动态双接口 NFC 应答器 RF430F5978 RF430F59xx MSP430 SoC,具有射频内核和低频接口
下载选项
参考设计

TIDM-TM4C129XGATEWAY — 适用于 Bluetooth® 低功耗、Wi-Fi® 和 1GHz 以下节点的安全 IoT 网关参考设计

一个系统示例,展示了如何构建安全的云连接物联网网关,以支持访问和控制多个无线节点。此参考设计利用了 TM4C12x、TM4C123x、TRF7970A 和 RF430CL330H,以及 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100、Bluetooth® 低能耗 CC2650 和频率低于 1GHz 的 CC1310 无线微控制器 (MCU) 开发硬件和软件套件,可简化开发工作,加快产品上市速度。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01012 — 无线物联网、低功耗 Bluetooth®、4½ 位、100kHz 真正 RMS 数字万用表

现在,通过物联网 (IoT) 环境,很多产品变得“触手可及”,其中包括数字万用表 (DMM) 等测试设备。TIDA-01012 参考设计由德州仪器 (TI) 的 SimpleLink™ 超低功耗无线微控制器 (MCU) 平台实现,该设计展示了一款 4.5 位的 100kHz 连网真 RMS(均方根值)数字万用表,具有蓝牙低能耗连接、NFC 蓝牙配对®以及采用 TI 的 CapTIvate™ 技术实现的自动唤醒功能。 
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01014 — 适用于低功耗工业物联网现场计量的增强型高精度电池电量监测计参考设计

物联网 (IoT) 革命正在高效地连接应用和仪器,以实现电池供电且功耗极低的大规模传感器部署。借助 TI 的高级传感器和低功耗连接器件等新技术,可将这些仪器设计为由电池供电的无线系统,从而显著降低成本、改善部署、提高可靠性和性能,并降低复杂性。

在德州仪器 (TI) 的 SimpleLink™ 超低功耗无线微控制器 (MCU) 平台的支持下,TIDA-01014 参考设计利用 TIDA-01012 无线 DMM 参考设计来演示如何使用 bq27426 增强电池管理系统的电量监测计性能并最终优化功耗。TIDA-01014 采用无线连接的 4.5 位的 100kHz 真 (...)

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDC-01012 — 适用于 IoT 计量的工业 4.0 NFC 和 Bluetooth® 低功耗用户接口参考设计

此参考设计重点演示了我们的 CC2640 无线 MCU 和 RF430 NFC 应答器在支持用于工业测试设备的物联网 (IoT) 方面的功能。它演示了 CC2640 和 Android™ 器件之间的低功耗 Bluetooth® 连接以及使用 NFC 的自动配对。此设计能够让 Android 设备与 TIDA-01012 无线 DMM (WDMM) 参考设计相连接,并说明了如何使用我们的无线连接解决方案轻松增强人机界面,从而添加有意义的功能并显著降低与计量有关的产品成本。

转到 Google Play 上的 Android 应用
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00721 — 无源 NFC 温度贴片参考设计

TIDA-00721 是一种完整的参考设计,能够在灵活的补丁形式中使用无源 NFC 标签来实现准确的温度测量。该系统通过 NFC 接收器(如已启用 NFC 的智能手机)标签来提供温度读数。高精度温度传感器 (LMT70) 与 ADC (ADS1113) 对接,而温度数据使用 NFC 应答器 (RF430CL330H) 发送到阅读器。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-NFC-WATERMTR — 适用于流量计设计的零待机功耗 NFC 参考设计

此参考设计展示了如何向流量计添加近场通信 (NFC) 功能。NFC 接口应答器提供流量计与 NFC 读取器之间的数据交换功能,符合 ISO14443B 标准。此设计中使用的应答器在等待由 NFC 读取器生成的射频场供电时不消耗功率。此外,此设计还可以通过从 NFC 读取器所生成的射频场中采集能量来供电。这两种方法更大限度地减少了对流量计的功耗影响。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00230 — NFC 配置和记录接口(双端口 FRAM:NFC <-> FRAM <-> 串行)

该参考设计的整体范围旨在提供非接触式服务接口。服务接口可从系统读取日志以及配置系统(校准数据、固件升级等)。在人机界面 (HMI) 等工厂应用中。可同时通过 NFC 和串行端口(I2C 和 SPI)提供的 FRAM 内容在系统即便未加电的情况下用于读取日志消息(例如,通过温度或压力发送器读取)。此外,在系统完成安装并加电之前(或之后),也可在试运行时对配置参数进行编程。通过此类功能,无需为系统加电也可进行配置或读取其日志,从而可在试运行时或质量回报方面有效节约成本。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00217 — 场供电的 NFC 和微控制器参考设计

此参考设计是适用于 NFC(近场通信)和验证的子系统设计。  该子系统设计旨在用作参考设计,支持部件认证、访问控制、个人识别、无电池传感器接口、安全令牌传输和本地数据的低功耗传输。  在诸多系统,尤其是安全关键性应用中,必须仅利用通过认证、检查和适当维护的部件。本文档介绍了子系统的实现流程,该子系统能够存储此类信息,并通过 NFC 或 I2C/SPI/UAR 连接至主机控制器,将该数据发送到外部世界。该参考设计为将无线数据和电源传输至任何符合标准 NFC 的设备提供了一个轻松简单的方法。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-BATTERYLESSNFCKEYBOARD — 无电池近场通信 (NFC) 键盘

此解决方案使用近场通信 (NFC) 技术实现了无电池键盘。此解决方案的核心部分是可以由主机微控制器读写的 TI 动态 NFC 标签。支持 NFC 的手机可以快速发现并识别该键盘,然后在键盘和应用程序之间建立连接。此设计是无电池系统(即,无需电池即可工作),客户可以利用该系统构建具有优化尺寸的产品(例如薄键盘)以及重量更轻的产品(例如易于携带)。
用户指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-DYNAMICNFCTAG — 动态近场通信 (NFC) 4B 型标签

此动态近场通信 (NFC) 标签设计概括了所需的组件和布局注意事项,并提供固件示例以说明如何将 NFC 实施到如下应用中:蓝牙/WiFi 配对、设备配置和诊断或作为通用 NFC 数据接口。随附的文档、硬件和示例代码允许设计人员使用 MSP430 或其他精心挑选的 MCU 快速实现 NFC 功能。
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频