MC33063A-Q1
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 功能安全型
- 宽输入电压范围:3V 至 40V
- 高输出开关电流:高达 1.5A
- 可调节输出电压
- 振荡器频率:高达 100kHz
- 高精度内部基准:2%
- 短路电流限制
- 低待机电流
MC33063A-Q1 器件是一款易于使用的 IC,其中包含构建简单 DC-DC 转换器所需的各种初级电路。该器件主要由内部温度补偿基准、比较器、振荡器、带有源电流限制功能的 PWM 控制器、驱动器和高电流输出开关组成。因此、该器件只需极少的外部元件,即可构建采用升压、降压和反相拓扑的转换器。
MC33063A-Q1 器件的工作温度范围是 -40°C 至 125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
仿真模型
MC33063A-Q1 TINA-TI Transient Reference Design
SLLM380.TSC (1917 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型
MC33063A-Q1 Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model (Rev. A)
SLLM359A.ZIP (297 KB) - PSpice Model
参考设计
TIDA-01168 — 适用于 12V/48V 汽车系统的双向直流/直流转换器参考设计
TIDA-01168 参考设计是一款四相、双向直流/直流转换器开发平台,适用于 12V/48V 汽车系统。此系统使用两个 LM5170-Q1 电流控制器和一个 TMS320F28027F 微控制器 (MCU) 进行功率级控制。LM5170-Q1 子系统使用平均电流反馈进行电流控制,而 C2000™ 微控制器则提供电压反馈。这种控制机制不再需要多相位转化器通常需要进行的相电流平衡。基于 LM5170-Q1 的系统可实现高级别集成,减小印刷电路板 (PCB) 面积、简化设计并加速开发。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点