LMT01
- 在 –50°C 至 150°C 宽温度范围内保持高精度
- –20°C 至 90°C:±0.5°C(最大值)
- 90°C 至 150°C:±0.625°C(最大值)
- –50°C 至 –20°C:±0.7°C(最大值)
- 通过双引脚封装简化精密数字温度测量
- 脉冲计数电流环路可由处理器轻松读取。输出脉冲数采用与温度成正比的,分辨率为 0.0625°C
- 通信频率:88kHz
- 转换电流:34µA
- 每次转换的连续加数据传输时间:100ms
- 由具有集成 EMI 抗扰度的 2V 至 5.5V (VP-VN) 悬空电源供电运行
- 多种双引脚封装产品:TO-92/LPG (3.1mm × 4mm × 1.5mm) – 尺寸为传统 TO-92 和具有可湿性侧面的 WSON 的一半
LMT01器件是一款高精度双引脚温度传感器,具备一个易于使用的脉冲计数电流环路接口,因此适用于汽车、工业和消费品市场中的 板载和非板载 应用。LMT01 具有数字脉冲计数输出,可在宽温度范围内实现高精度,因此适合与所有 MCU 配对使用,不仅能够降低软件开销,而且不会影响集成 ADC 的质量或可用性。TI 的 LMT01 器件在 –20°C 至 90°C 的温度范围内支持 ±0.5°C 的最大精度,同时具有极高的分辨率 (0.0625°C),无需借助系统校准或软硬件补偿。
LMT01 的脉冲计数接口设计用于直接连接 GPIO 或比较器输入,从而简化硬件实施。同样,LMT01 具备集成的 EMI 抑制功能和简单的双引脚架构,因而适用于噪声环境中的板载和非板载温度传感。LMT01 器件可轻松转换成双线温度探针,电线长度可达两米。请参阅符合汽车要求的 LMT01-Q1 版本。

申请了解更多信息
可提供 NIST 校准文档。立即申请
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有脉冲计数接口的 LMT01 0.5°C 精度双引脚数字输出温度传感器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2018年 6月 21日 |
应用手册 | Temperature sensors: PCB guidelines for surface mount devices (Rev. A) | 2019年 1月 18日 | ||||
技术文章 | How to select a temperature sensor probe | PDF | HTML | 2016年 2月 18日 | |||
EVM 用户指南 | LMT01EVM User's Guide (Rev. A) | 2015年 10月 16日 | ||||
EVM 用户指南 | LMT01EVM User's Guide | 2015年 3月 19日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
参考设计
TIDA-00779 — 效率高于 98% 并对 BOM 和尺寸进行了优化的 230V、3.5kW PFC 参考设计
TIDA-00779 是一种专为室内空调和其他大型家电设计的 3.5kw 实惠型功率因数稳压器转换器。此参考设计是一种连续导电模式 (CCM) 升压转换器,并通过使用 TI UCC28180 PFC 控制器和随附的所有必要内置保护机制来实现。硬件设计经测试已通过 IEC61000 针对家用电器的浪涌和 EFT 测试要求。
参考设计
TIDA-00765 — 15kg 范围内实现 1g 分辨率且噪声低于 100nVpp 的前端参考设计
TIDA-00765 是低于 100nVpp 的模拟前端,适用于基于电阻应变仪桥测压元件的重量和振动测量。该器件非常适合于要求高分辨率(因为较大的动态范围)或具有很大的重量偏移的设备。由于面临很高级别的开关电源噪声和快速的温度变化,因此漂移和干扰是苛刻环境中的常见问题。该设计的高度集成性、交流激励和稳健可靠的滤波能够抑制漂移和干扰,从而确保在严苛的环境中实现稳定的性能。
参考设计
TIDA-01469 — 采用无线振动传感器并支持预防性维护的电机监控参考设计
This reference design is a low-power wireless subsystem solution that monitors motors using vibration sensing to determine if preventative maintenance is necessary. An FFT of the vibration data can be sent out to another device using either Bluetooth low energy or sub-1GHz wireless protocols. The (...)
参考设计
TIDA-00449 — 10 节电池组的监视、平衡与保护
该参考设计已经过测试,用于对电动工具中包含 10 节串联电池的电池组进行监控、平衡和保护。越来越多的电动工具使用高功率密度、基于锂离子或磷酸铁锂电池的电池组,我们需要防止这些电池组因充电或放电不当而发生爆炸。TIDA-00449 在以高持续电流放电时,也符合电动工具电池组的热要求。
参考设计
TIDA-010019 — 针对温度传感器中冷端补偿参考设计的 RTD 替代
使用热电偶 (TC) 的温度检测应用需要高精度本地温度传感器来实现高精度。在此参考设计中,突出显示并说明了针对诸如冷端补偿 (CJC) 或包含超低功耗 TC 模拟前端等设计难题的解决方案。对高精度 4mA 至 20mA 传感器的功耗性能和精度性能进行了优化,同时还展示了不同 CJC 和 TC 前端实现的性能。
参考设计
TIDA-00550 — 适用于 PLC 的双路通道间隔离式通用模拟输入模块参考设计
适用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 TIDA-00550 双通道到通道隔离式通用模拟输入模块参考设计将精度和灵活性集于一身。与传感器变送器结合使用时,该参考设计可测量标准输入电压和电流以及热电偶、RTD 和 4-20mA 的回路。它只有四个输入端子,适用于同时需要最小空间、高多功能性和高性能的应用。
参考设计
TIDA-00752 — 具有脉冲计数接口的双线电隔离式 IC 温度传感器参考设计
为了向系统设计人员提供新的具有成本效益且简单的高精度温度测量替代解决方案,此参考设计介绍新的超小型 2 引脚数字输出 IC 温度传感器,该传感器具有单个线脉冲计数接口,可提高可靠性并极大简化电隔离架构设计,以通过同一低厚度变压器和远程操作发送功率和单向数据。此外,由于误差源更少,因此误差预算计算更简单。成本预算、精度、尺寸以及与其他电路元件连接的简洁性是在选择传感器执行工作时要考虑的主要因素,此参考设计系统可在满足这些要求方面提供极大的帮助。此设计在 -50°C 至 150°C 温度范围内的最大测量误差低于 0.25°C,提供 400VRMS 的功能性隔离,并经过 (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
TO-92 (LPG) | 2 | Ultra Librarian |
WSON (DQX) | 2 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点