LMH1218

正在供货

具有集成时钟恢复器的 12G SDI 电缆驱动器

alarm通知 立即订购

产品详情

Function Cable driver, Cable driver with reclocker, Reclocker Supply voltage (V) 2.5 Power consumption (mW) 300 Data rate (max) (Mbps) 11880 Control interface SMBus, SPI Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Cable driver, Cable driver with reclocker, Reclocker Supply voltage (V) 2.5 Power consumption (mW) 300 Data rate (max) (Mbps) 11880 Control interface SMBus, SPI Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RTW) 24 16 mm² 4 x 4
  • 支持 ST-2082(推荐)、ST-2081(推荐)、SMPTE 424M、344M、292M、259M、DVB-ASI、SFF-8431 (SFP+) 和适用于 SMPTE 2022-5/6 的 10GbE 以太网
  • 锁定为以下速率:11.88Gbps、5.94Gbps、2.97Gbps、1.485Gbps 或 1.001 分频子速率、DVB-ASI (270Mbps) 和 10GbE (10.3125Gbps)
  • 无基准,锁定迅速,涵盖所有支持的或选定的数据速率
  • 75Ω 和 100Ω 发送器输出
  • 集成了 2:1 复用输入,1:2 解复用/扇出输出
  • 基于输入速率检测的自动转换率
  • 片上眼图监视器
  • 功耗仅 300mW,输入信号丢失时自动断电
  • 可通过 SPI 或 SMBus 接口进行编程
  • 2.5V 单电源运行
  • 小型 4mm × 4mm 24 引脚 WQFN 封装
  • 运行温度范围:–40°C 至 +85°C
  • 支持 ST-2082(推荐)、ST-2081(推荐)、SMPTE 424M、344M、292M、259M、DVB-ASI、SFF-8431 (SFP+) 和适用于 SMPTE 2022-5/6 的 10GbE 以太网
  • 锁定为以下速率:11.88Gbps、5.94Gbps、2.97Gbps、1.485Gbps 或 1.001 分频子速率、DVB-ASI (270Mbps) 和 10GbE (10.3125Gbps)
  • 无基准,锁定迅速,涵盖所有支持的或选定的数据速率
  • 75Ω 和 100Ω 发送器输出
  • 集成了 2:1 复用输入,1:2 解复用/扇出输出
  • 基于输入速率检测的自动转换率
  • 片上眼图监视器
  • 功耗仅 300mW,输入信号丢失时自动断电
  • 可通过 SPI 或 SMBus 接口进行编程
  • 2.5V 单电源运行
  • 小型 4mm × 4mm 24 引脚 WQFN 封装
  • 运行温度范围:–40°C 至 +85°C

LMH1218 是一款具有集成时钟恢复器的低功耗电缆驱动器,可驱动符合 SMPTE-SDI、SMPTE 2022-5/6、10GbE 以太网和 DVB-ASI 标准的串行视频数据。LMH1218 支持高达 11.88Gbps 的数据传输速率,可以在 4K/8K 应用中实现超高清视频 显示。LMH1218 具有 75Ω 和 50Ω 的发送器输出,支持同轴电缆、光纤及 FR-4 PCB 等多种介质选项。

LMH1218 的输入端集成了 2:1 多路复用器,支持在两个视频源之间进行选择,同时可编程均衡器可以补偿印刷电路板损耗,以此延长信号传输距离。该片上时钟恢复器借助宽范围时钟和数据恢复 (CDR) 电路,在无需外部参考时钟和环路滤波器组件的情况下,自动检测并锁定 270Mbps 至 11.88Gbps 的串行数据,从而简化了电路板设计并降低了系统成本。经时钟恢复的串行数据可路由到 75Ω 或 50Ω 发送器输出或同时路由到这两个输出(1 对 2 扇出模式)。输出电压摆幅兼容 SFF-8431 (SFP+)、ST-2082/1(推荐)、SMPTE 424M、344M、292M 以及 259M 标准。

非破坏性眼图监视器支持实时测量串行数据,从而简化系统启动或现场调试过程。LMH1218 可通过 SPI 或 SMBus 接口进行编程。

LMH1218 是一款具有集成时钟恢复器的低功耗电缆驱动器,可驱动符合 SMPTE-SDI、SMPTE 2022-5/6、10GbE 以太网和 DVB-ASI 标准的串行视频数据。LMH1218 支持高达 11.88Gbps 的数据传输速率,可以在 4K/8K 应用中实现超高清视频 显示。LMH1218 具有 75Ω 和 50Ω 的发送器输出,支持同轴电缆、光纤及 FR-4 PCB 等多种介质选项。

LMH1218 的输入端集成了 2:1 多路复用器,支持在两个视频源之间进行选择,同时可编程均衡器可以补偿印刷电路板损耗,以此延长信号传输距离。该片上时钟恢复器借助宽范围时钟和数据恢复 (CDR) 电路,在无需外部参考时钟和环路滤波器组件的情况下,自动检测并锁定 270Mbps 至 11.88Gbps 的串行数据,从而简化了电路板设计并降低了系统成本。经时钟恢复的串行数据可路由到 75Ω 或 50Ω 发送器输出或同时路由到这两个输出(1 对 2 扇出模式)。输出电压摆幅兼容 SFF-8431 (SFP+)、ST-2082/1(推荐)、SMPTE 424M、344M、292M 以及 259M 标准。

非破坏性眼图监视器支持实时测量串行数据,从而简化系统启动或现场调试过程。LMH1218 可通过 SPI 或 SMBus 接口进行编程。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供 LMH1218 IBIS-AMI 模型。立即申请

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有集成时钟恢复器的 LMH1218 低功耗超高清电缆驱动器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2018年 7月 24日
应用手册 LMH121x 12G SDI PCB Layout Guidelines 2020年 2月 19日
应用手册 LMH12xx MADI Compatibility Application Note PDF | HTML 2018年 8月 30日
用户指南 LMH1218 Programming Guide (Rev. B) 2018年 6月 12日
技术文章 Three reasons why a bidirectional I/O will simplify your next 4K video design PDF | HTML 2017年 9月 6日
技术文章 Three things to consider when upgrading to 4K Ultra HD 12G-SDI interfaces PDF | HTML 2016年 4月 13日
技术文章 SigCon Architect: The keys to your high-speed design PDF | HTML 2015年 10月 27日
应用手册 SDI Video Bit Rate Calculation 2015年 4月 10日
EVM 用户指南 LMH1218EVM User's Guide (Rev. A) 2015年 3月 24日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMH1218EVM — LMH1218 评估模块

LMH1218EVM 评估模块提供了一套完备的高带宽平台,可评估德州仪器 LMH1218 具有集成时钟恢复器的 UHD 电缆驱动器的 SDI/UHD 和 10 GbE 信号调节功能。LMH1218EVM 可用于标准符合性测试、性能评估和初始系统原型设计。LMH1218EVM 所用的 SMA 和 BNC 边缘安装连接器可通过市面上销售的分接头电缆、适配器和适配器板(不包括在内)与多种系统连接器连接。凭借这一灵活的连接性,可实现 TI 具有时钟恢复器的 12G SDI 电缆驱动器与第三方 ASIC/FPGA 主机板之间的集成系统级测试。可使用图形用户界面来管理 LMH1218 器件寄存器。

该 (...)

用户指南: PDF
从分销商处购买
支持软件

SIGCONARCHITECT SigCon Architect v2.0.0.8

Our SigCon Architect utility tool provides a simple-to-use and robust system for interaction with several different high-speed signal conditioning TI devices. This software provides an interactive GUI for supported devices to access device features through SMBus and SPI communications.

SigCon (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
PCIe、SAS 和 SATA IC
DS125BR111 具有输入均衡功能的 12.5Gbps 2 通道转接驱动器 DS125BR401 具有均衡和去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 4 通道 PCI Express 转接驱动器 DS125BR401A 具有均衡功能的 12Gbps 4 通道转接驱动器 DS125BR800A 具有输入 CTLE 和输出去加重功能的 12.5Gbps 8 通道转接驱动器 DS125BR820 具有均衡功能的 12Gbps 8 通道线性转接驱动器 DS160PR412 具有集成式 1:2 多路信号分离器的 PCIe® 4.0 16Gbps 4 通道线性转接驱动器 DS160PR421 具有集成式 2:1 多路复用器的 PCIe® 4.0、16Gbps、4 通道线性转接驱动器 DS160PR810 PCIe® 4.0、16Gbps、8 通道线性转接驱动器 DS160PR822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 PCIe® 4.0 16Gbps 8 通道线性转接驱动器 DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 路(16 通道)重定时器 DS160UP822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 UPI 2.0 16Gbps 8 通道线性转接驱动器 DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 通道线性转接驱动器 DS320PR822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 PCIe® 5.0 32Gbps 8 通道线性转接驱动器 DS80PCI102 具有均衡和去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 1 通道 PCI Express 转接驱动器 DS80PCI800 具有均衡和去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 8 通道 PCI Express 转接驱动器 DS80PCI810 具有均衡功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 8 通道线性转接驱动器 SN75LVPE3410 PCIe® 3.0 8Gbps 4 通道线性转接驱动器 TMUXHS4412 4 通道 20Gbps 2:1/1:2 差分多路复用器/多路信号分离器
以太网重定时器、转接驱动器和多路复用器缓冲器
DS100BR111 具有输入均衡和输出去加重功能的 10.3Gbps 超低功耗 2 通道转接驱动器 DS100BR111A 具有输入均衡的 10.3Gbps 超低功耗 2 通道转接驱动器 DS100BR210 具有输入均衡和输出去加重功能的 10.3Gbps 低功耗 2 通道转接驱动器 DS100KR800 具有 EQ 和 DE 功能的 10.3Gbps 8 通道(单向)转接驱动器 DS125BR800 具有去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 8 通道 PCIe 转接驱动器 DS125MB203 12.5Gbps 双端口多路复用器和扇出缓冲器 DS64BR111 具有输入均衡和输出去加重功能的 6.4Gbps 超低功耗 2 通道转接驱动器
串行数字接口 (SDI) IC
LMH0318 具有集成电缆驱动器的 3G HD/SD SDI 时钟恢复器 LMH1218 具有集成时钟恢复器的 12G SDI 电缆驱动器
硬件开发
评估板
DS100BR111EVK DS100BR111EVK 评估模块 DS100BR210EVK DS100BR210EVK 评估模块 DS100DF410EVK DS100DF410EVK 评估板 DS100KR800EVK DS100KR800EVK 评估板 DS110DF111EVM DS110DF111EVM:8.5-11.3 Gbps 重定时器评估模块 DS110DF410EVM DS110DF410EVM:具有自适应 EQ、CDR 和 DFE 的 8.5 至 11.3 Gbps 四通道重定时器评估模块 DS125BR111EVM DS125BR111EVM 具有均衡器的 12 Gbps 双通道中继器评估模块 DS125BR401AEVM DS125BR401AEVM:具有输入 CTLE 和输出去加重评估模块的 12.5 Gbps 4 通道中继器 DS125BR820EVM DS125BR820EVM:具有均衡器评估模块的 12.5 Gbps、8 通道中继器 DS125DF111EVM DS125DF111EVM - 具有集成信号调节功能的双通道重定时器 DS125DF410EVM DS125DF410EVM:具有自适应 EQ、CDR 和 DFE 的 9.8 至 12.5 Gbps 四通道重定时器评估模块 DS80PCI102EVK DS80PCI102 SMA 评估套件 DS80PCI800EVK DS80PCI800EVK 评估模块 DS80PCI810EVM DS80PCI810 评估模块 LMH1218EVM LMH1218 评估模块 USB2ANY USB2ANY 接口适配器
接口适配器
DPS-DONGLE-EVM 适用于中继器、重定时器和 SDI 产品的 DPS-DONGLE-EVM 接口适配器板
支持软件

SIGCONARCHITECT-SDI-PROFILES SigCon Architect SDI Profiles

SigCon Architect SDI Profiles
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
串行数字接口 (SDI) IC
LMH0318 具有集成电缆驱动器的 3G HD/SD SDI 时钟恢复器 LMH1218 具有集成时钟恢复器的 12G SDI 电缆驱动器
硬件开发
评估板
LMH1218EVM LMH1218 评估模块
支持软件

SIGCONARCHITECT-WRTE SigCon Architect With RTE v2.0.0.8

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
PCIe、SAS 和 SATA IC
DS125BR111 具有输入均衡功能的 12.5Gbps 2 通道转接驱动器 DS125BR401 具有均衡和去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 4 通道 PCI Express 转接驱动器 DS125BR401A 具有均衡功能的 12Gbps 4 通道转接驱动器 DS125BR800A 具有输入 CTLE 和输出去加重功能的 12.5Gbps 8 通道转接驱动器 DS125BR820 具有均衡功能的 12Gbps 8 通道线性转接驱动器 DS160PR412 具有集成式 1:2 多路信号分离器的 PCIe® 4.0 16Gbps 4 通道线性转接驱动器 DS160PR421 具有集成式 2:1 多路复用器的 PCIe® 4.0、16Gbps、4 通道线性转接驱动器 DS160PR810 PCIe® 4.0、16Gbps、8 通道线性转接驱动器 DS160PR822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 PCIe® 4.0 16Gbps 8 通道线性转接驱动器 DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 路(16 通道)重定时器 DS160UP822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 UPI 2.0 16Gbps 8 通道线性转接驱动器 DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 通道线性转接驱动器 DS320PR822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 PCIe® 5.0 32Gbps 8 通道线性转接驱动器 DS80PCI102 具有均衡和去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 1 通道 PCI Express 转接驱动器 DS80PCI800 具有均衡和去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 8 通道 PCI Express 转接驱动器 DS80PCI810 具有均衡功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 8 通道线性转接驱动器 SN75LVPE3410 PCIe® 3.0 8Gbps 4 通道线性转接驱动器 TMUXHS4412 4 通道 20Gbps 2:1/1:2 差分多路复用器/多路信号分离器
以太网重定时器、转接驱动器和多路复用器缓冲器
DS100BR111 具有输入均衡和输出去加重功能的 10.3Gbps 超低功耗 2 通道转接驱动器 DS100BR111A 具有输入均衡的 10.3Gbps 超低功耗 2 通道转接驱动器 DS100BR210 具有输入均衡和输出去加重功能的 10.3Gbps 低功耗 2 通道转接驱动器 DS100KR800 具有 EQ 和 DE 功能的 10.3Gbps 8 通道(单向)转接驱动器 DS125BR800 具有去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 8 通道 PCIe 转接驱动器 DS125MB203 12.5Gbps 双端口多路复用器和扇出缓冲器 DS64BR111 具有输入均衡和输出去加重功能的 6.4Gbps 超低功耗 2 通道转接驱动器
串行数字接口 (SDI) IC
LMH0318 具有集成电缆驱动器的 3G HD/SD SDI 时钟恢复器 LMH1218 具有集成时钟恢复器的 12G SDI 电缆驱动器
硬件开发
评估模块 (EVM) 用 GUI
SIGCONARCHITECT SIGCON ARCHITECT
评估板
DS100BR111EVK DS100BR111EVK 评估模块 DS100BR210EVK DS100BR210EVK 评估模块 DS100DF410EVK DS100DF410EVK 评估板 DS100KR800EVK DS100KR800EVK 评估板 DS110DF410EVM DS110DF410EVM:具有自适应 EQ、CDR 和 DFE 的 8.5 至 11.3 Gbps 四通道重定时器评估模块 DS125BR111EVM DS125BR111EVM 具有均衡器的 12 Gbps 双通道中继器评估模块 DS125BR401AEVM DS125BR401AEVM:具有输入 CTLE 和输出去加重评估模块的 12.5 Gbps 4 通道中继器 DS125BR820EVM DS125BR820EVM:具有均衡器评估模块的 12.5 Gbps、8 通道中继器 DS125DF410EVM DS125DF410EVM:具有自适应 EQ、CDR 和 DFE 的 9.8 至 12.5 Gbps 四通道重定时器评估模块 DS250DF810EVM DS250DF810EVM 25Gbps 多速率 8 通道重定时器评估模块 DS280BR820EVM DS280BR820 28Gbps 8 通道线性中继器评估模块 DS280MB810EVM 具有交叉点的 DS280MB810 28Gbps 8 通道线性中继器评估模块 DS80PCI102EVK DS80PCI102 SMA 评估套件 DS80PCI800EVK DS80PCI800EVK 评估模块 DS80PCI810EVM DS80PCI810 评估模块 LMH1218EVM LMH1218 评估模块
接口适配器
DPS-DONGLE-EVM 适用于中继器、重定时器和 SDI 产品的 DPS-DONGLE-EVM 接口适配器板
模拟工具

LMH1218-DESIGN LMH1218 design files

LMH1218 secure folder design files
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
串行数字接口 (SDI) IC
LMH1218 具有集成时钟恢复器的 12G SDI 电缆驱动器
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-00428 — 具有重复计时功能的 12Gbps SDI 和视频 IP 中继器

This verified reference design is a 12G SDI and Video over IP repeater with reclocking function compatible with SMPTE (ST-2082, ST-2081, ST-424, ST-292, and ST-259) and 10 GbE electrical requirements. This design is applicable to either coax or optical cable applications.
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTW) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频