DS125BR820
- 每通道 70mW(典型值)的低功耗,可选择关闭不使用的通道
- 支持无缝链路协商
- 启用主 ASIC,从而在较长的距离上满足前端口眼图波罩要求
- 高级可配置信号调节 I/O
- 6GHz 时,接收高达 10dB 的连续时间线性均衡器 (CTLE)
- 线性输出驱动器
- 可变输出电压范围高达 1200mVp-p
- 可通过引脚选择 EEPROM 或 SMBus 接口进行编程
- 单电源电压:2.5V 或 3.3V
- -40°C 至 85°C 工作温度范围
- 10mm x 5.5mm 54 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装内的直通引脚分配
应用
- 前端口 40G-CR4/SR4/LR4 链路扩展
- 背板 40G-KR4 链路扩展
- SAS/SATA/PCIe 链路扩展
- 其它速率高达 12.5Gbps 的专有高速接口
All trademarks are the property of their respective owners.
DS125BR820 是一款超低功耗高性能中继器/转接驱动器,专用于支持高速接口速率高达 12.5Gbps 的八个通道,例如 40G-CR4、40G-KR4、SAS/SATA 和 PCIe。 接收器的连续时间线性均衡器 (CTLE) 后接一个线性输出驱动器,可在 6GHz (12Gbps) 时提供 3dB 至 10dB 的可编程高频增强功能。 CTLE 接收器能够打开一个因码间干扰 (ISI)(由电路板迹线或铜质同轴电缆等互连介质引起)而完全关闭的输入眼型状态。 可编程的均衡能够可在互连通道内的实体布局方面实现最大限度的灵活性并提高通道的总体性能。
当在 40G-CR4/KR4、SAS/SATA 和 PCIe 应用中运行时,DS125BR820 保留发射信号特性,从而使得主机控制器和端点能够协商发射均衡器系数。 这个链路协商协议的透明管理有助于实现系统级互用性并最大限度缩短延迟。
可通过引脚控制、软件(SMBus 或 I2C)来轻松应用相关可编程设置,或者通过外部 EEPROM 直接加载设置。 在 EEPROM 模式下,配置信息在加电时自动加载,这样就免除了对于外部微控制器或软件驱动程序的需要。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DS125BR820EVM — DS125BR820EVM:具有均衡器评估模块的 12.5 Gbps、8 通道中继器
The DS125BR820EVM – SMA evaluation kit provides a complete high bandwidth platform to evaluate the 40GbE, PCIe, and SAS/SATA signal conditioning features of the Texas Instruments DS125BR820 repeater/redriver. The DS125BR820EVM can be used for standard compliance testing, performance evaluation, and (...)
SIGCONARCHITECT-WRTE — SigCon Architect With RTE v2.0.0.8
支持的产品和硬件
产品
PCIe、SAS 和 SATA IC
以太网重定时器、转接驱动器和多路复用器缓冲器
串行数字接口 (SDI) IC
硬件开发
评估模块 (EVM) 用 GUI
评估板
接口适配器
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-00417 — 双端口 40GbE/10GbE QSFP+ 信号调节器参考设计
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
WQFN (NJY) | 54 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。