FDC2214
- 抗 EMI 架构
- 最大输出速率(一个运行通道):
- 13.3kSPS(FDC2112、FDC2114)
- 4.08kSPS(FDC2212、FDC2214)
- 最大输入电容:250nF(在 10kHz 下,使用 1mH 电感器)
- 传感器激励频率:10kHz 至 10MHz
- 通道数量:2、4
- 分辨率:高达 28 位
- 系统本底噪声:0.3fF(100SPS 时)
- 电源电压:2.7V 至 3.6V
- 功耗:运行:2.1mA
- 低功耗睡眠模式:35µA
- 关断:200nA
- 接口:I2C
- 温度范围:-40°C 至 +125°C
电容式检测是一种低功耗、高分辨率的非接触式检测技术,适用于接近检测、手势识别和远程液位检测等多种应用。电容式检测系统中的传感器可以采用任意金属或导体,因此可实现高度灵活的系统设计。
电容式检测应用灵敏度的主要限制因素在于传感器的噪声敏感性。FDC2x1x 采用谐振检测架构,即使在荧光环境中也能使性能保持不变。
FDC2x1x 是多通道系列高分辨率、高速电容数字转换器,用于实施电容式检测解决方案。该系列器件采用基于窄带的创新型架构,可对带外噪声进行高度抑制,同时在高速条件下提供高分辨率。该系列器件支持宽激励频率范围,可为系统设计带来灵活性。宽频率范围对于对导电液体(例如清洁剂、肥皂液和油墨)进行可靠检测特别有用。
FDC221x 经过优化,分辨率高达 28 位,而 FDC211x 的采样速率高达 13.3kSPS,易于实现使用高速移动目标的应用。250nF 最高输入大电容支持使用远程传感器并跟踪环境随时间的变化情况,例如温度和湿度。
FDC2x1x 系列适用于接近检测和各类液体的液位检测应用。对于存在干扰(例如人手)的非导电液位检测应用,建议使用集成有源屏蔽驱动器的 FDC1004。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
FDC2214EVM — 具有两个电容传感器的 FDC2214 评估模块
FDC2214EVM(评估模块)演示了如何使用电容感应技术来检测任何导电或非导电目标对象的存在。此模块包括与 FDC2214 的四个通道中的两个相连接的两个示例 PCB 电容传感器。MSP430 微控制器用于将 FDC 连接到主机。此模块旨在为用户提供最大的系统原型设计灵活性。因此在两个位置有穿孔:一个是 PCB 电容传感器与 FDC2214 之间,另一个是 FDC2214 与 MSP430 接口之间。用户可通过第一个穿孔取下模块上的电容传感器,并使用定制的传感器设计进行实验。用户可通过第二个穿孔将 FDC2214 (...)
FDC2214PROXSEN-EVM — FDC2214PROXSEN-EVM - 接近和电容式触摸传感评估模块
FDC2214PROXSEN-EVM 展示了利用 TI 的 FDC221x 电容感应技术实现的电容接近和电容触摸按钮感应功能。此 EVM 是完整的硬件和固件解决方案,它将 4 通道 FDC2214、MSP430FR5969 和 TPS61029 集成到一个设计中。固件使用自适应算法处理数据以确定某个物体是否在目标感应区域内。所有处理均在 MSP430 上完成,所以此 EVM 是一个独立系统。一旦器件检测到在接近此板的位置有目标或者检测到按钮受到触摸,专用彩色 LED 灯就会点亮。此 EVM 由一节 AA 电池供电。
SNOC033 — FDC211x/FDC221x Current Consumption Estimator
支持的产品和硬件
产品
信号调节器
TIDA-00466 — 抗扰电容式接近传感器系统参考设计
TIDA-00464 — 通过玻璃实现高温触控的参考设计
此参考设计使用了集成在 FDC2214 中的电容式感应技术。操作人员无需打开外壳即可与控制器交互,可省去开工许可或避免工厂停工,从而节省了时间。
TIDA-01465 — 电容式冰霜检测参考设计,分辨率小于 1mm,温漂小于 0.25%
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
WQFN (RGH) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。