产品详情

Number of input channels 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vs (min) (V) 2.7 Interface type I2C Resolution (Bits) 28 Rating Catalog
Number of input channels 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vs (min) (V) 2.7 Interface type I2C Resolution (Bits) 28 Rating Catalog
WSON (DNT) 12 16 mm² 4 x 4
  • 抗 EMI 架构
  • 最大输出速率(一个运行通道):
    • 13.3kSPS(FDC2112、FDC2114)
    • 4.08kSPS(FDC2212、FDC2214)
  • 最大输入电容:250nF(在 10kHz 下,使用 1mH 电感器)
  • 传感器激励频率:10kHz 至 10MHz
  • 通道数量:2、4
  • 分辨率:高达 28 位
  • 系统本底噪声:0.3fF(100SPS 时)
  • 电源电压:2.7V 至 3.6V
  • 功耗:运行:2.1mA
  • 低功耗睡眠模式:35µA
  • 关断:200nA
  • 接口:I2C
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 抗 EMI 架构
  • 最大输出速率(一个运行通道):
    • 13.3kSPS(FDC2112、FDC2114)
    • 4.08kSPS(FDC2212、FDC2214)
  • 最大输入电容:250nF(在 10kHz 下,使用 1mH 电感器)
  • 传感器激励频率:10kHz 至 10MHz
  • 通道数量:2、4
  • 分辨率:高达 28 位
  • 系统本底噪声:0.3fF(100SPS 时)
  • 电源电压:2.7V 至 3.6V
  • 功耗:运行:2.1mA
  • 低功耗睡眠模式:35µA
  • 关断:200nA
  • 接口:I2C
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C

电容式检测是一种低功耗、高分辨率的非接触式检测技术,适用于接近检测、手势识别和远程液位检测等多种应用。电容式检测系统中的传感器可以采用任意金属或导体,因此可实现高度灵活的系统设计。

电容式检测应用灵敏度的主要限制因素在于传感器的噪声敏感性。FDC2x1x 采用谐振检测架构,即使在荧光环境中也能使性能保持不变。

FDC2x1x 是多通道系列高分辨率、高速电容数字转换器,用于实施电容式检测解决方案。该系列器件采用基于窄带的创新型架构,可对带外噪声进行高度抑制,同时在高速条件下提供高分辨率。该系列器件支持宽激励频率范围,可为系统设计带来灵活性。宽频率范围对于对导电液体(例如清洁剂、肥皂液和油墨)进行可靠检测特别有用。

FDC221x 经过优化,分辨率高达 28 位,而 FDC211x 的采样速率高达 13.3kSPS,易于实现使用高速移动目标的应用。250nF 最高输入大电容支持使用远程传感器并跟踪环境随时间的变化情况,例如温度和湿度。

FDC2x1x 系列适用于接近检测和各类液体的液位检测应用。对于存在干扰(例如人手)的非导电液位检测应用,建议使用集成有源屏蔽驱动器的 FDC1004。

电容式检测是一种低功耗、高分辨率的非接触式检测技术,适用于接近检测、手势识别和远程液位检测等多种应用。电容式检测系统中的传感器可以采用任意金属或导体,因此可实现高度灵活的系统设计。

电容式检测应用灵敏度的主要限制因素在于传感器的噪声敏感性。FDC2x1x 采用谐振检测架构,即使在荧光环境中也能使性能保持不变。

FDC2x1x 是多通道系列高分辨率、高速电容数字转换器,用于实施电容式检测解决方案。该系列器件采用基于窄带的创新型架构,可对带外噪声进行高度抑制,同时在高速条件下提供高分辨率。该系列器件支持宽激励频率范围,可为系统设计带来灵活性。宽频率范围对于对导电液体(例如清洁剂、肥皂液和油墨)进行可靠检测特别有用。

FDC221x 经过优化,分辨率高达 28 位,而 FDC211x 的采样速率高达 13.3kSPS,易于实现使用高速移动目标的应用。250nF 最高输入大电容支持使用远程传感器并跟踪环境随时间的变化情况,例如温度和湿度。

FDC2x1x 系列适用于接近检测和各类液体的液位检测应用。对于存在干扰(例如人手)的非导电液位检测应用,建议使用集成有源屏蔽驱动器的 FDC1004。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
FDC1004 正在供货 4-channel 16-bit capacitance-to-digital converter with active shield driver for EMC protection This device is a 4-channel, high resolution FDC with integrated active shield drivers

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 FDC2x1x 适用于电容式检测应用的多通道、高分辨率电容数字转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 10月 10日
应用手册 常见的电感式和电容式感测应用 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 6月 6日
应用手册 Simulate Inductive Sensors Using FEMM (Finite Element Method Magnetics) (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 16日
应用简报 Quantifying Ice and Frost Buildup Using Capacitive Sensors 2017年 11月 30日
应用手册 Capacitive Proximity Sensing Using FDC2x1y (Rev. A) 2017年 10月 20日
EVM 用户指南 FDC2114 and FDC2214 EVM User’s Guide (Rev. A) 2016年 9月 14日
应用手册 Ground Shifting in Capacitive Sensing Applications PDF | HTML 2016年 5月 27日
技术文章 Top three reasons to include proximity sensing in your human interface design PDF | HTML 2016年 1月 28日
应用手册 Power Consumption Analysis for Low Power Capacitive Sensing Applications PDF | HTML 2016年 1月 18日
技术文章 Capacitive sensing: simple algorithm for proximity sensing PDF | HTML 2015年 11月 23日
技术文章 Capacitive sensing: which architecture should you choose? PDF | HTML 2015年 10月 20日
应用手册 Derivative Integration Algorithm for Proximity Sensing 2015年 9月 29日
应用手册 Capacitive Sensing: Direct vs Remote Liquid Level Sensing Performance Analysis (Rev. A) 2015年 7月 24日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

FDC2214EVM — 具有两个电容传感器的 FDC2214 评估模块

FDC2214EVM(评估模块)演示了如何使用电容感应技术来检测任何导电或非导电目标对象的存在。此模块包括与 FDC2214 的四个通道中的两个相连接的两个示例 PCB 电容传感器。MSP430 微控制器用于将 FDC 连接到主机。此模块旨在为用户提供最大的系统原型设计灵活性。因此在两个位置有穿孔:一个是 PCB 电容传感器与 FDC2214 之间,另一个是 FDC2214 与 MSP430 接口之间。用户可通过第一个穿孔取下模块上的电容传感器,并使用定制的传感器设计进行实验。用户可通过第二个穿孔将 FDC2214 (...)

用户指南: PDF
从分销商处购买
评估模块 (EVM) 用 GUI

SNOC028 Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
湿度传感器
HDC1000 具有集成式温度传感器的低功耗、3% 精度数字湿度传感器 HDC1050 具有温度传感器的 ±3% 超低功耗、数字湿度传感器 HDC2010 2% RH 超小型、低功耗数字相对湿度传感器 HDC2080 具有中断/DRDY 引脚的 2% RH 超低功耗数字相对湿度传感器
电感式传感器 AFE
LDC1001-Q1 汽车类、5V、0 级、电感数字转换器 LDC1041 单通道、5V、24 位电感、8 位谐振器电阻、电感数字转换器 LDC1051 单通道、5V、8 位谐振器电阻、电感数字转换器 LDC1101 用于高速应用的单通道、1.8V、24 位电感、16 位谐振器电阻、电感数字转换器 LDC1312 2 通道、12 位、通用电感数字转换器 LDC1312-Q1 2 通道、12 位、通用汽车类电感数字转换器 LDC1314 4 通道、12 位、通用电感数字转换器 LDC1314-Q1 4 通道、12 位、通用汽车类电感数字转换器 LDC1612 2 通道、28 位、高分辨率电感数字转换器 LDC1612-Q1 2 通道、28 位、高分辨率汽车类电感数字转换器 LDC1614 4 通道、28 位、高分辨率电感数字转换器 LDC1614-Q1 4 通道、28 位、高分辨率汽车类电感数字转换器 LDC2112 适用于低功耗触摸按钮、具有基线跟踪功能的 2 通道电感数字转换器 LDC2114 适用于低功耗触摸按钮、具有基线跟踪功能的 4 通道电感数字转换器
信号调节器
FDC1004 4-channel 16-bit capacitance-to-digital converter with active shield driver for EMC protection FDC1004-Q1 Automotive, 4-channel 16-bit capacitance-to-digital converter with active shield driver for EMC FDC2112 2 通道、12 位、电容数字转换器 FDC2112-Q1 2 通道、12 位、汽车类电容数字转换器 FDC2114 4 通道、12 位、电容数字转换器 FDC2114-Q1 4 通道、12 位、汽车类电容数字转换器 FDC2212 2 通道、28 位、电容数字转换器 FDC2212-Q1 2 通道、28 位、汽车类电容数字转换器 FDC2214 4 通道、28 位、电容数字转换器 FDC2214-Q1 4 通道、28 位、汽车类电容数字转换器
硬件开发
评估板
FDC1004EVM FDC1004EVM - 4 通道电容数字转换器评估模块 FDC1004QEVM 4 通道电容数字转换器评估模块 FDC2114EVM FDC2114(两个电容传感器)评估模块 FDC2214EVM 具有两个电容传感器的 FDC2214 评估模块 HDC1010EVM HDC1010 低功耗湿度和温度传感器评估模块 HDC1080EVM HDC1080 低功耗湿度和温度传感器评估模块 HDC2010EVM HDC2010 低功耗湿度温度传感器评估模块 HDC2080EVM HDC2080 低功耗湿度温度传感器评估模块 LDC1000EVM 用于具有采样 PCB 线圈的数字转换器的电感评估模块 LDC1312EVM LDC1312 评估模块 LDC1314EVM LDC1314 评估模块 LDC1612EVM LDC1612 评估模块 LDC1614EVM LDC1614 具有样片 PCB 线圈的电感数字转换器评估模块 LDC2114EVM LDC2114 1.8V 4 通道电感触控评估模块
支持软件

SNOC033 FDC211x/FDC221x Current Consumption Estimator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
信号调节器
FDC2112 2 通道、12 位、电容数字转换器 FDC2112-Q1 2 通道、12 位、汽车类电容数字转换器 FDC2114 4 通道、12 位、电容数字转换器 FDC2114-Q1 4 通道、12 位、汽车类电容数字转换器 FDC2212 2 通道、28 位、电容数字转换器 FDC2212-Q1 2 通道、28 位、汽车类电容数字转换器 FDC2214 4 通道、28 位、电容数字转换器 FDC2214-Q1 4 通道、28 位、汽车类电容数字转换器
仿真模型

FDC2212 IBIS MODEL

SLAM264.ZIP (26 KB) - IBIS Model
参考设计

TIDA-00466 — 抗扰电容式接近传感器系统参考设计

FDC2214 接近和电容感应设计展示了如何使用 TI 的电容感应技术来感应和检测各种物体是否存在。此设计是一套完整的硬件和固件解决方案。固件通过 FDC2214 处理来自一个接近传感器和两个电容触摸按钮的数据,以此确定某个物体是否在目标感应区域内。一旦器件检测到在接近此板的位置有目标或者检测到按钮受到按压,专用彩色 LED 灯就会点亮。此设计由一节 AA 电池供电。
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01364 — 通过白色 LED 驱动器、环境光线传感器和接近度传感器实现的智能背光控制参考设计

本参考设计根据环境光的亮度动态调节 LCD 背光灯,从而实现节能并延长 LCD 背光灯的使用寿命。电容式接近传感器可在有人靠近时将系统从睡眠或待机模式唤醒,从而节省电量并延长 LCD 背光寿命。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00754 — 基于环境光传感器和抗扰接近传感器的背光和智能照明控制参考设计

此参考设计展示了适用于 HMI 应用的接近传感器实施方案。此设计可用于背光控制,可根据环境光的亮度动态调节 LCD 背光灯。电容式接近传感器可在有人靠近时将系统从睡眠或待机模式唤醒,从而节省电量并延长 LCD 背光灯的使用寿命。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DNT) 12 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频