产品详情

Number of input channels 4 Features Integrated shield drivers Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vs (min) (V) 3 Vs (max) (V) 3.6 Interface type I2C Resolution (Bits) 24 Rating Catalog
Number of input channels 4 Features Integrated shield drivers Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vs (min) (V) 3 Vs (max) (V) 3.6 Interface type I2C Resolution (Bits) 24 Rating Catalog
VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9 WSON (DSC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 输入范围:±15pF
  • 测量分辨率:0.5fF
  • 最大偏移电容:100pF
  • 可编程输出速率:100/200/400S/s
  • 最大屏蔽负载:400pF
  • 电源电压:3.3V
  • 温度范围:–40° 至 125°C
  • 电流消耗:
    • 有效:750µA
    • 待机:29µA
  • 接口:I2C
  • 通道数量:4
  • 输入范围:±15pF
  • 测量分辨率:0.5fF
  • 最大偏移电容:100pF
  • 可编程输出速率:100/200/400S/s
  • 最大屏蔽负载:400pF
  • 电源电压:3.3V
  • 温度范围:–40° 至 125°C
  • 电流消耗:
    • 有效:750µA
    • 待机:29µA
  • 接口:I2C
  • 通道数量:4

采用接地电容传感器的电容式感应是一种具有超低功耗、低成本和高分辨率的非接触式感应技术,适用于接近感应、手势识别、材料分析和远程液位感应等各类应用。电容式感应系统中的传感器可以采用任意金属或导体,因此可实现高度灵活的低成本系统设计。

FDC1004 是一款高分辨率、4 通道电容数字转换器,用于实现电容式感应解决方案。每个通道的满量程范围均为 ±15pF,可处理高达 100pF 的传感器偏移电容,该偏移电容既可以在内部编程,也可以是一个外部电容,用于跟踪环境随时间和温度的变化。凭借高偏移电容,可以使用远程传感器。

此外,FDC1004 还包含用于实现传感器屏蔽的屏蔽驱动器,不但可降低电磁干扰 (EMI),而且有助于聚焦电容传感器的感应方向。FDC1004 外形小巧,非常适合空间受限类应用。FDC1004 采用 10 引脚 WSON 和 VSSOP 封装,并且具有一个用于连接 MCU 的 I2C 接口。

采用接地电容传感器的电容式感应是一种具有超低功耗、低成本和高分辨率的非接触式感应技术,适用于接近感应、手势识别、材料分析和远程液位感应等各类应用。电容式感应系统中的传感器可以采用任意金属或导体,因此可实现高度灵活的低成本系统设计。

FDC1004 是一款高分辨率、4 通道电容数字转换器,用于实现电容式感应解决方案。每个通道的满量程范围均为 ±15pF,可处理高达 100pF 的传感器偏移电容,该偏移电容既可以在内部编程,也可以是一个外部电容,用于跟踪环境随时间和温度的变化。凭借高偏移电容,可以使用远程传感器。

此外,FDC1004 还包含用于实现传感器屏蔽的屏蔽驱动器,不但可降低电磁干扰 (EMI),而且有助于聚焦电容传感器的感应方向。FDC1004 外形小巧,非常适合空间受限类应用。FDC1004 采用 10 引脚 WSON 和 VSSOP 封装,并且具有一个用于连接 MCU 的 I2C 接口。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 FDC1004 适用于电容式感应应用的 4 通道电容数字转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 10月 23日
用户指南 电流检测放大器的输入电阻误差 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 12月 17日
应用手册 常见的电感式和电容式感测应用 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 6月 6日
应用手册 FDC1004:电容式感应的基础知识和应用 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021年 8月 4日
应用手册 Simulate Inductive Sensors Using FEMM (Finite Element Method Magnetics) (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 16日
应用手册 How to Calibrate FDC1004 for Liquid Level Sensing Applications 2016年 10月 24日
用户指南 FDC1004 User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2016年 10月 20日
技术文章 Capacitive sensing: simple algorithm for proximity sensing PDF | HTML 2015年 11月 23日
技术文章 Capacitive sensing: which architecture should you choose? PDF | HTML 2015年 10月 20日
应用手册 Capacitive Sensing: Direct vs Remote Liquid Level Sensing Performance Analysis (Rev. A) 2015年 7月 24日
技术文章 What are you sensing? A novel approach for capacitive-based liquid-level sensing PDF | HTML 2015年 6月 25日
应用手册 Liquid Level Sensing with the Immersive Straw Approach 2015年 6月 19日
应用手册 Capacitive Proximity Sensing Using the FDC1004 (Rev. A) 2015年 4月 26日
应用手册 Capacitive Sensing: Ins and Outs of Active Shielding (Rev. A) 2015年 2月 12日
应用手册 Capacitive Sensing: Out-of-Phase Liquid Level Technique 2015年 1月 27日
用户指南 FDC1004 GUI User's Guide 2014年 6月 27日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

FDC1004EVM — FDC1004EVM - 4 通道电容数字转换器评估模块

FDC1004 评估模块用于评估 FDC1004(4 通道电容数字转换器)。此评估模块采用可拆式 PCB,由三部分组成:基于 MSP430F5528 微控制器的 USB 至 I²C 转换器、FDC1004 和两个用于演示 FDC1004 灵敏度的传感器电极。传感器可以拆下,换上为特定应用设计的定制传感器,评估模块的 GUI 可用于配置 FDC1004 寄存器,并在四个独立的图表中显示测得的电容值。

评估步骤

第 1 步:购买 FDC1004EVM

第 2 步:下载 FDC1004EVM 用户指南感应解决方案 EVM GUI

第 3 步:下载并查看其他推荐内容

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
代码示例或演示

SNVC187 Capacitive Sensing Sample Code (Energia) v1.1

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
信号调节器
FDC1004 4-channel 16-bit capacitance-to-digital converter with active shield driver for EMC protection
硬件开发
评估板
FDC1004EVM FDC1004EVM - 4 通道电容数字转换器评估模块 FDC1004QEVM 4 通道电容数字转换器评估模块
评估模块 (EVM) 用 GUI

SNOC028 Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
湿度传感器
HDC1000 具有集成式温度传感器的低功耗、3% 精度数字湿度传感器 HDC1050 具有温度传感器的 ±3% 超低功耗、数字湿度传感器 HDC2010 2% RH 超小型、低功耗数字相对湿度传感器 HDC2080 具有中断/DRDY 引脚的 2% RH 超低功耗数字相对湿度传感器
电感式传感器 AFE
LDC1001-Q1 汽车类、5V、0 级、电感数字转换器 LDC1041 单通道、5V、24 位电感、8 位谐振器电阻、电感数字转换器 LDC1051 单通道、5V、8 位谐振器电阻、电感数字转换器 LDC1101 用于高速应用的单通道、1.8V、24 位电感、16 位谐振器电阻、电感数字转换器 LDC1312 2 通道、12 位、通用电感数字转换器 LDC1312-Q1 2 通道、12 位、通用汽车类电感数字转换器 LDC1314 4 通道、12 位、通用电感数字转换器 LDC1314-Q1 4 通道、12 位、通用汽车类电感数字转换器 LDC1612 2 通道、28 位、高分辨率电感数字转换器 LDC1612-Q1 2 通道、28 位、高分辨率汽车类电感数字转换器 LDC1614 4 通道、28 位、高分辨率电感数字转换器 LDC1614-Q1 4 通道、28 位、高分辨率汽车类电感数字转换器 LDC2112 适用于低功耗触摸按钮、具有基线跟踪功能的 2 通道电感数字转换器 LDC2114 适用于低功耗触摸按钮、具有基线跟踪功能的 4 通道电感数字转换器
信号调节器
FDC1004 4-channel 16-bit capacitance-to-digital converter with active shield driver for EMC protection FDC1004-Q1 Automotive, 4-channel 16-bit capacitance-to-digital converter with active shield driver for EMC FDC2112 2 通道、12 位、电容数字转换器 FDC2112-Q1 2 通道、12 位、汽车类电容数字转换器 FDC2114 4 通道、12 位、电容数字转换器 FDC2114-Q1 4 通道、12 位、汽车类电容数字转换器 FDC2212 2 通道、28 位、电容数字转换器 FDC2212-Q1 2 通道、28 位、汽车类电容数字转换器 FDC2214 4 通道、28 位、电容数字转换器 FDC2214-Q1 4 通道、28 位、汽车类电容数字转换器
硬件开发
评估板
FDC1004EVM FDC1004EVM - 4 通道电容数字转换器评估模块 FDC1004QEVM 4 通道电容数字转换器评估模块 FDC2114EVM FDC2114(两个电容传感器)评估模块 FDC2214EVM 具有两个电容传感器的 FDC2214 评估模块 HDC1010EVM HDC1010 低功耗湿度和温度传感器评估模块 HDC1080EVM HDC1080 低功耗湿度和温度传感器评估模块 HDC2010EVM HDC2010 低功耗湿度温度传感器评估模块 HDC2080EVM HDC2080 低功耗湿度和温度传感器评估模块 LDC1000EVM 用于具有采样 PCB 线圈的数字转换器的电感评估模块 LDC1312EVM LDC1312 评估模块 LDC1314EVM LDC1314 评估模块 LDC1612EVM LDC1612 评估模块 LDC1614EVM LDC1614 具有样片 PCB 线圈的电感数字转换器评估模块 LDC2114EVM LDC2114 1.8V 4 通道电感触控评估模块
仿真模型

FDC1004 IBIS Model (Rev. A)

SNAM168A.ZIP (13 KB) - IBIS Model
参考设计

TIDA-00317 — 电容式液位检测传感器参考设计

此参考设计使用 FDC1004EVM,可提供稳健、准确的电容式液位检测。TIDA-00317 演示了传感器设计和配置设置,用于缓解系统环境产生的寄生电容干扰。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00373 — 基于环境光传感器和接近传感器的背光和智能照明控制参考设计

此系统动态调节背光灯相对于环境光源的亮度,以此实现节能和延长背光灯使用寿命的目的。当用户靠近时,电容式接近传感器可唤醒系统,从而进一步节能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00506 — 针对踢开尾门的汽车电容接近式检测参考设计

该参考设计使用我们的 FDC1004 评估模块 (EVM) 展示了汽车塑料保险杠内脚踢开启应用的接近灵敏度。该设计还展示了测试结果(包括保险杠上沾有泥土和水),以确定常见环境因素的影响。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00220 — 用于系统唤醒和中断的基于电容的人体接近检测参考设计

此参考设计使用我们的电容数字转换器技术,提供一种在人机交互时唤醒系统的高精度方法。TIDA-00220 展示了用于替代性传感器设计、环境补偿以及电磁干扰保护的技术。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian
WSON (DSC) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频