产品详情

Resolution (bps) 16 Number of DAC channels 1 Interface type SPI Output type Buffered Current INL (max) (±LSB) 9 Reference type Ext Architecture Delta-Sigma Rating Catalog Features 4-20mA loop transmitter, Low Power Power consumption (typ) (mW) 0.33 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Product type Special-function DAC
Resolution (bps) 16 Number of DAC channels 1 Interface type SPI Output type Buffered Current INL (max) (±LSB) 9 Reference type Ext Architecture Delta-Sigma Rating Catalog Features 4-20mA loop transmitter, Low Power Power consumption (typ) (mW) 0.33 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Product type Special-function DAC
WQFN (RGH) 16 16 mm² 4 x 4
  • 16 位分辨率
  • 100μA 超低电源电流
  • 5ppmFS/°C 增益误差
  • 引脚可编程上电条件
  • 回路误差检测和报告
  • 可编程输出电流误差等级
  • 可轻松连接可寻址远程传感器高速通道 (HART) 调制器
  • 具有高度集成的功能集,并采用小型超薄型四方扁平无引线 (WQFN)-16 封装(4mm × 4mm,0.5mm 间距)

应用

  • 两线制 4 至 20mA 电流回路发送器
  • 回路供电发送器
  • 工业过程控制
  • 致动器控制

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 16 位分辨率
  • 100μA 超低电源电流
  • 5ppmFS/°C 增益误差
  • 引脚可编程上电条件
  • 回路误差检测和报告
  • 可编程输出电流误差等级
  • 可轻松连接可寻址远程传感器高速通道 (HART) 调制器
  • 具有高度集成的功能集,并采用小型超薄型四方扁平无引线 (WQFN)-16 封装(4mm × 4mm,0.5mm 间距)

应用

  • 两线制 4 至 20mA 电流回路发送器
  • 回路供电发送器
  • 工业过程控制
  • 致动器控制

All trademarks are the property of their respective owners.

DAC161S997 是一款超低功耗的 16 位 ΣΔ 数模转换器 (DAC),可在符合工业标准的 4-20mA 电流回路中发送模拟输出电流。 DAC161S997 具有一个简单的四线制串行外设接口 (SPI),可用于数据传输和 DAC 功能配置。 为帮助紧凑型回路供电应用降低功耗并减少元件数量,DAC161S997 采用了内部超低功耗基准电压和内部振荡器。 DAC161S997 功耗低,因此有额外的电流可用于系统的其余部分。 DAC161S997 的回路驱动器可连接 HART 调制器,从而将采用频移键控 (FSK) 调制的数字数据注入 4-20mA 电流回路。 上述规格与特性的完美结合使得 DAC161S997 非常适合二线制和四线制工业发送器。 DAC161S997 采用 16 引脚 4mm × 4mm 超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装,并且在 -40℃ 至 +105℃ 的扩展工业温度范围内额定运行。

DAC161S997 是一款超低功耗的 16 位 ΣΔ 数模转换器 (DAC),可在符合工业标准的 4-20mA 电流回路中发送模拟输出电流。 DAC161S997 具有一个简单的四线制串行外设接口 (SPI),可用于数据传输和 DAC 功能配置。 为帮助紧凑型回路供电应用降低功耗并减少元件数量,DAC161S997 采用了内部超低功耗基准电压和内部振荡器。 DAC161S997 功耗低,因此有额外的电流可用于系统的其余部分。 DAC161S997 的回路驱动器可连接 HART 调制器,从而将采用频移键控 (FSK) 调制的数字数据注入 4-20mA 电流回路。 上述规格与特性的完美结合使得 DAC161S997 非常适合二线制和四线制工业发送器。 DAC161S997 采用 16 引脚 4mm × 4mm 超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装,并且在 -40℃ 至 +105℃ 的扩展工业温度范围内额定运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
AFE881H1 正在供货 具有 DAC、ADC 和 HART® 调制解调器、适用于传感器发送器的 16 位低功耗模拟前端 (AFE) Precision 16-bit analog front end with integrated HART modem

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DAC161S997 用于 4-20mA 回路的 16 位 SPI 可编程 DAC 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2015年 5月 29日
电路设计 环路供电式 4mA 至 20mA 变送器电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 9月 24日
模拟设计期刊 如何在太阳能应用中将理想二极管控制器 用作可扩展输入旁路开关 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 6月 27日
模拟设计期刊 如何將理想二極體控制器作為太陽能應用 中的可擴展輸入旁路開關使用 PDF | HTML 2024年 6月 27日
模拟设计期刊 태양광 애플리케이션에서 확장 가능한 입력 바이패스 스위치로 이상적인 다이 오드 컨트롤러를 사용하는 방법 PDF | HTML 2024年 6月 27日
模拟设计期刊 4mA~20mA 루프 전원 공급 트랜스미터 설계 PDF | HTML 2024年 6月 26日
模拟设计期刊 設計 4mA 至 20mA 迴路供電發送器 PDF | HTML 2024年 6月 26日
模拟设计期刊 设计 4-20mA 环路供电式变送器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 6月 26日
应用手册 HART 协议基本指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 11月 10日
技术文章 Powering smart sensor transmitters in industrial applications PDF | HTML 2016年 5月 2日
EVM 用户指南 DAC161S997EVM User's Guide (Rev. A) 2016年 2月 29日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DAC161S997EVM — 具有内部参考和 4-20mA 电流回路驱动的 16 位 DAC

DAC161S997EVM helps evaluate the DAC161S997, 4-20mA Loop driver with SPI interface. This board is designed as a 2-Wire loop-powered transmitter. It has a MSP430G2553 MCU which comes preloaded with a firmware which communicates with PC Software and can read/write DAC register according to the user (...)

用户指南: PDF
支持软件

SLAC782 Source Files for SLAA866

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
精密 DAC (≤10MSPS)
DAC161S997 具有内部基准电压和 4mA 至 20mA 电流环路驱动的 16 位精密 DAC DAC7311 采用 6 引脚 SC70 封装、适用于电池供电应用的 12 位、单通道、超低功耗 DAC DAC8311 采用 SC70 封装的 14 位、单通道、80uA、2.0V-5.5V DAC
精密运算放大器 (Vos<1mV)
OPA317 低失调电压、轨到轨 I/O 运算放大器
仿真模型

DAC161P997 TINA-TI Reference Design

SNAM145.TSC (306 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

DAC161P997 TINA-TI Transient Spice Model

SNAM146.ZIP (19 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常使用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算的列表(从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到为稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路选择合适的电路设计元件)。除了可用作单独的工具之外,该计算器还能够很好地与模拟工程师口袋参考书中所述的概念配合使用。
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-00666 — 支持 BLE 连接、由 4mA 至 20mA 电流回路供电的现场发送器参考设计

TIDA-00666 支持低功耗蓝牙通信,并通过 4-20mA 双线环路供电。对于工业过程控制仪表,4-20mA 模拟电流环路通常用于传输模拟信号。20mA 和 4mA 分别表示信号范围的上限和下限。该参考设计测量湿度和温度并通过低功耗蓝牙技术播报测量的值。TIDA-00666 采用环路供电方式,且环路中的电流值随湿度值而变化(湿度为 0% 时为 4mA,100% 时为 20mA)。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00095 — 用于 2 线、4 到 20 mA 电流环路系统的 RTD 温度发送器

此全面设计提供完整的系统,可测量和处理来自 2 线、3 线和 4 线电阻式温度检测器 (RTD) 的温度信号输入,并输出与来自 RTD 输入的所处理的温度相对应的 4 至 20 mA 电流回路信号。它用作参考设计,用于工厂自动化、场发射器和建筑自动化中的流程测量应用。此设计在 -200°C 至 850°C 范围内的最大测量误差低于 0.17°C,具有极低回路功耗 1.4mA(通常包括 RTD 偏置电流)并经过 IEC61000 预认证测试,可显著降低高精度温度传送器系统开发的设计时间。它还可以处理系统级校准(偏差和增益),并进行实施以提高 ADC 和 DAC (...)
用户指南: PDF
原理图: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-00483 — 采用单电流回路和 FSK 调制的双路传感器测量参考设计

TIDA-00483 参考设计将若干器件聚集在一起,旨在创建可通过 4 到 20mA 电流环路测量周围环境和传递温度、湿度和环境光的子系统。此设计具有尺寸小的特点,包含计算和传递传感器数据所需的所有传感器、滤波器和控制电路。此参考设计旨在用于工厂自动化、场发射器和建筑自动化中的过程测量应用。传感器、MCU 和通信模块全都使用来自电流环路的电力,此目的所需的电流不到 3.5mA 就可以实现。凭借此电源配置,其余的电流可以动态调节以满足 4 到 20mA 的环路通信协议标准。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00648 — 4-20mA 电流回路发送器参考设计

TIDA-00648 是业界通用的 4-20mA 电流环路发送器。它允许将 FSK 调制的数字数据注入 4-20mA 电流环路以实现 HART 通信。外部保护电路就地部署,以符合 IEC61000-4 监管标准,例如 EFT、ESD 和浪涌要求。EMC 必须符合 IEC61000-4,以确保该设计不仅能够承受恶劣/嘈杂的工业环境,而且还能按预期发挥出色性能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00165 — 小尺寸、2 线、4 到 20mA 电流环路 RTD 温度发送器参考设计

这是针对可靠、低功耗、精确和长期稳定的 2 线环路供电 4-20mA 电流输出温度变送器的参考设计。它使用带有 4-20mA 电流回路发送器的 RTD 温度传感器。它还说明了传感器信号调节、比例式测量技术、推荐的软件流量、校准、传感器线性化、PCB 布局和其他设计注意事项。此外,外部保护电路已经部署到位,符合 IEC61000-4 标准 – EFT、ESD 和浪涌要求的法规要求。EMC 必须符合 IEC61000-4,以确保该设计不仅能够生存,还能够在苛刻/嘈杂的工业环境中发挥所需性能。此外,还向用户提供了所有相关的设计文件,例如原理图、材料清单、层图、Altium (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RGH) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频