CC1190
- Seamless Interface to Sub-1 GHz Low Power RF Devices from Texas Instruments
- Up to 27 dBm (0.5 W) Output Power
- 6 dB Typical Sensitivity Improvement with CC11xx and CC430
- Few External Components
- Integrated PA
- Integrated LNA
- Integrated Switches
- Integrated Matching Network
- Integrated Inductors
- Digital Control of LNA and PA Gain by HGM Pin
- 50-nA in Power Down (LNA_EN = PA_EN = 0)
- High Transmit Power Efficiency
- PAE = 50% at 26 dBm Output Power
- Low Receive Current Consumption
- 3 mA for High Gain Mode
- 26 µA for Low Gain Mode
- 2.9 dB LNA Noise Figure, Including Switch and External Antenna Match
- RoHS Compliant 4-mm × 4-mm QFN-16 Package
- 2 V to 3.7 V Operation
- APPLICATIONS
- 850 - 950 MHz ISM Bands Wireless Systems
- Wireless Sensor Networks
- Wireless Industrial Systems
- IEEE 802.15.4 Systems
- Wireless Consumer Systems
- Wireless Metering (AMR/AMI) Systems
- Smart Grid Wireless Networks
CC1190 is a cost-effective and high-performance RF Front End for low-power and low-voltage wireless applications at 850 - 950 MHz.
CC1190 is a range extender for the sub-1 GHz low-power RF transceivers, transmitters, and System-on-Chip devices from Texas Instruments.
CC1190 integrates a power amplifier (PA), a low-noise amplifier (LNA), switches, and RF matching for the design of a high-performance wireless systems.
CC1190 increases the link budget by providing a power amplifier for increased output power, and an LNA with low noise figure for improved receiver sensitivity.
CC1190 provides an efficient and easy-to-use range extender in a compact 4-mm × 4-mm QFN-16 package.
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
BOOSTXL-CC1120-90 — 适用于应用的 BoosterPack(902MHz 至 928MHz)
CC1120-CC1190 BoosterPack 模块旨在与 MSP-EXP430F5529 及 MSP-EXP430G2553 LauchPad 开发套件结合使用,也可通过使用 SmartRF Studio 应用软件来充当独立模块。此模块还经过认证,可在具备有效 Sigfox 许可证的美国 Sigfox 无线网络中使用。此模块配备了集成的 PCB 迹线天线,该天线在美国 902~928MHz 和欧洲 869~870MHz ISM 频段中运行。
RDCR-3P-RADIO-MOD — Radiocrafts Embedded radio modules
CC-ANTENNA-DK2 — 用于 LaunchPad 和 SensorTag 的低于 1GHz 和 2.4GHz 天线套件
此新款天线套件使您可以进行真实测试,从而找到适合您应用的最佳天线!天线套件包括 16 个适用频率介于 169MHz 和 2.4GHz 之间的天线,其中包括 PCB 天线、螺旋天线和芯片天线以及适用于 868/915MHz 和 2.4GHz 的双频带频带电线。
此天线套件包括 uSMA-uSMA (JCS) 电缆,可连接无线 LaunchPad 和 SensorTag。以下套件与 JCS 连接器兼容:
- LAUNCHXL-CC2650
- LAUNCHXL-CC1310
- LAUNCHXL-CC1310
- CC1350STK
此套件还包括 uSMA (JCS)-SMA c 连接器,可将套件或天线连接到标准 SMA (...)
LAUNCHXL-CC13-90 — SimpleLink™ 低于 1GHz CC1310-1190 无线微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件
SimpleLink™ Sub-1GHz CC1310-1190 无线微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件采用了 CC1310 Sub-1GHz 无线 MCU 以及 CC1190 高性能射频前端,能够以最高 +27dBm 的输出功率提供远距离低功耗连接。
CC1310 器件是一款面向低功耗、远距离无线应用的无线 MCU。CC1310 无线 MCU 含有一个 32 位 ARM Cortex-M3 处理器(与主处理器工作频率同为 (...)
3P-WIRELESS-MODULES — 第三方无线模块搜索工具
SIMPLELINK-SUB1GHZ-DESIGN-REVIEWS — SimpleLink™ CC1xxx 器件的硬件设计审查
- 第 1 步:申请审查前,需查看相应产品页面上的技术文档和设计与开发资源(请参阅下面 CC1xxx 产品页面的链接)。
- 第 2 步:填写申请表,开始审查流程。TI 专家将通过您提供的电子邮件地址直接与您联系,为您提供后续步骤。
在 SimpleLink 硬件设计审查流程中,您可与主题专家一对一沟通,专家会帮您审查设计并提供重要反馈。申请审查前,需查看相应产品页面上的技术文档和设计与开发资源。了解产品页面上的资源后,您可能无需申请设计审查。
申请审查低于 1GHz 硬件设计前,应在我们的 E2E 中文论坛上提交一般设计问题。
(...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN (RGV) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。