可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
BQ27427 正在供货 具有预编程化学成分和集成感应电阻器的单芯电池电量监测计 Low power consumption, internal sense resistor and battery state-of-health (aging) estimates
BQ27532-G1 正在供货 适用于 bq2425x 充电器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 Improved safety and security, state-of-health (SOH) and multi-level based charge profiles

产品详情

Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Number of series cells Single Cell Communication interface I2C Battery capacity (min) (mAh) 200 Battery capacity (max) (mAh) 8000 Implementation System External capacity indication None Features Impedance Track™ algorithm Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Number of series cells Single Cell Communication interface I2C Battery capacity (min) (mAh) 200 Battery capacity (max) (mAh) 8000 Implementation System External capacity indication None Features Impedance Track™ algorithm Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
VSON (DRZ) 12 10 mm² 4 x 2.5
  • 单节串联锂离子电池电量监测计
    • 驻留在系统主板上
    • 支持嵌入式或可拆除电池
    • 由具有集成低压降稳压器 (LDO) 的电池直接供电
    • 支持低值外部感测电阻器 (10mΩ)
  • 基于已获专利的 Impedance Track 技术的电池电量计量
    • 用平滑滤波器报告剩余电量和充电状态 (SOC)
    • 针对电池老化、温度和速率变化进行自动调节
    • 电池运行状态(老化)估算
  • 微控制器外设支持:
    • 400kHz I2C 串口
    • 可配置的 SOC 中断或
      电池低电量数字输出报警
    • 内部温度传感器或
      主机报告温度

应用

  • 智能手机、功能型手机和平板电脑
  • 数码相机与视频摄像机
  • 手持式终端
  • MP3 或多媒体播放器

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 单节串联锂离子电池电量监测计
    • 驻留在系统主板上
    • 支持嵌入式或可拆除电池
    • 由具有集成低压降稳压器 (LDO) 的电池直接供电
    • 支持低值外部感测电阻器 (10mΩ)
  • 基于已获专利的 Impedance Track 技术的电池电量计量
    • 用平滑滤波器报告剩余电量和充电状态 (SOC)
    • 针对电池老化、温度和速率变化进行自动调节
    • 电池运行状态(老化)估算
  • 微控制器外设支持:
    • 400kHz I2C 串口
    • 可配置的 SOC 中断或
      电池低电量数字输出报警
    • 内部温度传感器或
      主机报告温度

应用

  • 智能手机、功能型手机和平板电脑
  • 数码相机与视频摄像机
  • 手持式终端
  • MP3 或多媒体播放器

All trademarks are the property of their respective owners.

德州仪器 (TI) bq27441-G1 电量监测计是一款微控制器外设,可针对单节锂离子电池提供系统端电量监测。 此器件对用户配置和系统微控制器固件开发的要求极低。

bq27441-G1 电池电量监测计采用针对电量监测、已获专利的 Impedance Track™ 算法,可提供诸如剩余电量 (mAh)、充电状态 (%) 和电池电压 (mV) 等信息。

通过 bq27441-G1 电量监测计进行电池电量监测时,只需将 PACK+ (P+) 与 PACK- (P-) 连接至可拆卸电池组或嵌入式电池电路。 该器件采用微型 12 引脚 2.50mm × 4.00mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装,是空间受限类应用的理想选择。

德州仪器 (TI) bq27441-G1 电量监测计是一款微控制器外设,可针对单节锂离子电池提供系统端电量监测。 此器件对用户配置和系统微控制器固件开发的要求极低。

bq27441-G1 电池电量监测计采用针对电量监测、已获专利的 Impedance Track™ 算法,可提供诸如剩余电量 (mAh)、充电状态 (%) 和电池电压 (mV) 等信息。

通过 bq27441-G1 电量监测计进行电池电量监测时,只需将 PACK+ (P+) 与 PACK- (P-) 连接至可拆卸电池组或嵌入式电池电路。 该器件采用微型 12 引脚 2.50mm × 4.00mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装,是空间受限类应用的理想选择。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 bq27441-G1 系统端 Impedance Track 电量监测计 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.C) PDF | HTML 2014年 11月 18日
应用手册 bq2750x 系列中的 Impedance Track™ 电池电量监测算法的 理论及实现 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 11月 21日
应用手册 Achieving The Successful Learning Cycle 2018年 6月 19日
应用手册 Simple Guide to Chemical ID Selection Tool (GPC) (Rev. A) 2018年 6月 5日
应用手册 Gauge Communication 2017年 1月 12日
应用手册 Enhanced Resolution Gauging for Low Current Applications Using Scaling 2016年 10月 26日
EVM 用户指南 bq27441EVM Pack-Side Impedance Track Fuel Gauge (Rev. A) 2014年 7月 31日
用户指南 bq27441-G1 Technical Reference Manual (Rev. A) 2014年 5月 6日
用户指南 Quick Start Guide for bq27441-G1 2013年 8月 13日
EVM 用户指南 bq27441EVM Pack-Side Impedance Track Fuel Gauge 2013年 8月 13日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BOOSTXL-BATPAKMKII — 电量箱 MKII 电池 BoosterPack 插件模块

Fuel Tank MKII BoosterPack™ 插件模块是原始 Fuel Tank BoosterPack 模块的下一代设计。该 BoosterPack 包含下一代 TI 电池监控 IC 和其他新功能,使其更易于使用。利用 Fuel Tank MKII BoosterPack 模块,可通过包含的可充电锂聚合物电池为 TI LaunchPad™ 开发套件供电,从而进一步支持移动应用开发和评估。

Fuel Tank MKII BoosterPack 插件模块包含板载锂聚合物电池充电器和电量监测计,用于提供关键的电池参数(包括温度、充电状态、容量等)。BoosterPack (...)

用户指南: PDF
评估板

BQ27441EVM-G1A — 系统端 Impedance Track™ 电池电量监测评估模块

BQ27441EVM-G1A 评估模块是用于 bq27441-G1A 的完整评估系统。EVM 包含一个带有外部电流感应电阻器的 bq27441-G1A 电路模块。bq27441-G1A 应与充电电压为 4.2 V 的电池配合使用。使用此 EVM 需要配备用于电量监测计接口的 EV2300 或 EV2400 PC 接口板(可单独订购)、PC USB 电缆以及基于 Windows™ 的 PC 软件。该电路模块包含一个 bq27441-G1A 集成电路,还包含监控和预测容量所需的所有其他板载组件,适用于系统端电量监测解决方案。该电路模块直接与电池组相连。使用 EV2300 或 (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

BQ27441EVM-G1B — 系统端 Impedance Track™ 电池电量监测评估模块

BQ27441EVM-G1B 评估模块是用于 bq27441-G1B 的完整评估系统。EVM 包含一个带有外部电流感应电阻器的 bq27441-G1B 电路模块。bq27441-G1B 应与充电电压为 4.3 或 4.35 V 的电池配合使用。使用此 EVM 需要配备用于电量监测计接口的 EV2300 或 EV2400 PC 接口板(可单独订购)、PC USB 电缆以及基于 Windows™ 的 PC 软件。该电路模块包含一个 bq27441-G1B 集成电路,还包含监控和预测容量所需的所有其他板载组件,适用于系统端电量监测解决方案。该电路模块直接与电池组相连。使用 (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
应用软件和框架

BQSTUDIO — Battery Management Studio (bqStudio) 软件

Battery Management Studio (bqStudio) 提供一整套稳健的工具来帮助您评估、配置、测试 TI 电池管理产品以及利用其进行设计或以其他方式对其加以利用。这包括提供对寄存器和数据内存的完全访问,其中包括支持实时查看、绘制和记录轻松连接以发送命令、控制低级通信和 I/O,以及自动和指导支持配置、校准、执行学习周期以及生成有用的文件以将器件投入生产。

bqStudio 不支持 bq20xxx 和 bq30xxx 等旧产品。可从相应的产品页面下载特定的评估软件。您为 bqStudio 下载的最新化学物质更新程序也需要更新版 bqStudio。
代码示例或演示

BOOSTXL-BATPAKMKII-SW

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池充电器 IC
BQ24250 SYSOFF 模式下具有 1uA 静态电流和 TS 禁用功能的 I2C 控制型单节 2A 降压型电池充电器
电池电量监测
BQ27441-G1 系统侧 Impedance Track™ 电池电量监测计
硬件开发
评估板
BOOSTXL-BATPAKMKII 电量箱 MKII 电池 BoosterPack 插件模块
下载选项
驱动程序或库

BQ27XXXSW-LINUX — 用于 BQ27XXX 的 Linux 驱动程序

The Linux driver supports the BQ27x series of Battery Fuel Gauges. The Linux driver supports communication through the I2C/HDQ bus and interfaces with the power supply sub-system to monitor battery properties.

 

Linux Mainline Status

Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A

(...)

支持软件

BQEVSW-MKST-UPDATE Software Update to enable BQEVSW to use MKST-3P-ALT-EV2300

BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW software development kit (SDK) is a collection of robust software command line tools that assist with the process of programming, testing, or assembling packs that use TI Battery management products. The executables in this software work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池电量监测
BQ2083-V1P3 符合 SBS 标准的电量监测计,可与 bq29311 一起使用 BQ20Z40 具有 Impedance Track 技术的符合 SBS 的电量监测计,适用于与 BQ29330 共同使用 BQ20Z40-R1 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计 BQ20Z70-V150 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计 BQ20Z70-V160 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,可与 bq29330 一起使用 BQ20Z80 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,可与 bq29312 一起使用 BQ20Z80-V102 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计 BQ20Z80-V110 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,固件版本为 v1.10 BQ20Z80A-V110 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,可与 bq29312A 一起使用 BQ27411-G1 电池组侧 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27421-G1 具有集成检测电阻的 System-Side(tm) 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27425-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27425-G2A 适用于钴酸锂电池的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27425-G2B 适用于锰酸锂电池的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27426 带有预编程化学成分的单节电池系统侧电池电量监测计 BQ27427 具有预编程化学成分和集成感应电阻器的单芯电池电量监测计 BQ27441-G1 系统侧 Impedance Track™ 电池电量监测计 BQ27505-J2 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.15 BQ27505-J3 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.20 BQ27505-J4 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.24 BQ27505-J5 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.29 BQ27520-G4 具有集成 LDO 的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27530-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track 电量监测计 BQ27531-G1 适用于 bq2419x 充电器控制器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27532-G1 适用于 bq2425x 充电器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27545-G1 单节电池、电池组侧、Impedance Track™ 电量监测计 BQ27546-G1 采用 DSBGA 封装的单节电池 Impedance Track™ 电池组侧电量监测计 BQ27621-G1 具有动态电压相关性的系统侧电量监测计,电池电量监测计 BQ27741-G1 带集成保护器的电池组侧 Impedance Track™(tm) 电量监测计 BQ27742-G1 具有集成保护功能的单节锂离子电池电量监测计 | 电池电量监测计 BQ3050 符合 SBS 1.1 标准的 2 至 4 节电池电量监测计,提供保护功能 BQ3055 2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ3060 符合 SBS 1.1 标准的电量监测计和保护器 BQ30Z554-R1 2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ34110 集成了极少放电型模块的多化合物高电池节数电池电量监测计 BQ34Z100 1 至 16 节电池 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ34Z100-G1 多化合物 Impedance Track™ 独立电量监测计 | 电池电量监测计 BQ34Z100-R2 多化合物 Impedance Track™ 独立式电量监测计 BQ34Z110 适用于铅酸电池的宽范围 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计
硬件开发
评估板
BQ2000EVM 用于电池充电管理 IC 的评估模块 BQ2022AEVM-001 BQ2022A 评估模块 BQ2026EVM BQ2026 评估模块 BQ27411EVM-G1A 电池组端 Impedance Track™ 电量监测计评估模块 BQ27411EVM-G1C BQ27411EVM-G1C 电池组端 Impedance Track™ 电量监测计评估模块 BQ27421EVM-G1A BQ27421EVM-G1A 系统端电池电量监测计评估模块板 BQ27421EVM-G1B BQ27421EVM-G1B 系统端电池电量监测计评估模块 BQ27425EVM-G2A BQ27425EVM-G2A 评估模块 BQ27426EVM-738 BQ27426 采用简单易用且重新编程的化学配置文件的 Impedance Track 电量监测计 EVM BQ27427EVM 适用于 BQ27427 具有集成检测电阻的 Impedance Track™ 电池电量监测计的评估模块 BQ27441EVM-G1A 系统端 Impedance Track™ 电池电量监测评估模块 BQ27441EVM-G1B 系统端 Impedance Track™ 电池电量监测评估模块 BQ27510EVM 系统端单节 Impedance Track™ 技术评估模块 BQ27520EVM BQ27520 系统端 Impedance Track™ 电量监测评估模块 BQ27530EVM BQ27530EVM 评估模块 BQ27531EVM BQ27531EVM 评估模块 BQ27532EVM-656 电池充电器解决方案评估模块 BQ27542EVM 锂离子电池电量监测计评估模块 BQ27545EVM BQ27545EVM 评估模块 BQ27546EVM-702 bq27546 采用 Impedance Track™ 技术的电量监测计 BQ27621EVM-G1 系统端 Impedance Track 电量监测计动态电压相关性评估模块 BQ27741EVM BQ27741EVM 具有集成保护装置的电池组端 Impedance TrackT 电量监测计评估模块 BQ27742EVM Bq27742-G1 单节锂离子电池电量监测计可编程评估模块 BQ27750EVM-837 BQ27750 1 节电池可编程电池管理器评估模块 BQ3050EVM-001 bq3050EVM-001 BQ34110EVM-796 适用于极少放电型应用的 bq34110 多化合物 CEDV 电池电量监测计评估模块 BQ34210IQ1EVM-826 适用于系统侧 CEDV 电量监测计的 bq34210-Q1 评估模块 BQ34Z100EVM Bq34z100EVM 评估模块 MKST-3P-ALT-EV2300 EV2300 alternative for use with BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER
软件
支持软件
BQ20Z40-R1_BQEASY-SW BQ20Z40-R1 bqEASY 软件 BQ20Z45-R1_BQEASY-SW BQ20Z45-R1 bqEASY 软件 BQ20Z60-R1_BQEVSW-SW BQ20Z60-R1 bqEASY 软件 BQ20Z65-R1_BQEVSW-SW BQ20Z65-R1 bqEASY 软件 BQ3060-BQEVSW-SW BQ3060 bqEVSW 软件
应用软件和框架
BQEVSW 适用于 bq30z554-R1 的 bq 评估软件 (bqEVSW) v0.0.92
下载选项
参考设计

TIDA-00251 — 系统端 Impedance Track 电池电量监测计

TIDA-00251 参考设计是一款易于配置的微控制器外设,为单芯锂离子电池提供系统侧电量监测。此器件对用户配置和系统微控制器固件开发的要求极低。该设计使用温度、电压和电流来确定充电状态和可充电锂离子电池的运行状态。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON (DRZ) 12 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频