可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
AFE7988 正在供货 4 发送、4 接收、1 反馈、600MHz 至 6GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器 Higher RF frequency limit (up to 6GHz), double SerDes speed (29.5Gbps).

产品详情

Applications Wireless infrastructure Number of TXs and RXs 4 TX, 4 RX Number of DUCs per TX 2 Number of DDCs per RX 2 RF frequency (max) (MHz) 5200 RF frequency (min) (MHz) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Applications Wireless infrastructure Number of TXs and RXs 4 TX, 4 RX Number of DUCs per TX 2 Number of DDCs per RX 2 RF frequency (max) (MHz) 5200 RF frequency (min) (MHz) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
FCBGA (ABJ) 400 289 mm² 17 x 17
  • 14 位分辨率
  • 采样率:
    • DAC:9GSPS
    • ADC:3GSPS
  • 射频频率范围:高达 5.2GHz
  • 最大射频信号带宽
    • 四通道模式 (4T4R):800MHz(单频带);300MHz(双频带)
    • 双通道模式 (2T2R):1200MHz (TX)/1000MHz (RX)(单频带);800MHz(双频带)
  • 每 RX 通道配备片上双频可选择 DSA
  • 集成型 TX DSA 功能
  • 数字:
    • 双频带数字上变频器 (DUC)
    • 双频带数字下变频器 (DDC)
    • 用于 DUC/DDC 的 32 位 NCO
    • 插值率:6 倍、8 倍、9 倍、12 倍、16 倍、18 倍、24 倍、36 倍
    • 抽取率:/2、/3、/4、/6、/8、/9、/12、/16、/18、/24、/32
    • 适用于 TDD 的 RX/FB 动态转换
  • 接口:
    • 8 个高达 15Gbps 的 SerDes 收发器
    • 采用 8b/10b 编码的 16 位和 12 位 JESD204B 传输层格式
    • 子类 1 多器件同步
  • 时钟:
    • 用于生成 DAC 和 ADC 时钟的内部 PLL/VCO
  • 封装:17mm x 17mm FC BGA,间距为 0.8mm
  • 电源:1.85V、1.15V、1.0V、–1.8V
  • 14 位分辨率
  • 采样率:
    • DAC:9GSPS
    • ADC:3GSPS
  • 射频频率范围:高达 5.2GHz
  • 最大射频信号带宽
    • 四通道模式 (4T4R):800MHz(单频带);300MHz(双频带)
    • 双通道模式 (2T2R):1200MHz (TX)/1000MHz (RX)(单频带);800MHz(双频带)
  • 每 RX 通道配备片上双频可选择 DSA
  • 集成型 TX DSA 功能
  • 数字:
    • 双频带数字上变频器 (DUC)
    • 双频带数字下变频器 (DDC)
    • 用于 DUC/DDC 的 32 位 NCO
    • 插值率:6 倍、8 倍、9 倍、12 倍、16 倍、18 倍、24 倍、36 倍
    • 抽取率:/2、/3、/4、/6、/8、/9、/12、/16、/18、/24、/32
    • 适用于 TDD 的 RX/FB 动态转换
  • 接口:
    • 8 个高达 15Gbps 的 SerDes 收发器
    • 采用 8b/10b 编码的 16 位和 12 位 JESD204B 传输层格式
    • 子类 1 多器件同步
  • 时钟:
    • 用于生成 DAC 和 ADC 时钟的内部 PLL/VCO
  • 封装:17mm x 17mm FC BGA,间距为 0.8mm
  • 电源:1.85V、1.15V、1.0V、–1.8V

AFE76xx 是一系列高性能四通道/双通道 14 位集成式射频采样模拟前端 (AFE),配备 9 个 GSPS DAC 和 3 个 GSPS ADC,支持合成和数字化宽带信号。高动态范围使得 AFE76xx 能够为无线基站生成和数字化 3G/4G 信号。在 TDD 模式下,接收器通道经过配置可在流量接收器 (TDD RX) 状态和宽带反馈接收器 (TDD FB) 状态间动态切换以辅助发送器路径上功率放大器 (PA) 的 DPD(数字预失真)。

AFE76xx 系列在接收器通道上具有集成式 DSA,同时支持发送器通道上等同于 DSA 的功能。每个接收器通道都有一个模拟射频峰值功耗检测器和多个数字功耗检测器,可在接收器通道上辅助进行自动增益控制 (AGC),另有两个射频过载检测器可实现器件可靠性保护。AFE76xx 系列拥有 8 个兼容 JESD204B 的 SerDes 收发器,运行速率高达 15Gbps。这些器件每 TX 通道拥有多达 2 个 DUC,每 RX 通道拥有 2 个 DDC,采用多种插值/抽取率以及具有频率灵活的独立 NCO 的数字正交调制器/解调器。这些器件在单频带模式下支持超过 1000MHz(4T4R 下为 800MHz)射频信号带宽,在双频带模式下支持每频带高达 800MHz(4T4R 下为 300MHz)射频信号带宽。低抖动 PLL/VCO 通过允许使用频率较低的参考时钟来简化采样时钟的生成。

AFE76xx 是一系列高性能四通道/双通道 14 位集成式射频采样模拟前端 (AFE),配备 9 个 GSPS DAC 和 3 个 GSPS ADC,支持合成和数字化宽带信号。高动态范围使得 AFE76xx 能够为无线基站生成和数字化 3G/4G 信号。在 TDD 模式下,接收器通道经过配置可在流量接收器 (TDD RX) 状态和宽带反馈接收器 (TDD FB) 状态间动态切换以辅助发送器路径上功率放大器 (PA) 的 DPD(数字预失真)。

AFE76xx 系列在接收器通道上具有集成式 DSA,同时支持发送器通道上等同于 DSA 的功能。每个接收器通道都有一个模拟射频峰值功耗检测器和多个数字功耗检测器,可在接收器通道上辅助进行自动增益控制 (AGC),另有两个射频过载检测器可实现器件可靠性保护。AFE76xx 系列拥有 8 个兼容 JESD204B 的 SerDes 收发器,运行速率高达 15Gbps。这些器件每 TX 通道拥有多达 2 个 DUC,每 RX 通道拥有 2 个 DDC,采用多种插值/抽取率以及具有频率灵活的独立 NCO 的数字正交调制器/解调器。这些器件在单频带模式下支持超过 1000MHz(4T4R 下为 800MHz)射频信号带宽,在双频带模式下支持每频带高达 800MHz(4T4R 下为 300MHz)射频信号带宽。低抖动 PLL/VCO 通过允许使用频率较低的参考时钟来简化采样时钟的生成。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

有关商用无线 AFE7686 的信息,请参阅完整数据表和其他设计资源。立即申请

有关所有其他应用,请参阅我们的通用射频采样 AFE

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 14 位 9GSPS DAC 和 14 位 3GSPS ADC 的 AFE76xx 四通道/双通道、射频采样模拟前端 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2019年 5月 20日
应用手册 使用集成射频采样装置的小型电池和中继器系统 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 2021年 9月 20日
应用手册 具有 LTE 和 5G 无线电用 AFE76xx 的 MIMO 收发器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021年 9月 20日
应用手册 Temp Profile to Maintain Optimum FIT Performance 2019年 7月 23日
应用手册 AFE7686 RX DSA 校正简析 2019年 7月 8日
应用手册 RF Sampling for Multi-band Radios 2018年 11月 26日
应用手册 使用集成射频采样装置的小型电池和中继器系统 2018年 11月 12日
应用手册 AFE76xx as a Single-Chip Wideband Repeater Using Loopback Mode 2018年 11月 1日
应用手册 Dither Improves ACPR in RF Sampling DAC 2018年 10月 24日
应用手册 Modular Communications Transceiver for 4G/5G Distributed Antenna 2018年 8月 18日
应用手册 AFE768x Power Dissipation Comparison across Modes 2018年 7月 25日
EVM 用户指南 AFE76xx Evaluation Module User's Guide 2018年 3月 16日
应用手册 An Efficient LDO-less Power Supply Solution for AFE76xx 2017年 11月 13日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

固件

TI204C-IP Request for JESD204 rapid design IP

The JESD204 rapid design IP has been designed to enable FPGA engineers to achieve an accelerated path to a working JESD204 system. The IP has been architected in a way that downstream digital processing and other application logic are isolated from most of the performance- and timing-critical (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
高速 DAC (> 10MSPS)
DAC37J82 双通道、16 位、1.6GSPS、1x-16x 内插数模转换器 (DAC) DAC37J84 四通道 16 位 1.6GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC) DAC38J82 双通道、16 位、2.5GSPS、1x-16x 内插数模转换器 (DAC) DAC38J84 四通道 16 位 2.5GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC) DAC38RF80 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF82 双通道 14 位 9GSPS 1x-24x 内插 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF83 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF84 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF85 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF86 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 9GHz GSM PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF87 双通道 14 位 6.2GSPS 6x-24x 插值 6GHz GSM PLL 数模转换器 DAC38RF89 双通道 14 位 8.4GSPS 1x-24x 内插 5GHz 和 7.5GHz PLL 数模转换器 DAC38RF90 双通道 14 位 9GSPS 12x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF93 双通道 14 位 9GSPS 12x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF96 双通道 14 位 9GSPS 12x-24x 插值 9GHz GSM PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF97 双通道 14 位 6GSPS 12x-24x 插值 6GHz GSM PLL 数模转换器 (DAC) DAC39J82 双通道、16 位、2.8GSPS、1x-16x 内插数模转换器 (DAC) DAC39J84 四通道 16 位 2.8GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC)
高速 ADC (≥10MSPS)
ADC08DJ3200 8 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC08DJ5200RF 具有双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS 的射频采样 8 位 ADC ADC09DJ1300-Q1 具有 JESD204C 接口的汽车类双通道 9 位 1.3GSPS 模数转换器 (ADC) ADC09QJ1300-Q1 具有 JESD204C 接口的汽车类四通道 9 位 1.3GSPS 模数转换器 (ADC) ADC09SJ1300-Q1 具有 JESD204C 接口的汽车类单通道 9 位 1.3GSPS 模数转换器 (ADC) ADC12DJ1600-Q1 具有 JESD204C 接口和集成采样时钟发生器的汽车类 2 通道、12 位、1.6GSPS ADC ADC12DJ2700 12 位双通道 2.7GSPS 或单通道 5.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC12DJ3200 12 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC12DJ3200QML-SP 耐辐射加固保障 (RHA)、QMLV、300krad、12 位、双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS ADC ADC12DJ4000RF 具有 4GSPS 双通道或 8GSPS 单通道的射频采样 12 位 ADC ADC12DJ5200RF 具有双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS 的射频采样 12 位 ADC ADC12J1600 12 位、1.6GSPS、射频采样模数转换器 (ADC) ADC12J2700 12 位、2.7GSPS、射频采样模数转换器 (ADC) ADC12J4000 12 位、4.0GSPS、射频采样模数转换器 (ADC) ADC12QJ1600-Q1 具有 JESD204C 接口的汽车类四通道、12 位、1.6GSPS ADC ADC12SJ1600-Q1 具有 JESD204C 接口的汽车类 1 通道、12 位、1.6GSPS ADC ADC14X250 14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADC16DX370 双通道、16 位、370MSPS 模数转换器 (ADC) ADC31JB68 16 位、500MSPS 模数转换器 (ADC) ADC31RF80 14 位 3GSPS 射频采样宽带接收器和反馈集成电路 ADC32J22 双通道、12 位、50MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J23 双通道、12 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J24 双通道、12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J25 双通道、12 位、160MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J42 双通道、14 位、50MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J43 双通道、14 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J44 双通道、14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J45 双通道、14 位、160MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32RF42 双通道、14 位、1.5GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC32RF44 双通道、14 位、2.6GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC32RF45 双通道 14 位 3GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC34J22 四通道、12 位、50MSPS 模数转换器 (ADC) ADC34J23 四通道、12 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADC34J24 四通道、12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADC34J25 四通道、12 位、160MSPS 模数转换器 (ADC) ADC34J42 四通道、14 位、50MSPS 模数转换器 (ADC) ADC34J43 四通道、14 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADC34J44 四通道、14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADC34J45 四通道、14 位、160MSPS 模数转换器 (ADC) ADS42JB46 双通道、14 位、160MSPS 模数转换器 (ADC) ADS42JB49 双通道、14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADS42JB69 双通道、16 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J20 双通道、12 位、1.0GSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J40 双通道、14 位、1.0GSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J42 双通道、14 位、625MSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J54 四通道、14 位、500MSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J60 双通道、16 位、1.0GSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J64 四通道 14 位 1GSPS 2 倍过采样模数转换器 (ADC) ADS54J66 四通道、14 位、500MSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J69 双通道、16 位、500MSPS 模数转换器 (ADC) ADS61JB23 12 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADS61JB46 14 位、160MSPS 模数转换器 (ADC)
射频收发器
AFE7422 2 通道发送、2 通道接收、10MHz 至 6GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7444 4 通道发送、4 通道接收、10MHz 至 6GHz、支持高达 600MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7681 4 发送、2 接收、100MHz 至 5.2GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7683 2 发送、4 接收、100MHz 至 5.2GHz、支持高达 1200MHz IBW 且具有单频带 DUC/DDC 的射频采样收发器 AFE7684 2 发送、4 接收、100MHz 至 5.2GHz、支持高达 1200MHz IBW 且具有双频带 DUC/DDC 的射频采样收发器 AFE7685 4 发送、4 接收、100MHz 至 5.2GHz、支持高达 1200MHz IBW 且具有单频带 DUC/DDC 的射频采样收发器 AFE7686 4 发送、4 接收、100MHz 至 5.2GHz、支持高达 1200MHz IBW 且具有双频带 DUC/DDC 的射频采样收发器 AFE7700 4 通道发送、4 通道接收、2 通道反馈、600MHz 至 6GHz、四个 PLL、通用射频收发器 AFE7769 4 发送、4 接收、2 反馈、600MHz 至 6GHz、四个 PLL、无线射频收发器 AFE7799 4 发送、4 接收、2 反馈、600MHz 至 6GHz、支持高达 600MHz IBW 的射频收发器 AFE7900 4 通道发送、6 通道接收、5MHz 至 7.4GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7921 4 发送、4 接收、2 反馈、600MHz 至 6GHz、支持高达 800MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7950 4 通道发送、6 通道接收、600MHz 至 12GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7988 4 发送、4 接收、1 反馈、600MHz 至 6GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7989 4 发送、4 接收、1 反馈、600MHz 至 6GHz、支持高达 400MHz IBW 的射频采样收发器 AFE8092 8 发送、8 接收、600MHz 至 6GHz、提供高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器
射频发射器
ADS58J63 四通道 14 位 500Msps 电信接收器 IC ADS58J64 四通道、14 位、1GSPS 电信接收器和反馈 IC AFE7920 具有双频带 DUC/DDC 的 4 发送 4 接收 2 反馈射频采样收发器
评估模块 (EVM) 用 GUI

DATACONVERTERPRO-SW High Speed Data Converter Pro GUI Installer, v5.20

This high-speed data converter pro GUI is a PC (Windows® XP/7/10 compatible) program designed to aid in evaluation of most TI high-speed data converter [analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC)] and analog front-end (AFE) platforms. Designed to support the entire (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
高速 DAC (> 10MSPS)
DAC3152 具有灌电流输出的双通道、10 位、500MSPS 数模转换器 (DAC) DAC3162 双通道、12 位、500MSPS 数模转换器 (DAC) DAC3282 双通道、16 位、625MSPS、1x-2x 内插数模转换器 (DAC) DAC3283 双通道、16 位、800MSPS、1x-4x 内插数模转换器 (DAC) DAC3482 双通道、16 位、1.25GSPS、1x-16x 内插数模转换器 (DAC) DAC3484 四通道 16 位 1.25GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC) DAC34H84 四通道 16 位 1.25GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC) DAC34SH84 四通道 16 位 1.5GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC) DAC37J82 双通道、16 位、1.6GSPS、1x-16x 内插数模转换器 (DAC) DAC37J84 四通道 16 位 1.6GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC) DAC38J82 双通道、16 位、2.5GSPS、1x-16x 内插数模转换器 (DAC) DAC38J84 四通道 16 位 2.5GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC) DAC38RF80 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF82 双通道 14 位 9GSPS 1x-24x 内插 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF83 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF84 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF85 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF86 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 9GHz GSM PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF87 双通道 14 位 6.2GSPS 6x-24x 插值 6GHz GSM PLL 数模转换器 DAC38RF89 双通道 14 位 8.4GSPS 1x-24x 内插 5GHz 和 7.5GHz PLL 数模转换器 DAC38RF90 双通道 14 位 9GSPS 12x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF93 双通道 14 位 9GSPS 12x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF96 双通道 14 位 9GSPS 12x-24x 插值 9GHz GSM PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF97 双通道 14 位 6GSPS 12x-24x 插值 6GHz GSM PLL 数模转换器 (DAC) DAC5681 16 位、1.0GSPS 数模转换器 (DAC) DAC5681Z 16 位、1.0GSPS、1x-4x 内插数模转换器 (DAC) DAC5682Z 双通道、16 位、1.0GSPS、1x-4x 内插数模转换器 (DAC) DAC5686 双通道、16 位、500MSPS、1x-16x 内插数模转换器 (DAC) DAC5687 双通道、16 位、500MSPS 1x-8x 内插数模转换器 (DAC)
高速 ADC (≥10MSPS)
ADC08060 具有内部采样保持功能的 8 位、60MSPS 1.3mW/MSPS 模数转换器 (ADC) ADC08100 8 位 100MSPS 1.3mW/MSPS 模数转换器 (ADC) ADC08200 具有内部采样保持功能的 8 位、200MSPS、低功耗模数转换器 (ADC) ADC08351 8 位、42MSPS 模数转换器 (ADC) ADC09QJ1300-Q1 具有 JESD204C 接口的汽车类四通道 9 位 1.3GSPS 模数转换器 (ADC) ADC1175 8 位 20MSPS 模数转换器 (ADC) ADC12DJ3200 12 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC12DJ5200RF 具有双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS 的射频采样 12 位 ADC ADC12J1600 12 位、1.6GSPS、射频采样模数转换器 (ADC) ADC12J2700 12 位、2.7GSPS、射频采样模数转换器 (ADC) ADC12J4000 12 位、4.0GSPS、射频采样模数转换器 (ADC) ADC12QJ1600-Q1 具有 JESD204C 接口的汽车类四通道、12 位、1.6GSPS ADC ADC14X250 14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADC16DX370 双通道、16 位、370MSPS 模数转换器 (ADC) ADC31JB68 16 位、500MSPS 模数转换器 (ADC) ADC3221 双通道、12 位、25MSPS 模数转换器 (ADC) ADC3222 双通道、12 位、50MSPS 模数转换器 (ADC) ADC3223 双通道、12 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADC3224 双通道、12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADC3241 双通道、14 位、25MSPS 模数转换器 (ADC) ADC3242 双通道、14 位、50MSPS 模数转换器 (ADC) ADC3243 双通道、14 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADC3244 双通道 14 位 125MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J22 双通道、12 位、50MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J23 双通道、12 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J24 双通道、12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J25 双通道、12 位、160MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J42 双通道、14 位、50MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J43 双通道、14 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J44 双通道、14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J45 双通道、14 位、160MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32RF45 双通道 14 位 3GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC3541 单通道、14 位、10MSPS、低噪声、超低功耗和低延迟 ADC ADC3542 单通道、14 位、25MSPS、低噪声、超低功耗和低延迟 ADC ADC3543 单通道、14 位、65MSPS、低噪声、超低功耗和低延迟 ADC ADC3544 单通道、14 位、125MSPS、低噪声、超低功耗和低延迟 ADC ADC3561 单通道、16 位、10MSPS、低噪声超低功耗低延迟 ADC ADC3562 单通道、16 位、25MSPS、低噪声超低功耗低延迟 ADC ADC3581 单通道、18 位、10MSPS、低噪声超低功耗低延迟 ADC ADC3582 单通道、18 位、25MSPS、低噪声超低功耗低延迟 ADC ADC3641 双通道 14 位 10MSPS 低噪声、超低功耗模数转换器 (ADC) ADC3642 双通道 14 位 25MSPS 低噪声、超低功耗模数转换器 (ADC) ADC3643 双通道 14 位 65MSPS 低噪声、超低功耗模数转换器 (ADC) ADC3644 双通道 14 位 125MSPS 低噪声、超低功耗模数转换器 (ADC) ADC3660 双通道、16 位、0.5MSPS 至 65MSPS、低噪声、超低功耗模数转换器 (ADC) ADC3661 双通道、16 位、10MSPS、低噪声超低功耗低延迟 ADC ADC3662 双通道、16 位、25MSPS、低噪声、超低功耗、低延迟 ADC ADC3663 双通道、16 位、65MSPS、低噪声、超低功耗、低延迟 ADC ADC3664 具有 SLVDS 接口的双通道、14 位、125MSPS、高 SNR、低功率 ADC ADC3681 双通道、18 位、10MSPS、低噪声超低功耗低延迟 ADC ADC3682 双通道、18 位、25MSPS、低噪声、超低功耗、低延迟 ADC ADC3683 双通道、18 位、65MSPS、低噪声、超低功耗、低延迟 ADC ADS4122 12 位、65MSPS 模数转换器 (ADC) ADS4125 12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADS4126 12 位、160MSPS 模数转换器 (ADC) ADS4129 12 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADS4142 14 位、65MSPS 模数转换器 (ADC) ADS4145 14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADS4146 14 位、160MSPS 模数转换器 (ADC) ADS4149 14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADS41B25 12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADS41B29 12 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADS41B49 14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADS4222 双通道、12 位、65MSPS 模数转换器 (ADC) ADS4225 双通道、12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADS4226 双通道、12 位、160MSPS 模数转换器 (ADC) ADS4229 双通道、12 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADS4242 双通道、14 位、65MSPS 模数转换器 (ADC) ADS4245 双通道、14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADS4246 双通道、14 位、160MSPS 模数转换器 (ADC) ADS4249 双通道、14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADS42B49 双通道、14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADS42JB46 双通道、14 位、160MSPS 模数转换器 (ADC) ADS42JB49 双通道、14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADS42JB69 双通道、16 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADS42LB49 双通道、14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADS42LB69 双通道、16 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5242 四通道、12 位、65MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5281 八通道、12 位、50MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5282 八通道、12 位、65MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5287 八通道、10 位、40MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5400 12 位、1GSPS 模数转换器 (ADC) ADS5411 11 位、105MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5423 14 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5424 14 位、105MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5440 13 位、210MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5444 13 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5463 12 位 500MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5474 14 位 400MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5481 具有高 SFDR 和 LVDS 输出的 16 位 80MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5482 16 位、105MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5483 16 位、135MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5484 16 位、170MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5485 16 位、200MSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J20 双通道、12 位、1.0GSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J40 双通道、14 位、1.0GSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J42 双通道、14 位、625MSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J54 四通道、14 位、500MSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J60 双通道、16 位、1.0GSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J64 四通道 14 位 1GSPS 2 倍过采样模数转换器 (ADC) ADS54J66 四通道、14 位、500MSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J69 双通道、16 位、500MSPS 模数转换器 (ADC) ADS54RF63 12 位、550MSPS RF 采样模数转换器 (ADC) ADS5517 11 位、200MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5525 12 位、170MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5527 12 位、210MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5545 14 位、170MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5546 14 位、190MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5547 14 位、210MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5560 16 位、40MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5562 具有高 SNR 和 CMOS/LVDS 输出的 16 位 80MSPS 模数转换器 (ADC) ADS58B18 11 位、200MSPS 模数转换器 (ADC) ADS58B19 9 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADS58C28 双通道、11 位、200MSPS 模数转换器 (ADC) ADS58C48 四通道、11 位、200MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6122 12 位、65MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6123 12 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6124 12 位、105MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6125 12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6128 12 位、210MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6129 12 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6142 14 位、65MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6143 14 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6144 14 位、105MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6145 14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6148 14 位、210MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6149 14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADS61JB23 12 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6222 双通道、12 位、65MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6224 双通道、12 位、105MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6225 双通道、12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6242 双通道、14 位、65MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6243 双通道、14 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6244 双通道、14 位、105MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6245 双通道、14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADS62C15 双通道、11 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADS62C17 双通道、11 位、200MSPS 模数转换器 (ADC) ADS62P15 双通道、11 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADS62P22 双通道、12 位、65MSPS 模数转换器 (ADC) ADS62P23 双通道、12 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADS62P24 双通道、12 位、105MSPS 模数转换器 (ADC) ADS62P25 双通道、12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADS62P28 双通道、12 位、210MSPS 模数转换器 (ADC) ADS62P29 双通道、12 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADS62P42 双通道、14 位、65MSPS 模数转换器 (ADC) ADS62P43 双通道、14 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADS62P44 双通道、14 位、105MSPS 模数转换器 (ADC) ADS62P45 双通道、14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADS62P48 双通道、14 位、210MSPS 模数转换器 (ADC) ADS62P49 双通道、14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6422 四通道、12 位、65MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6423 四通道、12 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6424 四通道、12 位、105MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6425 四通道、12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6442 四通道、14 位、65MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6443 四通道、14 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6444 四通道、14 位、105MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6445 四通道、14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) AFE7222 具有辅助 ADC 和 DAC 的双通道 12 位 65MSPS ADC 和 130MSPS DAC AFE7225 具有辅助 ADC 和 DAC 的双通道、12 位 125MSPS ADC 和双通道 12 位 250MSPS DAC
超声波 AFE
AFE5401-Q1 用于汽车雷达的四通道集成模拟前端 AFE5803 完全集成的 8 通道超声波模拟前端 AFE5804 用于超声波的 8 通道模拟前端 AFE5805 用于超声波的 8 通道低噪声模拟前端 AFE5807 用于超声波且具有 CW 无源混频器的 8 通道模拟前端 AFE5808 用于超声波且具有 CW 无源混频器的 8 通道低噪声模拟前端 AFE5809 具有 CW 无源混频器和数字 I/Q 解调器的全集成式 8 通道超声波模拟前端 AFE5812 具有 CW 无源混频器和数字 I/Q 解调器的 8 通道超声波模拟前端,0.75nV/rtHz AFE5851 具有模数转换器 (ADC) 的 16 通道 VGA
射频收发器
AFE7070 集成 NCO、双通道 14 位 65MSPS DAC、射频 IQ 调制器和 LVDS 输出选项 AFE7422 2 通道发送、2 通道接收、10MHz 至 6GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7681 4 发送、2 接收、100MHz 至 5.2GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7683 2 发送、4 接收、100MHz 至 5.2GHz、支持高达 1200MHz IBW 且具有单频带 DUC/DDC 的射频采样收发器 AFE7684 2 发送、4 接收、100MHz 至 5.2GHz、支持高达 1200MHz IBW 且具有双频带 DUC/DDC 的射频采样收发器 AFE7686 4 发送、4 接收、100MHz 至 5.2GHz、支持高达 1200MHz IBW 且具有双频带 DUC/DDC 的射频采样收发器 AFE7769 4 发送、4 接收、2 反馈、600MHz 至 6GHz、四个 PLL、无线射频收发器 AFE7900 4 通道发送、6 通道接收、5MHz 至 7.4GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7950 4 通道发送、6 通道接收、600MHz 至 12GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器
射频接收器
ADC32RF80 双通道 14 位 3GSPS 双 DDC/通道射频采样宽带接收器和反馈 IC ADS54T01 1 通道 750MSPS BTS 反馈和接收器 IC ADS58H40 四通道 14 位 250MSPS 接收器和反馈 IC ADS62PF49 双通道 250MSPS 反馈接收器 IC LM15851 12 位、4.0GSPS、射频采样宽带接收器
射频发射器
ADS58J63 四通道 14 位 500Msps 电信接收器 IC ADS58J64 四通道、14 位、1GSPS 电信接收器和反馈 IC
硬件开发
评估板
ADC12J2700EVM ADC12J2700 12 位 2.7MSPS 射频采样模数转换器评估模块 ADC12J4000EVM ADC12J4000 12 位 4.0MSPS 射频采样模数转换器评估模块 ADC32RF54EVM ADC32RF55 具有低 NSD 的双通道 14 位 2.6GSPS 射频采样 ADC 评估模块 ADC32RF55EVM ADC32RF55 具有低 NSD 的双通道 14 位 3GSPS 射频采样 ADC 评估模块 ADS4122EVM ADS4122 评估模块 ADS4129EVM ADS4129 评估模块 ADS4142EVM ADS4142 评估模块 ADS4149EVM ADS4149 ADC 评估模块 ADS41B25EVM ADS41B25 评估模块 ADS41B29EVM ADS41B29 评估模块 ADS4222EVM ADS4222 评估模块 ADS4225EVM ADS4225 评估模块 ADS4226EVM ADS4226 评估模块 ADS4229EVM ADS4229 评估模块 ADS4242EVM ADS4245 评估模块 ADS4245EVM ADS4245 评估模块 ADS4249EVM ADS4249 评估模块 ADS42JB46EVM ADS42JB46EVM 评估模块 ADS42JB49EVM ADS42JB49EVM 评估模块 ADS42JB69EVM ADS42JB69EVM 评估模块 ADS5263EVM ADS5263 评估模块 ADS5281EVM ADS5281 八通道 12 位 50MSPS 模数转换器评估板 ADS5282EVM ADS5282 八通道 12 位 65MSPS 模数转换器评估模块 ADS5292EVM ADS5292 评估模块 ADS5294EVM ADS5294 评估模块 ADS5295EVM ADS5295 评估模块 ADS5400EVM ADS5400 12 位 1.0GSPS 模数转换器评估模块 ADS5463EVM ADS5463 12 位 500MSPS ADC 评估模块 ADS5474EVM ADS5474 14 位 400-MSPS ADC 评估模块 ADS5482EVM ADS5482 16 位 105MSPS 模数转换器评估模块 ADS5484EVM ADS5484 16 位 170MSPS 模数转换器评估模块 ADS54RF63EVM ADS54RF63 12 位 550MSPS 射频采样模数转换器评估模块 ADS5560EVM ADS5560 16 位 40MSPS 模数转换器评估模块 ADS5562EVM ADS5562 16 位 80MSPS 模数转换器评估模块 ADS58B18EVM ADS58B18 评估模块 ADS58B19EVM ADS58B19 评估模块 ADS58C28EVM ADS58C28 评估模块 ADS58J63EVM ADS63J58 评估模块 AFE5801EVM AFE5801 评估模块 AFE7920EVM AFE7920 四发射四接收、双反馈路径射频采样收发器评估模块 DAC3152EVM DAC3152 双通道 10 位 500MSPS 数模转换器评估模块 DAC3162EVM DAC3162 双通道 12 位 500MSPS 数模转换器评估模块 DAC37J82EVM DAC37J82 双通道 16 位 1.6GSPS 1x-16x 内插 DAC 评估模块 DAC37J84EVM DAC37J84 四通道 16 位 1.6GSPS 1x-16x 内插 DAC 评估模块 DAC38J82EVM DAC38J82 双通道 16 位、2.5GSPS、1x-16x 内插数模转换器 EVM DAC38J84EVM DAC38J84 四通道 16 位 2.5GSPS 1x-16x 内插 DAC 评估模块 DAC5681EVM DAC5681 评估模块 DAC5681ZEVM DAC5681Z 16 位、1.0GSPS、1x-4x 插值数模转换器评估模块 TSW14J50EVM 数据采集/图形发生器:具有 8 个 JESD204B 通道 (0.6-6.5Gbps) 的数据转换器 EVM TSW14J57EVM 数据采集/图形发生器:具有 16 个 JESD204B 通道 (1.6-15Gbps) 的数据转换器 EVM TSW14J58EVM 数据采集/图形发生器:具有 16 个 JESD204B/C 通道 (1.6-24.5Gbps) 的数据转换器 EVM TSW3084EVM 完整射频信号链评估模块 TSW3085EVM 宽带发送信号链评估板和参考设计 TSW30H84EVM 完整射频信号链评估模块
软件
支持软件
DATACONVERTERPRO-SW 高速数据转换器专业软件
下载选项
光绘文件

TSW14J57EVM Design Package

SLWC116.ZIP (17197 KB)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
FCBGA (ABJ) 400 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频