UCD9090A

正在供货

支持 ACPI 的 10 轨电源序列发生器和监测器

产品详情

Supply voltage (min) (V) 3 Number of supplies monitored 10 Supply voltage (max) (V) 3.6 Iq (typ) (mA) 50 Number of sequenced outputs 10 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Supply voltage (min) (V) 3 Number of supplies monitored 10 Supply voltage (max) (V) 3.6 Iq (typ) (mA) 50 Number of sequenced outputs 10 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7
  • 可对 10 个电压轨进行监控和排序
    • 所有电压轨每 400 µs 进行一次采样
    • 具有 2.5V、0.5% 内部 VREF 的 12 位 ADC
    • 排序基于时间、电压轨及引脚相关性
    • 每个监控器具有 4 个可编程欠压和过压阈值
  • 每个监控器可提供非易失性误差及峰值日志记录(多达 26 个故障详细条目)
  • 可对 10 个电压轨进行闭环裕度调节
    • 裕度输出可调节轨电压以匹配用户定义的裕度阈值
  • 可编程的看门狗计时器和系统复位
  • 灵活的数字 I/O 配置
  • 响应并监视由 GPI 触发的故障
  • 可轻松级联多个电源序列发生器并加以协调以提供故障响应
  • 引脚选择电压轨状态
  • 可级联多个器件
  • 多相位 PWM 时钟发生器
    • 时钟频率为 15.259 kHz 至 125 MHz
    • 能够为同步开关模式电源配置独立的时钟输出
  • JTAG 和 I2C/SMBus/PMBus™ 接口
  • 可对 10 个电压轨进行监控和排序
    • 所有电压轨每 400 µs 进行一次采样
    • 具有 2.5V、0.5% 内部 VREF 的 12 位 ADC
    • 排序基于时间、电压轨及引脚相关性
    • 每个监控器具有 4 个可编程欠压和过压阈值
  • 每个监控器可提供非易失性误差及峰值日志记录(多达 26 个故障详细条目)
  • 可对 10 个电压轨进行闭环裕度调节
    • 裕度输出可调节轨电压以匹配用户定义的裕度阈值
  • 可编程的看门狗计时器和系统复位
  • 灵活的数字 I/O 配置
  • 响应并监视由 GPI 触发的故障
  • 可轻松级联多个电源序列发生器并加以协调以提供故障响应
  • 引脚选择电压轨状态
  • 可级联多个器件
  • 多相位 PWM 时钟发生器
    • 时钟频率为 15.259 kHz 至 125 MHz
    • 能够为同步开关模式电源配置独立的时钟输出
  • JTAG 和 I2C/SMBus/PMBus™ 接口

UCD9090A 是一款 10 轨 PMBus/I2C 可寻址电源排序器和监视器。该器件集成一个 12 位 ADC,用于监测多达 10 个电源电压输入。通用输入输出 (GPIO) 引脚共有 23 个,分别可用于电源使能、上电复位信号、外部中断、级联或者其他系统功能。其中的 10 个 GPIO 引脚提供 PWM 功能。利用这些引脚,UCD9090A 支持裕度调节以及通用 PWM 功能。

运用引脚选择电压轨状态功能可实现特定的电源状态。该功能允许使用多达 3 个 GPI 来启用和停用任意电压轨。对于执行系统低功耗模式及用于硬件器件的高级配置和电源接口 (ACPI) 规范而言,这一点是很有用处的。

TI Fusion Digital Power™ 设计师软件供器件配置之用。这款基于 PC 的图形用户界面 (GUI) 提供了一种用于配置、存储和监视所有系统操作参数的直观界面。

UCD9090A 是一款 10 轨 PMBus/I2C 可寻址电源排序器和监视器。该器件集成一个 12 位 ADC,用于监测多达 10 个电源电压输入。通用输入输出 (GPIO) 引脚共有 23 个,分别可用于电源使能、上电复位信号、外部中断、级联或者其他系统功能。其中的 10 个 GPIO 引脚提供 PWM 功能。利用这些引脚,UCD9090A 支持裕度调节以及通用 PWM 功能。

运用引脚选择电压轨状态功能可实现特定的电源状态。该功能允许使用多达 3 个 GPI 来启用和停用任意电压轨。对于执行系统低功耗模式及用于硬件器件的高级配置和电源接口 (ACPI) 规范而言,这一点是很有用处的。

TI Fusion Digital Power™ 设计师软件供器件配置之用。这款基于 PC 的图形用户界面 (GUI) 提供了一种用于配置、存储和监视所有系统操作参数的直观界面。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCD9090A 支持 ACPI 的 10 轨电源排序器和监视器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 6月 14日
应用手册 如何解读 UCD90XXX CSV 文件 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 5月 30日
应用手册 How to Access UCD90XXX Sequencers GPIO PDF | HTML 2022年 6月 16日
应用手册 How to Decode UCD90xxx Fault Log With PMBus (Rev. A) 2019年 11月 7日
应用手册 Design Voltage Margining Circuit for UCD90xxx Power Sequencer and System Manager (Rev. A) 2019年 5月 21日
应用手册 UCD90xxx Family Frequently Asked Questions and Answers (Rev. B) 2019年 4月 12日
用户指南 UCD90xxx Sequencer and System Health Controller PMBus™ Command Reference (Rev. G) 2019年 4月 3日
用户指南 UCD90xxx Sequencer Schematics Guidelines (Rev. C) PDF | HTML 2019年 3月 24日
应用手册 UCD90160/UCD9090A PMBus Command Migrating Guide 2019年 3月 1日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
技术文章 Sequencing solutions: simple, reliable and cost-effective PDF | HTML 2017年 9月 27日
应用手册 How to Cascade Multiple UCD90xxx Sequencers 2017年 8月 10日
技术文章 A smart solution to sequence and monitor multiple power rails in a system PDF | HTML 2017年 7月 27日
应用手册 Improvements to UCD9090A and UCD90160A Devices 2017年 6月 26日
用户指南 Fusion Digital Power Designer GUI 7.0 for the UCD90xxx Sequencer 2017年 5月 31日
技术文章 Sequencing and managing multiple power rails in a system: common questions answere PDF | HTML 2017年 2月 1日
应用手册 Monitoring Voltage, Current and Temperature Using the UCD9012x 2012年 3月 23日
用户指南 UCD90SEQ64EVM-650: 64-Pin Sequencer Development Board 2010年 12月 27日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCD90SEQ48EVM-560 — UCD9090 10 通道序列发生器和系统健康状况监视器评估模块

UCD90SEQ48EVM-560 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,具有 48 引脚插座和接口电路。该 EVM 支持使用 UCD9090RGZ 10 通道序列发生器和系统健康状况监视器进行系统级开发。包含一条 USB 电缆,用于将 EVM 连接到运行 EVM GUI 的 PC。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
应用软件和框架

FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digital Power 软件

Fusion Digital Power™ 图形用户界面 (GUI) 软件用于配置和监视精选的德州仪器 (TI) 数字电源控制器以及序列发生器/运行状况监视器。此应用程序使用 PMBus 协议通过 TI USB 适配器经由串行总线与器件进行通信。
仿真模型

UCD9090 IBIS Model

SLVMBT8.ZIP (16 KB) - IBIS Model
计算工具

SLVC676 UCD90xxx Voltage Margining Circuit Design Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
定序器
UCD90120 12 通道序列发生器和系统安全监视器 UCD90120A 具有 ACPI 支持的 12 轨电源序列发生器和监视器 UCD90124 具有风扇控制的 12 导轨序列发生器和系统安全控制器 UCD90124A 具有风扇控制和 ACPI 支持的 12 轨序列发生器和系统安全监视器 UCD90160 支持 ACPI 的 16 轨电源序列发生器 UCD90160A 支持 ACPI 的 16 轨 PMBus 电源排序器和系统管理器 UCD90240 24 轨 PMBus 电源序列发生器和电源管理器 UCD90320 32 轨 PMBus 电源序列发生器和系统管理器 UCD9090 10 通道序列发生器和系统安全监视器 UCD9090A 支持 ACPI 的 10 轨电源序列发生器和监测器
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频