UCC28750

正在供货

具有次级侧调节 (SSR) 功能、适用于离线应用的电流模式反激式控制器

产品详情

Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Current Topology Buck, Flyback Rating Catalog Features Brown Out, Cycle-by-cycle overcurrent protection, Light-load efficiency, Output short-circuit protection, Over Temperature Protection, Over Voltage Protection, Secondary-side regulated
Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Current Topology Buck, Flyback Rating Catalog Features Brown Out, Cycle-by-cycle overcurrent protection, Light-load efficiency, Output short-circuit protection, Over Temperature Protection, Over Voltage Protection, Secondary-side regulated
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 具有内部斜率补偿的稳定连续导通模式 (CCM) 运行
  • 65kHz 或 100kHz 固定频率运行
  • 通过光耦合器进行次级侧调节 (SSR)
  • 频率折返和突发模式,可提高轻载效率
  • 频率抖动,可改善 EMI 性能
  • 栅极拉电流/灌电流能力:300mA/500mA
  • 内部 4ms 软启动
  • 强大的保护特性:
    • 过压和欠压锁定
    • 输出过功率保护 (OPP)
    • 输出短路 (OSC) 保护
    • 输出过压保护 (OVP)
    • 逐周期峰值过流限制
    • FLT 引脚上的外部过热、过压保护(OTP、OVP)和欠压检测
    • 内部热关断
  • 具有内部斜率补偿的稳定连续导通模式 (CCM) 运行
  • 65kHz 或 100kHz 固定频率运行
  • 通过光耦合器进行次级侧调节 (SSR)
  • 频率折返和突发模式,可提高轻载效率
  • 频率抖动,可改善 EMI 性能
  • 栅极拉电流/灌电流能力:300mA/500mA
  • 内部 4ms 软启动
  • 强大的保护特性:
    • 过压和欠压锁定
    • 输出过功率保护 (OPP)
    • 输出短路 (OSC) 保护
    • 输出过压保护 (OVP)
    • 逐周期峰值过流限制
    • FLT 引脚上的外部过热、过压保护(OTP、OVP)和欠压检测
    • 内部热关断

UCC28750 是一款高度集成且具有连续导通能力的电流模式 PWM 控制器,针对使用光耦合器的高性能、低待机功耗和具有成本效益的离线反激式转换器应用进行了优化。在轻负载条件下,该器件会进入频率折返和突发模式,从而提高轻负载效率。UCC28750 中使用的突发模式算法控制最低有效开关频率,以防在轻负载条件下出现可闻噪声。频率抖动可提高 EMI 性能,并在正常、频率折返和功率提升运行中有效。

UCC28750 提供多种保护功能,只需极少外部元件即可实现稳定的转换器设计。输出过功率保护 (OPP) 和逐周期过流限制可保护负载和功率级元件免受电应力的影响。过压和欠压锁定(OVLO 和 UVLO)可防止在不必要的输入条件下进行开关。FLT 引脚提供线路欠压检测和保护,或者外部过热和过压保护,具体取决于器件型号。无论何种器件型号,FLT 引脚还用于通过外部控制(下拉至地)禁用器件。

UCC28750 是一款高度集成且具有连续导通能力的电流模式 PWM 控制器,针对使用光耦合器的高性能、低待机功耗和具有成本效益的离线反激式转换器应用进行了优化。在轻负载条件下,该器件会进入频率折返和突发模式,从而提高轻负载效率。UCC28750 中使用的突发模式算法控制最低有效开关频率,以防在轻负载条件下出现可闻噪声。频率抖动可提高 EMI 性能,并在正常、频率折返和功率提升运行中有效。

UCC28750 提供多种保护功能,只需极少外部元件即可实现稳定的转换器设计。输出过功率保护 (OPP) 和逐周期过流限制可保护负载和功率级元件免受电应力的影响。过压和欠压锁定(OVLO 和 UVLO)可防止在不必要的输入条件下进行开关。FLT 引脚提供线路欠压检测和保护,或者外部过热和过压保护,具体取决于器件型号。无论何种器件型号,FLT 引脚还用于通过外部控制(下拉至地)禁用器件。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC28750 具有次级侧调节 (SSR) 功能、适用于离线应用的电流模式反激式控制器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 4月 1日
技术文章 단일 커패시터를 추가하여 듀얼 출력 플라이백 전원 공급 장치의 교차 조정 개선 PDF | HTML 2024年 3月 22日
技术文章 플라이백 컨버터 스너빙 PDF | HTML 2024年 3月 22日
技术文章 新增單一電容器以增進雙輸出返馳電源供應器的交互穩壓 PDF | HTML 2024年 3月 20日
技术文章 緩衝返馳式轉換器 PDF | HTML 2024年 3月 20日
技术文章 缓冲反激式转换器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 3月 13日
技术文章 添加单个电容器来改善双路输出反激式电源的交叉调节性能 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 3月 8日
技术文章 反激式辅助电源的注意事项 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 2月 2日
技术文章 輔助返馳電源供應的注意事項 PDF | HTML 2024年 2月 2日
技术文章 보조 플라이백 전원 공급 장치에 대한 고려 사항 PDF | HTML 2024年 2月 2日
EVM 用户指南 使用 UCC28750EVM-071 60W 交流/直流转换器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 10日
证书 UCC28750EVM-071 EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 11月 20日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC28750EVM-071 — UCC28750 电流模式反激式控制器评估模块

UCC28750EVM-071 是用于评估离线交流/直流电源转换器的 60W 评估模块。UCC28750EVM-071 的用途是进行评估,不是最终产品。UCC28750EVM-071 可将 85VRMS 至 265VRMS 输入电压转换为低至 24VDC,能够提供 60W 的输出功率。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
计算工具

UCC28750-CALC Excel calculator tool for the UCC28750 Flyback controller

The UCC28750 Excel calculator helps build the schematic design and accelerate the design process.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCC28750 具有次级侧调节 (SSR) 功能、适用于离线应用的电流模式反激式控制器
模拟工具

UCC28750-SIMPLIS UCC28750 Flyback Controller SIMPLIS Model

The UCC28750 SIMPLIS model helps build the schematic design and accelerates the design process.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCC28750 具有次级侧调节 (SSR) 功能、适用于离线应用的电流模式反激式控制器
参考设计

PMP31288 — 7.8W 宽交流输入非隔离式高侧降压参考设计

这是一款超宽输入离线高侧降压电源参考设计,可在最大 0.6A 电流下提供 13V 输出。支持的输入电压范围为 85VAC 至 485VAC。该参考设计使用具有光耦合器反馈的 UCC28750 电流模式反激式控制器。该设计能够承受电感器附近高达 200mT 的磁场。
测试报告: PDF
封装 引脚 下载
SOT-23 (DBV) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频