UCC28631

正在供货

具有 PSR、峰值功率模式和频率抖动功能的高功率反激式控制器

alarm通知 立即订购

产品详情

Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Primary-side regulation Topology Flyback Rating Catalog Features CCM, DCM, High voltage startup, Overvoltage protection, Primary-side regulated, Soft start Duty cycle (max) (%) 70
Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Primary-side regulation Topology Flyback Rating Catalog Features CCM, DCM, High voltage startup, Overvoltage protection, Primary-side regulated, Soft start Duty cycle (max) (%) 70
SOIC (D) 7 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 高功率初级侧 CV/CC 稳压
  • 连续传导模式 (CCM) 和断续传导模式 (DCM) 运行
  • 内置 700V 启动电流源
  • 有源 X 电容器放电(UCC28630 和 UCC28633)
  • 可调节恒定电流 (CC) 模式限制(UCC28630 除外)
  • 高栅极驱动电流,1A 源电流和 2A 灌电流
  • 针对系统待机功率小于 30mW 的低功率模式
  • 业界一流的轻负载 (10%) 效率 >85%
  • PSR 设计不包含光耦合器 - 可达到 CM 隔离和浪涌的高要求
  • 用于开环反馈故障条件下独立间接输出过压的 VDD OVP
  • 针对瞬态过载的峰值功率模式
  • 外部 NTC 的关断引脚接口
  • 保护:过压、过流、过热、过载计时器 (UCC28630)、交流线路 UV、欠压和引脚保护
  • 频率抖动以轻松符合 EMI 标准(UCC28632 除外)
  • 使用 UCC2863x 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
  • 高功率初级侧 CV/CC 稳压
  • 连续传导模式 (CCM) 和断续传导模式 (DCM) 运行
  • 内置 700V 启动电流源
  • 有源 X 电容器放电(UCC28630 和 UCC28633)
  • 可调节恒定电流 (CC) 模式限制(UCC28630 除外)
  • 高栅极驱动电流,1A 源电流和 2A 灌电流
  • 针对系统待机功率小于 30mW 的低功率模式
  • 业界一流的轻负载 (10%) 效率 >85%
  • PSR 设计不包含光耦合器 - 可达到 CM 隔离和浪涌的高要求
  • 用于开环反馈故障条件下独立间接输出过压的 VDD OVP
  • 针对瞬态过载的峰值功率模式
  • 外部 NTC 的关断引脚接口
  • 保护:过压、过流、过热、过载计时器 (UCC28630)、交流线路 UV、欠压和引脚保护
  • 频率抖动以轻松符合 EMI 标准(UCC28632 除外)
  • 使用 UCC2863x 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案

UCC2863x 适用于高功率初级侧稳压反激式变换器。此器件能够以 CCM 和 DCM 模式运行,适用于 具有宽功率范围 的应用。峰值功率模式使得瞬态峰值功率能够达到标称额定值的 200%,峰值电流只增加 25%,最大限度地增加了变压器利用率。

变压器偏置绕组被用来感测输出电压以实现稳压,并用于低损耗输入电压感测。采用了先进的取样技术,可支持 CCM 运行,并在 100W 及以上功率范围内实现无光耦合器设计的出色输出电压稳压性能。

高压电流源可实现快速和高效启动。部署了先进的轻负载模式,可减少控制器和系统在无负载和轻负载状态下的功率消耗。这些模式支持潜在的系统设计,以满足 30mW 无负载功耗对高达 30W 标称功率和 60W 峰值功率电源设计的需要。

按照设计,此器件易于使用并整合了多种 特性, 可实现多种设计。设计包含大量的保护 特性 以简化系统设计。

请参阅表格1《器件比较表》以了解各器件间的具体差异。

UCC2863x 适用于高功率初级侧稳压反激式变换器。此器件能够以 CCM 和 DCM 模式运行,适用于 具有宽功率范围 的应用。峰值功率模式使得瞬态峰值功率能够达到标称额定值的 200%,峰值电流只增加 25%,最大限度地增加了变压器利用率。

变压器偏置绕组被用来感测输出电压以实现稳压,并用于低损耗输入电压感测。采用了先进的取样技术,可支持 CCM 运行,并在 100W 及以上功率范围内实现无光耦合器设计的出色输出电压稳压性能。

高压电流源可实现快速和高效启动。部署了先进的轻负载模式,可减少控制器和系统在无负载和轻负载状态下的功率消耗。这些模式支持潜在的系统设计,以满足 30mW 无负载功耗对高达 30W 标称功率和 60W 峰值功率电源设计的需要。

按照设计,此器件易于使用并整合了多种 特性, 可实现多种设计。设计包含大量的保护 特性 以简化系统设计。

请参阅表格1《器件比较表》以了解各器件间的具体差异。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC2863x 高功率反激式控制器 具有初级侧稳压和峰值功率模式 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2018年 2月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC28630EVM-572 — UCC28630 评估模块

The Texas Instruments UCC28630EVM-572 evaluation module (EVM) is a 65W primary side regulated (PSR) flyback converter for offline applications, with 130W transient surge capability. It is intended for evaluation purposes and is not intended to be an end product.

用户指南: PDF
从分销商处购买
计算工具

SLUC537 UCC28630 Excel Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCC28630 具有 PSR、峰值功率模式、X 电容放电和频率抖动功能的高功率反激式控制器 UCC28631 具有 PSR、峰值功率模式和频率抖动功能的高功率反激式控制器 UCC28632 具有 PSR 功能和峰值功率模式的高功率反激式控制器 UCC28633 具有 PSR、峰值功率模式、X 电容放电、可调节 CC 限制和频率抖动功能的高功率反激式控制器 UCC28634 具有 PSR、峰值功率模式、可调节 CC 限制和频率抖动功能的高功率反激式控制器
计算工具

SLUC538 UCC28630 MathCad Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCC28630 具有 PSR、峰值功率模式、X 电容放电和频率抖动功能的高功率反激式控制器 UCC28631 具有 PSR、峰值功率模式和频率抖动功能的高功率反激式控制器 UCC28632 具有 PSR 功能和峰值功率模式的高功率反激式控制器 UCC28633 具有 PSR、峰值功率模式、X 电容放电、可调节 CC 限制和频率抖动功能的高功率反激式控制器 UCC28634 具有 PSR、峰值功率模式、可调节 CC 限制和频率抖动功能的高功率反激式控制器
参考设计

PMP9643 — 用于工业轨的 24V 离线反激电源

具有 130W 过载能力的 24V 输出、恒定电压/恒定电流、65W 反激式电源。初级侧调整消除了使用反馈光耦合器的必要并提供 1% 直至空载的调整。可实现 89% 以上的平均效率和 70mW 以下的空载功耗。电压输入范围为 85VAC-265VAC 输入。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 7 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频